Kontinuerlig overvågning af udledningsparametre med centrale dashboards, overvågning af overholdelse af lovkrav, alarmer og reviderbar rapportering på tværs af alle udledningssteder.
billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning
Kommunalt spildevand og industrispildevand er underlagt strenge myndighedskrav til behandling og udledning. Da de lovmæssige grænseværdier varierer fra land til land og bliver stadig strengere, skal anlægsoperatører både sikre overholdelse af myndighedskrav, beskytte mennesker og miljø og samtidig optimere driften. Kontinuerlig overvågning af kritiske parametre som pH, organisk belastning, næringsstofbelastning, flow osv. gør det muligt for operatører at opdage afvigelser tidligt, reagere hurtigt og sikre overholdelse af myndighedskrav.
Når løsningen er forbundet med Netilion Water, giver den mulighed for kontinuerlig fjernovervågning af spildevandsmængde, -kvalitet og udstyrets tilstand. Operatørerne får et samlet overblik over flere lokationer, så de kan reagere hurtigere på hændelser og reducere arbejdsindsatsen.
Integrerede panelsystemer kan forenkle denne opgave ved at samle flere analysesensorer og instrumenter i ét praktisk brugsklart panel, så overvågning, drift og vedligeholdelse bliver mere effektiv.
Oversigt over løsningen:
Fås til:
Fødevarer
Kemi
Minedrift, mineraler & metaller
Vand, spildevand og affald
Hardware og software:
Netilion Water: Driftsdashboards, udstyrsoplysninger, avanceret analyse, hændelser og alarmer
Overvågning af spildevandsudledning: Kvalitetskontrol med Endress+Hauser-sensorer til væskeanalyse: turbiditet, klor, pH, ORP, konduktivitet, COD/TOC, opløst ilt, SAC og nitrat. Komplet monterede paneler, skabe og containere, f.eks. CDP20/50
Konnektivitet og Edge-integration: SGC500/Edge Box – CSOL til ekstern montering / Liquiline Edge Module CYY7
Modtagelsestest på fabrikken og installationsstedet
Services: Årlig kalibrering og Smart Support
Reducer risikoen for manglende overholdelse af myndighedskrav, og skab samtidig større transparens og driftseffektivitet
Netilion Water overvåger kontinuerligt udledningsparametrene og giver via dashboards et samlet overblik over alle udledningssteder, så operatørerne kan opdage afvigelser tidligt, reducere risikoen for manglende overholdelse af myndighedskrav og overholde grænseværdierne for spildevandsudledning.
Memosens og Heartbeat Technology forbedrer driftseffektiviteten yderligere ved at muliggøre fjernverifikation af instrumenternes tilstand og ydeevne og samtidig reducere behovet for vedligeholdelse og kalibrering, så operatørerne kan sikre pålidelige målinger og overholdelse af myndighedskrav.
Panelbaserede systemer til væskeanalyse sikrer pålidelig, kontinuerlig overvågning af spildevandsudledningen ved at samle flere målinger af vandkvaliteten i ét integreret panel.
Procesdata i realtid hjælper operatørerne med at dokumentere overholdelse af myndighedskrav, opdage afvigelser hurtigt og identificere muligheder for at optimere behandlingsprocesserne og reducere drifts- eller udledningsomkostningerne. En omfattende og gennemprøvet produktportefølje gør det muligt at konfigurere de rette parametre til den enkelte anvendelse, mens formonterede og forkalibrerede paneler forenkler installation, idriftsættelse og løbende drift.
Få bedre overblik over driften
Centrale dashboards giver et samlet overblik over spildevandsmængde, -kvalitet og udstyrets tilstand på tværs af alle udledningssteder næsten i realtid
Datadrevet optimering
Historiske trends, analyser og sammenligning af hændelser hjælper med at identificere forbedringsmuligheder og understøtter bedre beslutninger om driften
Overhold gældende myndighedskrav
Kontinuerlig overvågning af kritiske udledningsparametre hjælper med at sikre overholdelse af de lovmæssige grænseværdier for spildevand og reducerer samtidig risikoen for overtrædelse af udledningstilladelsen
Opnå en mere effektiv spildevandsrensning
Måling af vandkvaliteten i realtid understøtter procesforbedringer og kan bidrage til at reducere behandlingsomkostninger eller udledningsafgifter
Opnå en forenklet vedligeholdelse og kalibrering
Proaktiv, databaseret vedligeholdelse med Memosens og Heartbeat Technology reducerer behovet for manuelle indgreb og forenkler samtidig vedligeholdelse og kalibrering
Muliggør smartere vedligeholdelsesplanlægning
Kontinuerlig fjernovervågning af udstyrets og instrumenternes tilstand understøtter tilstandsbaseret vedligeholdelse og minimerer behovet for besøg på stedet og manuelle indgreb
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
Oplev Endress+Hausers intelligente overvågningsløsning til rensningsanlæg. Overhold lovbestemte grænseværdier med større nøjagtighed med vores brugervenlige, omkostningseffektive nøglefærdige overvågningssystemer.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .