Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Procesplan over vandlagring ©Endress+Hauser
Vandbehandling

Optimér håndtering inden for vandbehandling

Sikring af tilgængelighed af vand 24/7 og sikkerhed via kontinuerlig proceskontrol

  • Pålidelig vandforsyning og -kvalitet: Sikring af sikkert drikkevand, selv under perioder med spidsbelastning
  • Du kan sikre kontinuerlig vandbehandling ved at forhindre afbrydelser: Med Inventory Control and Supply Care aktiveres overvågning af vigtige behandlinger i realtid
  • Processtyring af alle vigtige kvalitetsparametre med sky-aktiverede funktioner sikrer overholdelse og gennemsigtighed i hele anlægget

Se vores nyeste sortiment over vandbehandling

/
Hent data via Netilion, og få indsigt ©Endress+Hauser
Digitalisering

Klarhed og kontrol for hvert aktiv og hver proces

Omsæt felt- og aktivdata til beslutninger, der skaber resultater. Netilion hjælper dig med at tage intelligent instrumenter i brug, håndtere og vedligeholde dem – ved at omdanne indsigt til handlinger, der optimerer processer og forlænger aktivernes levetid.

Procesflow til styring af rådnetank ©Endress+Hauser
Procesflow til styring af rådnetank
Slambehandling

Forbedr slambehandling

Præcis overvågning reducerer omkostninger, forbedrer kontrol og sikrer fuld overholdelse

  • Intelligent registrering af skum og kontrol sparer op til 30 % af brugen af anti-skummiddel
  • Intelligent kontrol af biogasudbytte nedbringer op til 50 % tab, der stammer fra proces-ustabilitet og/eller fejl
  • Overvågning af emissioner, der overholder grænseværdierne, for renere luft med EN14181-certificerede gasanalysatorer og CEMS i mono-forbrændingsanlæg

Se vores nyeste sortiment til behandling af slam

/
Kanalnetværk og regnvandsbassin ©Endress+Hauser
Spildevandsbehandling og -kontrol

Pålidelig og omkostningseffektiv procesovervågning

Opnå CAPEX-besparelse og komplet oversigt over driften med en samlet platform, der er designet til at strømline spildevandsbehandling fra planlægning til at opnå optimal ydeevne.

  • En platform til teknologi på alle niveauer: radar, hydrostatiske og ultralydsbaserede.
  • Universaltransmitter sparer en EPC- eller anlægsbygger op til 30 % i CAPEX
  • Overvågning af indløbskvaliteten på alle relevante kvalitetsparametre, som f.eks. KOF, ammonium, uklarheder og med sky-aktiverede funktioner sikrer overholdelse og gennemsigtighed

Se vores nyeste sortiment over procesovervågning

/
Support fra serviceekspert ©Endress+Hauser
Service

Intelligent support

Direkte adgang til ekspertisen fra Endress+Hauser via vores videnbase og fjernsupportsessioner med teknikere, der sikrer tilgængelighed og hurtig svartid.

  • Maksimer procestilgængelighed og styr dine omkostninger til vedligeholdelse
  • Overhold vandregulativerne
  • Overfør viden til dine operatører og udvikl deres kompetencer
  • Reducér unødvendig rejserelateret udledning ved at bidrage med din bæredygtighed og dine nettonul-mål
Projekttilpasning mellem serviceeksperter ©Endress+Hauser
Services

Dynamisk Installed Base Analysis

Anvend anbefalinger fra eksperter med hyppig indsigt for at forbedre livscyklushåndteringen af dine måleinstrumenter og sikre overholdelse af kvalitetsstandardarder og lovgivning.

  • Opnå en forbedret anlægs- og procestilgængelighed med professionel rådgivning.
  • Forebyg ydelsesproblemer ved kontinuerligt at vurdere vedligeholdelsesstatussen for den installerede base og anbefale mulige forbedringer.
  • Opnå en forbedret bæredygtighed af dine aktiviteter ved at udnytte fordelene ved regelmæssige optimeringsanbefalinger fra vores servicekonsulenter.
  • Få styr på dine driftsomkostninger ved at udforske standardiseringsmuligheder, og undgå uventede omkostninger ved at spore din forældelsesstatus.

Find de produkter, der bedst passer til din anvendelse

Er du usikker på, hvilket instrument du skal vælge til din specifikke applikation og dit specifikke målepunkt? Vores Applicator-værktøj gør det nemt at vælge produkter til din industri. Prøv det!

Vandindvinding ©Endress+Hauser
Intelligent vandindvinding

Opnå overholdelse af lovkrav og øget effektivitet på samme tid

Fjernovervågning og lab-baseret software til overholdelse ved indvinding (også relevant til overvågning af indløb/udløb og distributionsløsninger) kan spare både tid og arbejdskraft. Fjernservices er designet til at yde øjeblikkelig teknisk support og reducere antallet af servicebesøg.

  • Tidsbesparelser og optimering af arbejdskraft: Der er ikke behov for at køre til målepunktet, lab-baseret software forenkler rapportering af kalibreringsdata til brug ved revision
  • Overholdelse af lovgivningen: Sikring af, at kvalitetsovervågningsparametrene til indvinding, overvågning af indløb/udløb og vanddistributionsløsninger er inden for de lovmæssige grænseværdier 24/7  
  • Opnå højere effektivitet og bedre udnyttelse af dit vedligeholdelsesbudget med øjeblikkelig fjernsupport fra erfarne, tekniske ingeniører. Nedbring rejserelaterede omkostninger til servicebesøg (op til 75 %), hvilket også bidrager til dine nettonul-mål

Læs mere om vores nyeste produkter til at øge effektiviteten

/
Desinfektionsapplikationer ©Endress+Hauser

Desinfektion kan foretages overalt – fra den kommunale vandforsyning over spildevand til industrielle anlæg.

Desinfektion

Forenkling, optimering og overholdelse af regler

Sørg for at overholde lovbestemmelser om vandkvalitet, samtidig med at du forenkler og optimerer doseringsprocessen for desinfektion af drikkevand, spildevand og industriapplikationer.

  • Memosens 2.0 desinfektionssensorer forenkler vedligeholdelsesindsatsen ved at muliggøre bedre trendidentifikation og forebyggende vedligeholdelse, hvilket sparer tid og ressourcer
  • Takket være integrerede IIoT-tilslutningsmuligheder giver vores desinfektionssensorer og niveauinstrumenter kontinuerlig fjerndataadgang, øget datatransparens og forenklede rapporteringsprocesser
  • CDP20 vandpaneler leveres med den innovative Flowfit CYA27-flowkonstruktion og en prøveudtagningsledning, som reducerer vandspild med op til 50%

Læs mere om vores seneste produkter til forbedret desinfektion

/

Slutnoter

Vil du vide mere om vores vand- og spildevandsprodukter?