Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Behandling af spildevandsslam

Optimerede afvandings-, rådnetanks- og bortskaffelsesprocesser bidrager til at reducere driftsomkostninger og beskytte miljøet

Båndfilterpresse til afvanding af slam fra et kommunalt spildevandsanlæg
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Behandling og bortskaffelse af slam i miljøet reguleres i stigende grad globalt, hvilket driver spildevandsindustrien til at udforske nye løsninger – ofte med høje omkostninger. For at minimere driftsomkostninger er slamforbehandling og optimering af afvandingsprocessen afgørende for at reducere volumenet før tørring eller forbrænding. Anaerob udrådning af slam reducerer yderligere volumen og vægt, og som biprodukt kan biogas og biometan opsamles og genanvendes som biobrændstof og til produktion af elektricitet.

Vigtige fakta

~40%

af de samlede driftsomkostninger for spildevandsbehandlingsprocessen

er relateret til slambehandlingsprocessen. Endress+Hausers portefølje hjælper med at reducere driftsomkostningerne og optimere behandlingsprocesserne.

Måleteknologi i slamforbehandlingsprocessen ©Endress+Hauser
Indblik

Forberedelse af slamkonditioneringsmiddel

Polymeropløsninger til slamkonditionering skal forberedes ved fortynding på stedet. Flokkulenter er omkostningstunge, og for at opnå stabile afvandingsresultater og maksimere afvandingscyklusser er den rette polymerkoncentration afgørende.

Vores gennemprøvede sortiment af meget præcise elektromagnetiske flowmålere muliggør optimal koncentration af polymeropløsning og polymerforbrug.

Teqwave MW 300 ved slamafvanding ©Endress+Hauser
Indblik

Forbedr afvandingseffektiviteten for maksimal slamkoncentration

Da polymerdoseringen og slammet tørstofindhold kan variere, er det ikke altid muligt at opretholde det ideelle polymer-til-tørstof-forhold. Pålidelig overvågning af indgående slamkoncentration er afgørende for at opnå maksimal slamkoncentration og ensartede, optimerede afvandingsresultater.

Vores ekspertise inden for området

Vores inline-måleinstrument til måling af totalt tørstof forbedrer slambehandlingen i spildevandsanlæg ved hjælp af mikrobølgetransmission. Alternativt sikrer kombinationen af en præcis elektromagnetisk flowmåler og måling af suspenderet stof stabile og gode afvandede slamresultater.

  • Sikr effektiv procesoptimering og færre laboratoriemålinger med inline-måleinstrumenter Teqwave MW 300 eller Teqwave MW 500
  • Opnå stabile afvandingsresultater for slam ved at kombinere vores højpræcise elektromagnetiske flowmåler Proline Promag W 400 med en sensor til måling af suspenderet stof Turbimax CUS51D
Micropilot FMR60 installeret i skakt til centrat ©ARA Worblental
Indblik

Skum i afvandingsprocessen

Centrifugevandet fra slamafvandingsprocessen er kraftigt forurenet med ammoniumnitrogen og må kun ledes ud i spildevandsrensningssystemet i doserede mængder. Vandet opbevares derfor i et særligt opbevaringsbassin. Den resulterende opskumning af mediet påvirker processen betydeligt og gør overvågning strengt nødvendigt.

Vores MicropilotFMR60-radarmåler måler centrifugevandniveauet løbende og kan registrere skumdannelse ved hjælp af den integrerede Heartbeat Technology. Den muliggør samtidig optimal dosering af mængden af antiskumningsmiddel og effektiv pumpestyring.

Rådnetanke i et spildevandsanlæg ©Kläranlage Düsseldorf
Indblik

Effektive rådnetanksprocesser

Gavnlige bakterier skal beskyttes mod kritiske forhold i slamudrådningsprocessen.

Vores procesinstrumentering sikrer et miljø, hvor bakterierne i rådnetanken kan trives: vedvarende mørke, fravær af ilt, konstant temperatur og en næsten neutral pH-værdi.

Måling af flowhastighed i biogas og metankoncentration ©Endress+Hauser
Indblik

Præcis flow- og metanmåling i våd biogas

Flowhastigheden og metankoncentrationen i biogas er vigtige parametre, som indikerer procesforstyrrelser i anaerobisk slamgæring. Dog gør miljøforhold som betydelig flowdynamik, vandmættet biogas, skiftende metankoncentration og meget lavt tryk det vanskeligt for de fleste enheder at måle disse parametre.

Vores unikke, inline Proline Prosonic Flow B 200 ultralydsflowmåler leverer præcis og pålidelig måling af flowhastighed i våd biogas samt metankoncentration under svingende procesforhold.

Fordele

At finde den rette balance mellem lovgivningsmæssige krav og omkostningseffektivitet er en af de største udfordringer i spildevandsindustrien i dag. Vores branchekonsulenter verden over er fortrolige med jeres lokale krav og kan give konkrete anbefalinger til forbedring af jeres processer. Med udgangspunkt i deres ekspertise og vores dedikerede instrumenteringssortiment har de opnået bemærkelsesværdige resultater i samarbejde med vores kunder.

Vigtige fakta

20%

Omkostningsbesparelser

fra reduceret polymerforbrug

Vigtige fakta

25 %

længere levetid

takket være forbedrede afvandingsresultater

Vigtige fakta

3 millioner

Proline Promag elektromagnetiske flowmålere til en lang række forskellige anvendelser siden lanceringen i 1977.

Takeaway

Hvordan kan vi hjælpe

Endress+Hausers sortiment hjælper anlægsoperatører med at øge omkostningseffektiviteten ved præcist at overvåge afvandingshastigheder i forhold til mål samt polymerforbrug til slamkonditionering.

  • Optimeret polymerforbrug og forbedrede afvandingsresultater
  • Forbedret overvågning af rådnetanksprocessen og procesforhold
Løsninger

Se vores relaterede løsninger

Overvågningssystemer til kommunale rensningsanlæg

Oplev Endress+Hausers intelligente overvågningsløsning til rensningsanlæg. Overhold lovbestemte grænseværdier med større nøjagtighed med vores brugervenlige, omkostningseffektive nøglefærdige overvågningssystemer.

Læs mere

Slutnoter

Relaterede artikler

Se flere interessante artikler