Oversigt over specifikationer
-
Number of applications
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
-
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP -
Outputs
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Anvendelsesområde
Flow-X-flowcomputeren tilbyder konvertering af gas- og væskevolumen, masse og energi, hændelseslogning, parameterlogning og rapporter ved hjælp af den nyeste teknologi. Identiske moduler kombineres i forskellige kabinetter, hvilket giver en multi-run-version, Flow-X/P, til 1–4 målekørsler med en lokal touchscreen, eller Flow-X/S-versionen til omkostningseffektive installationer. Flow-X opfylder kravene til selv de mest krævende applikationer og er den ideelle partner til målinger i forbindelse med custody transfer.
Måling af gas og væsker til handelsformål, skatteformål og fordelingsformål
On- og offshore, naturgas, LNG, flaregas, procesvæsker, CO₂, H₂
På- og aflæsning
Enhedsegenskaber:
Konfigurationer til målerkredsløb, der overholder internationale standarder, herunder MID, OIML og AGA
Kraftfulde moduler til krævende applikationer
Hvert modul er udstyret med CPU, hukommelse og tilsvarende ind- og udgange
Intuitiv brugergrænseflade til grafisk visning og webbrowser
Ægte fjernadgang via Ethernet
Stationscomputer til op til 8 målerkæder
Fordele
Lavere planlægnings- og installationsomkostninger takket være standardkonfigurationer
Meget præcis volumenomregning med flere beregningscyklusser pr. sekund
Høj pålidelighed takket være uafhængige moduler med egen volumenomregning og lagring af måleværdier, tællerstande og hændelser
Enkel udvidelse af installationer med moduler med samme antal ind- og udgange og 100 % softwarebaseret konfiguration
Lavere service- og vedligeholdelsesomkostninger takket være manipulationssikret fjernvedligeholdelse
Omkostningseffektiv og fleksibel systemintegration af flere strømme
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
| FLEX valg | Teknisk ydeevne | Enkelhed |
|---|---|---|
Fundamental Få dækket dine basale målebehov |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Lean Administrer nemt dine kerneprocesser |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Extended Optimer dine processer med innovative teknologier |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Xpert Til de mest udfordrende applikationer |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
Variabel |
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Flow-X
Gas Flow Computer
EN DA 01/01/2025Sprog:
Engelsk
Version:
01/01/2025
Filstørrelse:
3.8 MB
Filnavn:
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf
-
-
-
Kompetencebrochure (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Sprog:
Engelsk
Version:
01/05/2026
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetencebrochure (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Sprog:
Japansk
Version:
27/09/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Kompetencebrochure (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoSprog:
Italiensk
Version:
27/05/2025
Filstørrelse:
6.1 MB
Filnavn:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
Flow computing excellence
Sprog:
Engelsk
Version:
01/06/2026
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Flow-X – 取引計量ソリューションに対応するフローコンピュータ
高度な流量演算機能
Sprog:
Japansk
Version:
23/07/2026
Filstørrelse:
3.1 MB
Filnavn:
IN01399KJA_0426_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf
-
-
-
Metrologi
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: MetrologySprog:
Engelsk
Version:
02/10/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf
-
-
-
Metrologi
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: MetrologySprog:
Engelsk
Version:
02/10/2025
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf
-
-
-
Metrologi
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: MetrologySprog:
Engelsk
Version:
23/12/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf
-
-
-
Metrologi
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: MetrologySprog:
Engelsk
Version:
23/12/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf
-