Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Den nye Micropilot 80 GHz-radarserie

Udviklet til specielle behov

80 GHz til alle applikationsområder

Vores nye generation af Micropilot 80 GHz-radarer opfylder jeres individuelle krav til enkelhed, intelligent sikkerhed og bedre effektivitet. Nye kommunikationsteknologier som Ethernet-APL er med til at fremtidssikre jeres anlæg. Heartbeat Technology forbedrer produktiviteten for jeres processer. Det brede produktsortiment har løsninger til ethvert applikationsområde fra råstofindustrien, den kemiske industri og olie- og gasindustrien til kraftværker og energisektoren.

Fordele

  • Enkelhed: Instrumenterne i Micropilot-serien er enkle at bruge og kræver kun kort oplæring. Instrumenterne betjenes enkelt og intuitivt – i realtid. Guider hjælper brugeren med idriftsættelse og funktionskontroller.
  • Intelligent sikkerhed: Radarserien har både funktions- og personsikkerhed med guidebaseret idriftsættelse eller systemprøvning og enkel overførsel af parametre via HistoROM. I får samtidig fordel af mere end 20 års ekspertise med SIL.
  • Bedre produktivitet: Heartbeat Technology optimerer processer med kombinerede diagnosticerings-, verificerings- og overvågningsfunktioner. Løbende diagnosticering af processer og selvdiagnosticering samt forebyggende vedligeholdelse reducerer nedetid for anlægget.
  • Effektivitet: Vores nye generation af 80 GHz-radarsensorer har en ny radarchip med 80 GHz-radarteknologi, som sikrer maksimal nøjagtighed og fremragende radarmåling til mange forskellige applikationsområder.
  • Fremtidssikret: Enhederne er forberedte til digital omstilling og Industry 4.0 med avanceret kommunikationsteknologi som f.eks. Ethernet-APL, der sikrer dataoverførsel ved høj hastighed og færre driftsafbrydelser for anlægget.
Fjernadgang med den nye Micropilot ©Endress+Hauser

Mange forskellige applikationsområder

Fremtidssikret til stort set ethvert anvendelsesområde: Vores 80 GHz-radar opfylder behovene og kravene i et bredt udvalg af sektorer og industrier. Vores 80 GHz-radarsensorer sikrer kunder i mine-, mineral- og metalindustrien bedre driftseffektivitet for hele anlægget. Enhederne er fleksible og nemme at betjene.

>> Oplev 80 GHz-radaren til applikationer med faststoffer

Nem installation med den nye Micropilot ©Endress+Hauser

Funktionel sikkerhed, personsikkerhed og forebyggelse af fejl er afgørende for den kemiske industri og olie- og gasindustrien. Vi har mere end 20 års SIL-ekspertise inden for niveaumåling af farlige stoffer, under ekstreme temperaturer og i aggressive medier. Vores 80 GHz-radarsensorer kan bruges til applikationer med op til 450 °C og 160 bar og er udviklet iht. IEC 61508-standarden.

>> Oplev 80 GHz-radaren til krævende applikationer

Micropilot til applikationer med høje hygiejnekrav ©Endress+Hauser

Den berøringsfri radarsensor Micropilot FMR63B leverer desuden enkelhed, sikkerhed og effektivitet, også til applikationer med høje hygiejnekrav. Måleinstrumentet i rustfrit stål kan også rengøres med aggressive rengøringsmidler og overholder de højeste standarder og krav. Heartbeat Technology med detektering af skum og ansamlinger samt RAI (Radar Accuracy Index) forbedrer effektiviteten og muliggør længere kalibreringscyklusser.

>> Oplev 80 GHz-radaren til applikationer med høje hygiejnekrav

Micropilot nem betjening ©Endress+Hauser

Brugervenlig

Vil I forenkle jeres processer mest muligt? Instrumenterne i Micropilot-serien er enkle at bruge og kræver kun kort oplæring. Betjeningen er enkel og intuitiv og i realtid med Endress+Hauser SmartBlue-appen og en smartphone eller tablet. Den nye brugergrænseflade har trinvise vejledninger til idriftsættelse og funktionskontroller. Det udvidede sortiment af 80 GHz-radarmåleinstrumenter opfylder kravene inden for stort set ethvert applikationsområde.

Micropilot – Intelligent sikkerhed ©Endress+Hauser

Bedre sikkerhed

Er optimal sikkerhed vigtigt for jer? Vores nye 80 GHz-radarsensor er udviklet på baggrund af 20 års SIL-ekspertise og reducerer sikkerhedsrisici betydeligt og systematisk. Minimer testomkostningerne, og beskyt personsikkerheden og miljøet effektivt. Risikoen for systematiske fejl reduceres med guidebaseret idriftsættelse, SIL-låsning og systemprøvning. Nem fjernadgang til måleinstrumenterne beskytter personsikkerheden i kritiske områder.

Micropilot – Øget produktivitet ©Endress+Hauser

Øget produktivitet

Har I præcise krav til effektiviteten? Få øget effektivitet med kommunikationsteknologier som f.eks. Ethernet-APL. Heartbeat Technology muliggør diagnosticering og forbedrer pålideligheden og produktiviteten. Verificering kan udføres direkte ved målepunktet uden procesafbrydelse eller fjernelse af instrumentet. Overvågningsfunktioner sikrer data til forebyggende vedligeholdelse og kan samtidig forlænge vedligeholdelsesintervaller.

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Download
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Download
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Download