Innovativ TempC Membrane
Størst mulig nøjagtighed og processikkerhed ved tryk- og differentialtrykmåling med membrantætninger.
Standard:
up to 0.075 %
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
316L
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Deltabar PMD63B er en højpræcisionsdifferenstryktransmitter med metalsensor til nøjagtig hydrostatisk niveau- og differenstrykmåling i væsker og gasser. Den fås med membrantætninger på den ene eller begge sider, og kapillærer forbedrer yderligere dens tilpasningsevne på tværs af en lang række anvendelsesområder. Den integrerede TempC-membran sikrer pålidelige målinger ved effektivt at kompensere for temperatursvingninger.
Med sit hygiejniske design og overholdelse af industristandarder er Deltabar PMD63B ideel til applikationer i føde- og drikkevareindustrien og inden for biovidenskab. Typiske brugsscenarier omfatter:
Hydrostatisk niveaumåling i tryksatte procestanke under højt statisk tryk og lille differenstryk
Filterovervågning og måling af differenstryk med pålidelig registrering af trykfald og blokeringer selv under høj statisk belastning og med minimalt differenstryk
Fleksibel systemintegration via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA og HART
Nem idriftsættelse med guidede opsætningssekvenser på enhedens display, via webserver eller SmartBlue-app
Mulighed for overvågning af enheds- og procesdiagnostik med Heartbeat Technology
Udviklet i henhold til IEC 61508 til brug i SIL2/3-sikkerhedsapplikationer og certificeret med international eksplosionsbeskyttelse
Overholder industristandarder
Standardprodukter
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Specialiserede produkter
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
| FLEX valg | Teknisk ydeevne | Enkelhed |
|---|---|---|
Fundamental Få dækket dine basale målebehov |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Lean Administrer nemt dine kerneprocesser |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Extended Optimer dine processer med innovative teknologier |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Xpert Til de mest udfordrende applikationer |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
Variabel |
Differential pressure
Specialist with one or two capillaries for
accurate differential pressure measurement.
Intuitive and clear wizards for commissioning,
proof tests and verification.
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.075 %
0.025 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...+250°C
(-40°F...+482°F)
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
5 mbar (0.075 psi)
50 mbar (0.73 psi)
100:1
240 bar
(3600 psi)
Flange:
DN50…80
NPS 1-1/2"…3",
DIN11852 DN50…80,
DRD,
SMS 1-1/2"…2"
Tri-Clamp 1-1/2"…3",
Varivent,
NEUMO BioControl D50…80
Universaladapter,
Sanitary Tank Spud 2"…6"
316L
PTFE, FKM,
EPDM, FFKM
Silicone oil,
vegetable oil,
high temperature oil
Aluminum, 316L hygiene
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET over Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US Ex, IECEx, JPN Ex,
KC Ex, EAC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
KTW drinking water approval
NSF
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
Differential pressure
Specialist with one or two capillaries for
accurate differential pressure measurement.
Intuitive and clear wizards for commissioning,
proof tests and verification.
Heartbeat Technologie,
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
LED- Modul,
RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
"Plug and play" Funktionen,
HistoROM
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.075 %
0.025 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F)
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
240 bar
(3600 psi)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
Flange:
DN50…80
NPS 1-1/2"…3",
DIN11852 DN50…80,
DRD,
SMS 1-1/2"…2"
Tri-Clamp 1-1/2"…3",
Varivent,
NEUMO BioControl D50…80
Universaladapter,
Sanitary Tank Spud 2"…6"
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET over Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US Ex, IECEx, JPN Ex, KC Ex,
EAC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
KTW drinking water approval
NSF
Level, pressure, temperature
| EN | DA | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
01/06/2026 |
|
Filstørrelse: |
2 MB |
|
Filnavn: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.6 MB |
|
Filnavn: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.2 MB |
|
Filnavn: |
BA02550PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.8 MB |
|
Filnavn: |
BA02551PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.4 MB |
|
Filnavn: |
BA02553PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20mA HART
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
2.5 MB |
|
Filnavn: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.1 MB |
|
Filnavn: |
GP01246PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
GP01255PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Engelsk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.2 MB |
|
Filnavn: |
GP01257PEN_0125-00.pdf |
Differenstrykmåling
PROFINET via Ethernet-APL
| EN | DA | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Sprog: |
Dansk |
|
Version: |
18/02/2026 |
|
Filstørrelse: |
1.1 MB |
|
Filnavn: |
KA01779PDA_0225-00.pdf |
Tilbehør
Relaterede produkter
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .