Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Genbrugsrevolutionen

Genbrug af brugte yoghurtbægre til nye yoghurtbægre? Umuligt! Det var den gængse opfattelse i lang tid – indtil det belgiske firma Indaver udviklede en ny kemisk genvindingsproces.

08.06.2026 Tekst: Christine Böhringer Fotografi: Indaver, Vintage Productions, Unsplash, 3st kommunikation
Indaver nedbryder plastemballage til fødevarer til de oprindelige molekylære bestanddele.

Plastprodukter med mærkeligt klingende navne findes overalt i vores dagligdag. Et kig ind i ethvert køleskab i hjemmet afslører polystyren og polyolefiner som polyethylen og polypropylen. Disse plasttyper er modstandsdygtige over for olier, fedtstoffer og syrer. De afgiver ingen stoffer og afgiver eller optager heller ikke lugte. Alt dette gør dem til det perfekte emballagemateriale til fødevarer og drikkevarer. Plast anvendes i bakker til kød og svampe, bægre til yoghurt og fløde, beskyttelsesfolier, indvendige foringer til mælkekartoner og mange andre anvendelsesområder.

Vigtige fakta

180 kg

emballageaffald generer hver europæer årligt.

Vigtige fakta

26.000 ton

Det er den årlige kapacitet på Indavers Plastics2Chemicals-anlæg.

Vigtige fakta

10%

genanvendt materiale vil i de kommende år være minimumkravet til indholdet i fødevareemballage i EU.

Men trods alle de mange anvendelsesmuligheder bliver plast, der har udtjent sit formål, for det meste brændt eller smidt direkte på lossepladsen. På verdensplan genanvendes kun omkring 10 procent af polyolefinerne og kun omkring 1 procent af polystyrenet. "Det skyldes, at det indtil nu har været meget svært at genbruge disse plasttyper", forklarer Johan Verdeyen, chef for den kemiske industri hos Endress+Hauser Belgien. Affald fra fødevareemballage har en lav rumvægt, er ofte forurenet med madrester og består typisk af flere forskellige materialer. Dette gør sortering og rensning med henblik på mekanisk genanvendelse meget ressourcekrævende. Og selv når det genanvendes, betyder sikkerhedshensyn, at det genanvendte materiale kun kan forarbejdes til produkter, som ikke er beregnet til fødevarer, såsom shampooflasker. Derfor fremstilles ny emballage til fødevarer fortsat af nye råvarer, der stammer fra råolie.

Pioner inden for bæredygtig omstilling

Indaver har i over 40 år udvundet værdifulde råvarer og ren energi fra industri- og husholdningsaffald. Virksomheden er desuden fast besluttet på at fjerne forurenende stoffer på en sikker måde fra materialekredsløbet for at beskytte mennesker og miljø. Dermed bidrager virksomheden til at skabe et renere og mere modstandsdygtigt samfund og understøtter omstillingen til en cirkulær økonomi. Indaver er en af Europas førende virksomheder inden for bæredygtig affalds- og materialehåndtering med afdelinger i Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Portugal, Italien, Irland og Storbritannien. I 2024 behandlede en medarbejderstab på over 2.300 personer 5,6 millioner ton affald, hvilket genererede en omsætning på 945 millioner euro. Indaver betragter sine højt motiverede medarbejderes engagement og ekspertise som nøglen til vellykkede projekter og tjenester.

Fra skraldespanden til Indaver og tilbage i køleskabet

Indaver ønsker at ændre dette. Den belgiske pioner inden for bæredygtig affaldsbehandling har som mål at gøre fødevareemballage cirkulær. Med dette mål for øje tog virksomheden sidste år et banebrydende kemisk genvindingsanlæg i brug efter investeringer på i alt 105 millioner euro. Plastics2Chemicals-anlægget i Antwerpen anvender en teknologi, der er udviklet internt hos Indaver, til at nedbryde udtjent plast til dets oprindelige kemiske bestanddele. Ved yderligere forarbejdning renses disse, indtil de har samme kvalitet som nye materialer og dermed er egnede til genbrug i produktionen af fødevareemballage. Så nu er det endelig muligt at lave nye yoghurtbægre af de gamle.

På verdensplan genanvendes kun omkring 10 procent
af polyolefinerne. ©Indaver

"Med Plastics2Chemicals er det lykkedes os at omdanne affald til værdifulde råvarer". "Vi har opnået dette resultat ved at kombinere innovation, vision, iværksætterånd, samarbejde og håndværksmæssig dygtighed", udtalte Indavers administrerende direktør Karl Huts ved den officielle indvielse af Plastics2Chemicals-anlægget i september 2025. Partnerskaber på tværs af hele værdikæden har spillet en afgørende rolle i industrialiseringen af dette projekt. Virksomheden samarbejdede med universiteter om at forske i den nye termiske depolymeriseringsteknologi og validere processen trin for trin. Andre partnere leverer plastaffald som råvare og køber de færdige produkter. Og når det gælder måleteknologi, har Indaver valgt Endress+Hauser som partner til alle sine behov. Anlægget anvender over tusind måleinstrumenter fra Endress+Hauser for at sikre effektive og pålidelige processer fra start til slut.

Endress+Hauser blev involveret i Antwerpen-projektet helt fra starten. ©Indaver

Effektivitet gennem digitalisering

"Partnerskabet med Indaver er vokset med tiden, og samarbejdet er blevet styrket i løbet af de seneste fem år på baggrund af gensidig respekt og vidensdeling", siger Johan Puimège, forretningskonsulent hos Endress+Hauser Belgien. "Vi har en fælles tilgang til projekter: et stærkt fokus på operationel effektivitet, hvor vi udnytter de nyeste teknologier".

Endress+Hauser blev involveret i Antwerpen-projektet helt fra starten. Teamet fik til opgave at optimere projektering, levering, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse – og dermed omkostningerne – gennem hele anlæggets levetid. "Vi påtog os således ansvaret for alle aspekter af netværksteknikken og valget af måleudstyr og udarbejdede et digitaliseringskoncept", siger Puimège. Resultatet blev et målesystem, der er skræddersyet til Indavers behov, hvilket igen sikrer processtabilitet og høj effektivitet.

Nye byggesten

I dag foregår stort set al genanvendelse af plastaffald mekanisk. Materialet sorteres, findeles, vaskes, tørres, smeltes om og forarbejdes til granulat. Men da polymerernes kemiske struktur forbliver uændret, afhænger kvaliteten af det genanvendte materiale i høj grad af, hvor godt råvarerne er blevet sorteret og renset. Og netop der ligger problemet: Plastaffald, især emballageaffald, er ofte en stærkt forurenet blanding af materialer. Desuden kan plast ikke genanvendes i det uendelige ved mekaniske processer, og det genanvendte materiale kan ofte ikke genbruges til det oprindelige formål. Ved kemisk genanvendelse nedbrydes de polymerkæder, som plasten består af, derimod til molekyler – deres oprindelige kemiske byggesten. Disse byggesten kan derefter bruges til at fremstille nye plastmaterialer af samme kvalitet som ny plast fremstillet af fossile råstoffer, hvilket gør dem velegnede til krævende anvendelsesformål som f.eks. emballage til fødevarer.

Inden i reaktoren: Sådan fungerer den innovative proces

Indaver foretager en mekanisk forbehandling af udtjent plast på et særskilt anlæg og transporterer derefter de resulterende agglomerater til Antwerpen, hvor de opbevares i siloer. Derfra transporteres agglomeraterne pneumatisk ind i en ekstruder, hvor de opvarmes fra fast til varm pastaform og derefter føres ind i en elektrisk pyrolysereaktor.

"Den største udfordring i vores proces ligger i reaktoren, som fungerer ved både meget høje og meget lave temperaturer", forklarer Indavers projektingeniør Roel Sommen. Reaktoren forgasser først pastaen ved at opvarme den til over 400 °C under iltfrie forhold. Gasserne afkøles derefter ekstremt hurtigt i afkølingsanlæg, hvor temperaturen falder fra over 400 °C til omkring 100 °C på blot et eller to sekunder. Resultatet er et flydende produkt, som derefter ledes over i to store destillationstårne, hvor de forskellige fraktioner separeres for at fremstille det færdige produkt. Indaver opbevarer produktet i seks store tanke på 250.000 liter og to tanke på 50.000 liter.

Den største umiddelbare fordel ved digitalisering er den hurtige adgang til alle data. ©Vintage Productions

For at reducere ingeniøromkostningerne og fremskynde idriftsættelsen valgte Endress+Hauser at benytte sin Central Engineering Platform, et digitalt knudepunkt for hele spektret af værktøjer, data og processer. Endress+Hauser bruger platformen til at strømline valg og konfiguration af instrumenter, til at hjælpe med at udarbejde tekniske datablade og CAD-modeller samt til at simulere priser. "Vi kunne følge alle beslutninger i realtid og derefter blot eksportere dataene", siger Indavers projektingeniør Roel Sommen. "Metoden er innovativ, effektiv og tidsbesparende".

Projektet udnytter desuden digital teknologi til at optimere vedligeholdelsen, idet intelligente sensorer sender deres måleværdier og supplerende data via en sikker kanal til Endress+Hausers Netilion-cloud. Takket være denne IIoT-platform kan teamet hos Indaver bruge terminalenheder – såsom industrielle tablets – til at administrere anlæggets udstyr, få adgang til instrumentdokumentation, iværksætte fjernkontroller og se diagnosedata med henblik på at kontrollere, at sensorerne fungerer korrekt. "Vi ønsker at øge effektiviteten på alle områder. For os er den største umiddelbare gevinst ved digitaliseringen den hurtige adgang til alle data", siger Steven Coppens, chefingeniør for teknik og instrumentering hos Indaver.

Stort kommercielt potentiale

Plastics2Chemicals-anlægget i Antwerpen har i øjeblikket en kapacitet på omkring tre ton i timen, hvilket svarer til cirka 26.000 ton om året. Indaver har som mål at øge dette tal til 65.000 ton, hvilket vil kræve, at man tager en ny produktionslinje i brug. "Indaver er også i forhandlinger om at opføre yderligere avancerede genvindingsanlæg rundt om i Europa", forklarer Johan Verdeyen, kemisk industrichef hos Endress+Hauser Belgien.

I den indledende fase sidste år koncentrerede Indaver sig udelukkende om at genanvende forbehandlet polystyren fra fødevareemballage – såsom yoghurtbægre og kødbakker – til styren med høj renhed. Nu omdanner kemiske partnere dette tilbage til polystyren – og resultatet kan allerede ses i de skumplader til kød, som en belgisk supermarkedskæde bruger. Der er også planer om at anvende en del af dette genanvendte materiale til fremstilling af yoghurtbægre. I år er Indaver også begyndt at genanvende polyolefinaffald til nafta og voks. Merværdien ved denne type processer vil fortsat stige, da EU har fastsat et krav om, at visse typer plastemballage – især emballage, der er beregnet til direkte kontakt med fødevarer – skal indeholde mindst 10 procent genanvendt materiale inden 2030. Dette krav vil sandsynligvis bidrage til at gøre genanvendt plast til en værdifuld råvare.

"Vores egenudviklede teknologi kombineret med strategiske partnerskaber og løbende innovation gør det muligt for os at levere materialer med høj renhed til krævende anvendelsesområder som fødevareemballage – hvilket beviser, at cirkulær økonomi og ydeevne kan gå hånd i hånd", siger Erik Moerman, salgs- og udviklingsdirektør hos Indaver Plastics2Chemicals.

Eksperterne hos Endress+Hauser er imponerede over Indavers bedrift med at kommercialisere kemisk genanvendelse af polystyren. "Med opførelsen af anlægget i Antwerpen viser Indaver, at virksomheden er villig til at investere i innovation og holde fast i sine principper. "Det er virksomheder som Indaver, der arbejder for at skabe cirkulær økonomi, og som er afgørende for vores økonomis fremtid", siger Johan Puimège fra Endress+Hauser. Projektet har yderligere styrket samarbejdet mellem de to virksomheder. Indavers ingeniør Roel Sommen udtaler: "Samarbejdet mellem os er forløbet helt problemfrit – og vi passer også godt sammen på det personlige plan. For mig er Johan mere en kollega end en leverandør".

Læs mere om lignende emner

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Virksomhedsmagasinet "changes" 1/2026 PDF, 7.5 MB
Opnåelse af en bæredygtig omstilling
download icon Download