Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Intelligent overvågningssystem til rensning af drikkevand

Oberzent forbinder decentrale målepunkter via LoRaWAN

Før i tiden var vandforsyningseksperterne nødt til at besøge de forskellige reservoirer og anlæg enkeltvist for at aflæse de målte værdier og kontrollere instrumenterne. Nu er der installeret et nyt LoRaWAN-netværk, og dele af målesystemerne er blevet moderniseret, så reservoirer og anlæg er integreret i et cloud-baseret overvågningssystem, Netilion Water. Det betyder, at vandforsyningseksperterne altid har adgang til alle oplysninger, uanset om de bruger en mobil enhed eller deres computer i driftscenteret.

Billede af vandreservoiret i Marbach (Tyskland) Copyright by Oberzent
Kontrolpanel til vandrensningssystem i Schöllenbach Copyright by Oberzent

Kontrolpanel til vandrensningssystem i Schöllenbach

Fordele for rensning og opbevaring af vand

  • Nemmere arbejde takket være automatisk indsamling af sensordata

  • Større reaktionsmulighed takket være proaktiv behandling af problemer i vandnetværket

  • Tidsbesparelse takket være færre daglige rutinerunder

  • Mobilt arbejde på forskellige instrumenter via webbaseret tjeneste

Oberzents flag

Vores vandforsyningseksperter kan nu bruge mere tid på deres kerneopgaver og mindre tid på at besøge anlæggene. Det er afgørende, for der er for øjeblikket mangel på specialister som dem.

Christian Kehrer, Borgmester i Oberzent
Tyskland

Sikker vandforsyning er den vigtigste prioritet

Vandforsyningens pålidelighed i byens 19 forskellige distrikter er den vigtigste prioritet. De 4 vandforsyningseksperter i Oberzent skal derfor sikre, at vandforsyningsnetværket altid kører pålideligt. Til vandbehandling og oplagring indsamler og behandler de oplysninger fra 19 decentrale vandinfrastrukturanlæg, som er fordelt ud over 165 km2. Vandforsyningseksperterne bruger en stor del af deres arbejdsdag på at køre rundt til anlæggene. Det er tid, som går fra andre opgaver.

Smart teknologi giver større effektivitet

Installationen af det cloud-baserede overvågningssystem Netilion Water har betydet, at alle relevante oplysninger er tilgængelige fra centralt hold for vandforsyningseksperterne. De kan nu visualisere data fra 35 flowmålere, 17 niveaumålere, 7 trykmålere og 2 analysepaneler til kvalitetsovervågning. Den manglende stabile mobildækning i store dele af Odenwald betyder, at det har været nødvendigt at implementere trådløs datatransmission, som ikke bruger ret meget energi. Den anvendte løsning kaldes LoRaWAN-teknologi.

Nemt overblik

Byens vandforsyningseksperter kan nu se alle relevante datapunkter fra deres vandrensningssystem på et cloud-baseret kontrolpanel. Kontrolpanelet, som er udviklet af Endress+Hauser, viser de forskellige netværk og kan bruges af vandforsyningseksperterne på forskellige enheder, herunder smartphones, tablets og bærbare computere. Det betyder, at det er muligt at springe over de daglige rutinebesøg til reservoirerne og rensningsanlæggene. Vandforsyningseksperterne kan dermed bruge deres tid meget mere effektivt.

IIoT-økosystemet Netilion udgør grundlaget

Med Netilion IIoT-økosystemet tilbyder Endress+Hauser en række forskellige løsninger til en intelligent by. I Oberzent giver IIoT-økosystemet de nødvendige grundlæggende data til at oprette og programmere individuelle kontrolpaneler, som viser hele processen med rensning og opbevaring af vand. Dette implementeres i onlineservicen Netilion Water. Denne service muliggør overvågning af vandnetværk samt procesoptimering, f.eks. via lækagedetektering eller reservoirstyring.

Løsningens komponenter

  • Cloud-baseret overvågning af 60 decentrale sensorer

  • Sikker dataoverførsel takket være lokale LoRaWAN-netværk

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.