Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Pålidelig flowmåling i åbne kanaler

Overhold lovgivningen, og skab effektivitet med FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B

Måling af flowet i åbne kanaler er afgørende på rensningsanlæg for at overvåge tilstrømningen og udledningen, sikre overholdelse af lovgivningen og optimere processtyringen. Åbne kanaler fungerer ved hjælp af tyngdekraft, hvilket gør dem velegnede til både ubehandlet spildevand og renset vand. Målingen foregår typisk ved hjælp af primære måleanordninger såsom overløbsværker eller målekanaler, kombineret med radar- eller ultralydsniveausensorer, der er tilsluttet en styreenhed.

Flowmåling i åbne kanaler ©Endress+Hauser

Fordelene

  • Præcis flowberegning i åbne kanaler, overløb og rør

  • Enkel konfiguration med foruddefinerede målekanaler og overløb (Q/H-tabeller)

  • To uafhængige flow- og sumtællerberegninger med summen eller forskellen af begge målinger i én styreenhed

  • Præcise pulsudgangssignaler til prøveudtagningssystemer og anlægsstyresystemer

  • Registrering og kompensation af tilbageløb ved hjælp af en sensor på andet niveau

Udfordringen

Måling af spildevandsflowet i åbne kanaler byder på en række udfordringer: svingende hydrauliske forhold, tilbageløbseffekter samt miljømæssige påvirkninger såsom skum, turbulens og affald. Traditionelle systemer mangler ofte fleksibilitet i forhold til forskellige kanaltyper og har svært ved at foretage en præcis kompensation, når der opstår begrænsninger i nedstrømsretningen. Derudover kan det være kompliceret at integrere pålidelige signaler til prøveudtagningsudstyr og anlægsstyringssystemer, især når der er behov for flere målepunkter. Disse udfordringer kræver en robust og fleksibel løsning, der sikrer præcision, nem konfiguration og pålidelig ydeevne under krævende forhold.

Vores løsning

FlexView FMA90 er en alsidig styreenhed til radarsensorer, ultralydssensorer, hydrostatiske sensorer, HART-sensorer eller universelle 4-20 mA-niveausensorer. Programmet tilbyder præcis flowberegning i åbne kanaler, overløb og rør med nemt valg af foruddefinerede flowrender og integrerede Q/H-tabeller til hurtig konfiguration. Enheden understøtter to uafhængige flowberegninger og sumtællere i én enhed, hvilket gør den ideel til overvågning af flere punkter. Avanceret detektering og kompensation af tilbageløb ved hjælp af en sensor på andet niveau sikrer høj nøjagtighed selv under vanskelige forhold. FlexView FMA90 fås i udgaver til montering i felt, på DIN-skinne og i panelhus og garanterer problemfri installation og pålidelig drift i rensningsanlæg.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?