Garver, LLC fremmer forskningen inden for nuludledning af væsker
Styrkelse af forskningen i cirkulær økonomi gennem flow- og væskeanalyse
Garvers forretningsområde for vand blev tildelt det amerikanske Bureau of Reclamation (BOR)s "Pitch to Pilot"-forskningsprojekt, hvilket giver deres forskerteam mulighed for at påbegynde et projekt, der sjældent gennemføres i forskningsmiljøet: at gennemføre en grundig vurdering af et rensningsanlæg med nul væskeudledning (ZLD) med henblik på at genvinde det saltholdige udblæsningsvand fra køletårnet. Hvis projektet lykkes, vil det bevise, hvordan deres pilot-tog forhindrer, at saltet trænger ind i kloaksystemet.
Medlemmer af forskerteamet giver medarbejdere fra DOE, NREL og Lawrence Berkeley Labs en rundvisning i "Pitch to Pilot"-forskningstraileren.
Resultater inden for ZLD-teknologier og -systemer
Efter feltforsøg med måleudstyr fra Endress+Hauser og Rockwell Automation konstaterede Garver, at virksomhedens EC + CLAR + MF + RO-anlæg med VAED-koncentratbehandlingskæde konsekvent opfyldte vandkvalitetsmålene i en ZLD-konfiguration.
Garver opfyldte vandkvalitetsmålene uden nogen form for kemisk forbehandling under start-stop-drift (med op til fire måneders driftsstop uden tilsætning af membranbeskyttelsesmidler), samtidig med at der konsekvent blev opnået en TDS-reduktion på > 99 %.
Garver vil fortsat fokusere på mulighederne for at tackle vigtige emner som saltophobning i afvandingsområder, og måleudstyr og teknologi fra producenter som Endress+Hauser og Rockwell Automation vil fortsat spille en central rolle.
Udfordringer ved ZLD-vandrensning
Tilstopning af RO-membraner er en af de mest almindelige udfordringer, som kræver intensiv kemisk forbehandling og periodisk kemisk CIP-vedligeholdelse (Clean-in-Place). Hvis et RO-anlæg ikke udformes, drives og vedligeholdes korrekt, kan det medføre et højt energiforbrug og en stor risiko for driftsfejl. Hovedformålet med forskningen var at udvikle et banebrydende afsaltningsanlæg, der kræver færre kemikalier og mindre energi end de teknologier, der findes på markedet.
De seneste udfordringer ved ZLD-vandrensning
I lyset af udledningernes betydelige indvirkning på afvandingsområdets tilstand og på et tidspunkt, hvor genbrug af vand er et centralt emne i nationale og globale debatter, begyndte Garver at undersøge mulighederne for at udvikle et system, der kan forbedre håndteringen af saltvand fra kommercielle og industrielle køletårne. Dette førte til et samarbejde med Endress+Hauser og Rockwell Automation med henblik på at levere de nødvendige instrumenter og den nødvendige teknologi til at kortlægge udviklingen i behandlingseffektivitet og energiintensitet.
Hvordan fungerer ZLD-teknologien inden for spildevandsrensning?
ZLD-teknologien renser spildevand ved at fjerne al væske, så der kun efterlades fast affald eller genanvendelige materialer. Processen omfatter typisk flere trin såsom klaring, filtrering, omvendt osmose (RO) og inddampning eller krystallisering med henblik på at koncentrere og genvinde vandet, samtidig med at salte og andre forurenende stoffer udskilles. I Garvers pilotsystem bidrog avanceret måleudstyr fra Endress+Hauser og Rockwell Automation til at overvåge rensningseffektiviteten og energiintensiteten.
Hvad er de nyeste innovationer inden for ZLD-vandrensning?
De seneste innovationer inden for ZLD-vandbehandling fokuserer på at forbedre genvindingsgraden, reducere energiforbruget og minimere brugen af kemikalier. Teknologier som klortolerante membraner, omvendt elektrodialyse (EDR) og hybridmembransystemer gør ZLD mere effektivt og skalerbart. Garvers pilotsystem viser, hvordan avancerede instrumenter og intelligent design kan opnå en TDS-reduktion på over 99 % uden kemisk forbehandling, selv ved intermitterende drift.
Hvilken beskrivelse passer bedst på cirkulær økonomi?
Cirkulær økonomi er en økonomisk model, der har til formål at minimere affald og maksimere genbrug af ressourcer. Inden for vandbehandling betyder det, at man genvinder og genanvender vand, energi og materialer i stedet for at udlede dem som affald. Garvers ZLD-pilotprojekt er et godt eksempel herpå, idet det forhindrer, at saltvand fra udtømningen løber ud i kloaksystemet, og muliggør genbrug af vand, hvilket bidrager til et sundt afvandingsområde og bæredygtighed på lang sigt.
Kontakt os
Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?