Resumé
Waterpilot FMX21 hydrostatisk niveauprobe kombineret med FlexView FMA90 styreenhed muliggør præcis hydrostatisk niveau- og temperaturovervågning i råvandsbassiner til drikkevandsbehandling, inklusive grundvandsindtagsbassiner. Centraliseret visualisering og integrerede grænseværdibaserede styrefunktioner understøtter en stabil drift af bassiner og pumper til styring af efterfølgende behandlingsprocesser såsom filtrering og UV-desinfektion.
Fordelene: Stabil råvandsbehandling og pålidelig råvandsbehandling
2
Procesvariable målt med én sensor
24/7
Kontinuerligt overblik over betingelserne for råvandsbassin
Flere
Foruddefinerede niveaugrænser for pålidelig pumpestyring
Kombinationen af Waterpilot FMX21 hydrostatisk niveauprobe og FlexView FMA90 styreenhed giver operatører en pålidelig og brugervenlig overvågningsløsning til råvandsbassiner i drikkevandsbehandlingsanlæg. Præcis niveaumåling muliggør automatisk pumpestyring og hjælper med at opretholde stabile tilførselsbetingelser for efterfølgende behandlingsprocesser, samtidig med at integreret temperaturovervågning giver yderligere information om processen. Tydelig visualisering af måledata, hændelseslogning og automatisk grænseværdibaseret pumpestyring hjælper med at reducere manuelle indgreb og giver samtidig bedre overblik over driften og sporbarhed gennem hele behandlingsprocessen.
Udfordringen: Stabil niveaustyring i råvandsbassiner til råvandsbehandling
Råvandsbassiner i drikkevandsbehandlingsanlæg stiller høje krav til niveau- og temperaturmåling. Disse bassiner håndterer ofte grundvand eller overfladevand, som behandles yder i efterfølgende processer såsom filtrering eller UV-desinficering. For at sikre stabile forhold under disse behandlingstrin er kontinuerlig overvågning af råvandsniveauet afgørende, mens temperaturværdier giver yderligere information om råvandets tilstand og processtabiliteten.
Samtidig ligger mange råvandsbassiner på fjerntliggende lokaliteter eller tilses kun med jævne mellemrum. Operatører skal pålideligt forhindre overløb og tørløb af pumper og samtidig sikre en stabil tilførsel til efterfølgende behandlingsprocesser. Derudover skal alle komponenter, der anvendes til behandling af drikkevand, opfylde strenge hygiejnekrav og overholde gældende bestemmelser vedrørende drikkevand. Dette kræver robust måleteknologi, som leverer konsistente resultater og understøtter en transparent og veldokumenteret drift.
Vores løsning: Smartere styring af råvandsbassiner
En enkel start til smartere styring opnås med kombinationen af Waterpilot FMX21 og FlexView FMA90. I råvandsbassiner, der anvendes til drikkevandsbehandling, leverer Waterpilot FMX21 nøjagtige hydrostatiske niveau- og temperaturmålinger, hvilket sikrer en pålidelig overvågning selv under skiftende procesbetingelser. Med sin robuste oliefri keramiske målecelle og sine drikkevandsgodkendelser er sensoren ideel til langvarig brug i drikkevandsbehandlingsanlæg.
Måleværdier overføres til FlexView FMA90, som fungerer som den centrale visualiserings- og styreenhed. FlexView FMA90 supplerer sensoren og giver et klart overblik over alle måledata ved løbende at vise niveau- og temperaturværdier kontinuerligt på en intuitiv touchskærm. Dataene kan også kommunikeres via digitale kommunikationsinterfaces såsom HART eller Modbus TCP til overordnede systemer, hvilket muliggør transparent overvågning og enkelt integration med eksisterende styresystemer. Af hensyn til en sikker integration i moderne vandbehandlingsinfrastrukturer er FlexView FMA90 udviklet iht. kravene om sikker produktudvikling i IEC 62443‑4‑1.
En ekstra digital indgang kan anvendes til adgangsregistrering, optagelse og dokumentering af enhver åbning af adgangs- eller inspektionsdæksler direkte i hændelseslogfilen. Når foruddefinerede minimum- eller maksimumniveaugrænser nås, genererer FlexView FMA90 automatisk koblingssignaler til start eller stop af pumper. Dette understøtter stabil råvandsbehandling og hjælper med at forhindre tørløb eller overløb ved hjælp af automatisk grænseværdibaseret pumpestyring, samtidig med at der opnås en stabil udførelse af efterfølgende behandlingstrin såsom UV-desinfektion.
Vigtige resultater som følge af løsningen
-
Pålidelig måling
Pålidelig hydrostatisk niveau- og temperaturmåling under skiftende råvandsbetingelser
-
Industrigodkendelser
Drikkevandsgodkendelser og oliefri keramisk målecelle til langvarig brug i drikkevandsanlæg
-
Forbedret styring
Definerede minimum- og maksimumniveaugrænser hjælper med at beskytte mod tørløb og overløb takket være automatisk pumpestyring
-
Tydeligt overblik
Tydelig lokal- eller fjernvisualisering af niveau- eller temperaturværdier via FlexView FMA90