Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Pålidelig flowmåling i åben kanal ved spildevandsrensning

Flowberegning og -visualisering i overensstemmelse med gældende krav ved hjælp af Micropilot FMR20B radarsensor og FlexView FMA90 styreenhed under skiftende vejrbetingelser i spildevandssektoren

Industri: Vand, spildevand og affald
Flowmåling i åben kanal på et spildevandsrensningsanlæg

Resumé

På spildevandsrensningsanlæg er flowmåling i åbne kanaler afgørende for procesovervågning, rapportering og overholdelse af myndighedskrav. Ved hjælp af Micropilot FMR20B-radarsensorer og FlexView FMA90-styreenheden til pålidelig flowberegning, visualisering og summering får operatørerne stabile og sporbare flowdata, selv under krævende betingelser såsom skum, turbulens, skiftende vejrforhold og varierende flowprofiler.

Fordelene: Pålidelig flowmåling til effektiv anlægsdrift i overensstemmelse med gældende krav

80 GHz

Radarteknologi til pålidelig niveaumåling

2

Sensorer til flowmåling og opstuvningsregistrering

24/7

Kontinuerlig flowovervågning og -summering

Den implementerede løsning sikrer yderst pålidelig og nøjagtig flowmåling i spildevandsanlæg. 80 GHz-radarteknologi sikrer stabil niveaumåling og dermed pålidelig flowberegning, selv ved skumdannelse, turbulens og skiftende betingelser i det omgivende miljø.

Tydelig visualisering og integrerede flowsummeringsfunktioner understøtter transparent rapportering og gør det lettere at overholde myndighedskrav. Mindre vedligeholdelsesarbejde, fjernadgang til måledata og cybersikkerhedsfunktioner baseret på principperne i IEC 62443 bidrager til effektiv og sikker drift af anlægget. Det giver operatørerne sporbare flowdata, minimal nedetid og pålidelig drift af anlægget med den nødvendige dokumentation til revision.

Udfordringen: Pålidelig flowmåling på trods af påvirkningen fra omgivelserne

På spildevandsrensningsanlæg måles ind- og udløb i åben kanal, hvor flowbetingelserne varierer kontinuerligt, og systemerne er direkte udsat for påvirkninger fra omgivelserne. Udendørs forhold som regn, vind, kraftigt sollys, sne, temperatursvingninger, kondens og skiftende overfladebetingelser kan påvirke konventionelle måleteknologier.

Desuden kan typiske betingelser for ind- og udløb af spildevand medføre skumdannelse, turbulens og ophobning af urenheder afhængigt af driftsbetingelserne, især i perioder med lavt flow. Yderligere udfordringer opstår som følge af varierende flowbetingelser og opstuvning, hvilket kræver pålidelig omregning af ikke-lineære niveaumålinger til præcise flowværdier. Samtidig skal operatørerne sikre en langsigtet målestabilitet og en pålidelig summering af flowet med henblik på dokumentation, rapportering og overholdelse af myndighedskrav.

Vores løsning: Smartere flowmåling i åben kanal til spildevandsanlæg

En enkel vej til smartere styring for spildevandsrensningsanlæg er en berøringsfri, radarbaseret flowmålingsløsning, der er tilpasset forholdene på stedet. Micropilot FMR20B måler kontinuerligt vandstanden i den åbne kanal ved hjælp af sin fokuserede strålevinkel. Målingen forbliver stabil, også ved forekomst af skum, turbulens og omgivende påvirkninger.

Beskyttelsestilbehør, herunder oversvømmelsesbeskyttelsesrør og vejrbeskyttelsesskærme til Micropilot FMR20B samt en valgfri vejrbeskyttelseskappe til FlexView FMA90, hjælper med at beskytte måleudstyret mod oversvømmelse og kondens og bidrager dermed til en pålidelig drift året rundt. Det målte niveau overføres til FlexView FMA90, som udfører flowberegninger ved hjælp af forprogrammerede lineariseringskurver, frit konfigurerbare lineariseringstabeller og foruddefinerede geometrier for målekanaler eller overløb. Mens enkle flowberegninger kan udføres direkte i sensoren, giver FlexView FMA90 yderligere funktionalitet i form af central visualisering, summering, hændelseslogning og datahåndtering, hvilket gør den ideel til avancerede overvågningsopgaver.

FlexView FMA90 supplerer sensorerne og giver et klart overblik over alle måledata ved at visualisere niveau, flowhastighed, summeret flow, alarmtilstande og tendenser direkte på målestedet eller via fjernadgang. Den omregner ikke-lineære niveausignaler til flowværdier, summerer kontinuerligt flowmængder og understøtter data- og hændelseslogning af hensyn til sporbar procesdokumentation. Med understøttelse af op til to niveauindgange kan FlexView FMA90 udføre sum-, differens- og forholdsberegninger og samtidig muliggøre registrering af opstuvning via en ekstra niveauindgang, hvor det er nødvendigt. For eksempel kan flowmålinger fra to åbne kanaler kombineres og vises som en samlet flowværdi.

Operatørerne kan tilgå alle relevante data via den integrerede webserver og Wi-Fi-grænseflade, hvilket reducerer behovet for manuel aflæsning og indgreb på stedet. Denne løsning sikrer pålidelig dokumentation, transparent rapportering og stabil drift på lang sigt i krævende spildevandsanlæg.

Vigtige fordele ved løsningen 

  • Pålidelig måling 

    Pålidelig flowmåling på trods af skum, turbulens og skiftende vejrbetingelser med berøringsfri 80 GHz radarteknologi

  • Branchekompatibelt design

    Nøjagtig flowberegning og summering ved hjælp af integrerede Q/H-lineariseringsfunktioner og foruddefinerede geometrier for målekanaler eller overløb

  • Enkel betjening

    Mindre behov for manuelle indgreb takket være fjernadgang, intuitiv visualisering og hændelseslogning

  • Tydeligt overblik

    Tydelig visualisering af flowhastigheder og summeret flow med henblik på transparent rapportering og revision

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Anvendte produkter og tjenester

/

Relaterede løsninger og teknologi

Level measurement

Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids

Yderligere information

Niveaumåling med radar

Niveaumålinger med radar giver pålidelig kontaktfri, vedligeholdelsesfri måling af væske og bulktørstoffer. Micropilot-sensoren er en sikker løsning selv under ekstreme procesforhold.

Yderligere information

Niveaumåling med radar

Radarteknologi giver pålidelig og præcis niveaumåling, og IIoT-aktiverede radarenheder ændrer den måde, industrien overvåger niveauer på.

Yderligere information

Sikring af anlægssikkerhed med ProtectBlue

Sikring af anlægssikkerhed med ProtectBlue

Yderligere information

FAQ