Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Calcia optimerer klinkerbrændingsprocessen med et ovnindløbssystem

Gasanalyse under de hårdeste betingelser direkte på roterende ovne

I 2020 fremlagde Ciments Calcia, et datterselskab af Heidelberg Materials, planerne for et større investeringsprogram for flere af virksomhedens produktionsanlæg. Investeringsprogrammet understøttede Heidelberg Materials' strategi om at opbygge en bæredygtig, lavemissions- og højtydende forretning. Programmet omfattede blandt andet etableringen af en ny klinkerlinje med en kapacitet på 4.000 ton pr. dag på cementfabrikken i Airvault samt procesoptimeringer på virksomhedens cementanlæg i Couvrot og Bussac-Forêt, Frankrig.

Procesgasanalyse ved roterovnes indløb med SCPS3300-cementprobesystemet ©Endress+Hauser

SCP3000-gasprøvetagningsprobe til ovnindløb, installeret hos Calcia Couvrot

Procesgasanalysesystem ved ovnindløb SCPS3300 ©Endress+Hauser

SCPS: 1. udtrækningsanordning; 2. monteringsflangeplade; 3. lokalt styreskab; 4. vand til vand-køler; 5. luft til vand-køler; 6. PLC-skab; 7. instrumentlufttrykregulering; 9. MCS300P-gasanalysator

Resultaterne

  • Med udgangspunkt i den omfattende erfaring med SICKs procesgasanalysesystemer ved roterovnes indløb og det store antal installerede systemer valgte Calcia endnu en gang SICK til at levere sin Cementprobesystem til projekter til gennemførelse i Frankrig.

  • Omstillingen af Calcia-anlægget blev gennemført inden for en meget stram tidsramme. SICK overholdt tidsplanen for produktionsstoppet ved at prioritere fremstillingen af systemet og koordinere de tekniske godkendelser og logistiske aktiviteter derefter.

  • Installation og idriftsættelse blev gennemført effektivt med støtte fra anlæggets vedligeholdelsespersonale. Siden systemet blev installeret og idriftsat, har vedligeholdelsesbehovet været minimalt, og anlægstilgængeligheden har været over gennemsnittet.

  • Denne artikel blev først publiceret på www.sick.com den 17. januar 2024. Siden 1. januar 2025 markedsfører Endress+Hauser eksklusivt SICKs gasanalyse- og flowmåleteknologi over hele verden.

Teaser-billede Ciments Calcia

Det aktuelle design af systemet udgør en væsentlig forbedring. Behovet for manuel indgriben er stærkt reduceret, systemet kræver kun et ugentligt tjek. Vi er meget tilfredse med den nuværende tilgængelighed.

Sergio Tossi, Plant Manager
Calcia Couvrot

Cementindustrien er én af de mest energiintensive industrier i verden, med energiomkostninger, der kan udgøre op til 40 % af de samlede produktionsomkostninger. Derfor arbejder den aktivt på at anvende alternative brændsler for at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Disse er ikke bare omkostningstunge, men øger også udledningen af drivhusgasser. Et af de mest anvendte alternative brændsler i cementindustrien er affaldsbaseret brændsel, som omfatter materialer såsom træflis, papiraffald, plast, dæk og spildolie. Disse materialer kan erstatte en stor del af de fossile brændsler i produktionsprocessen, hvilket reducerer omkostningerne og samtidig understøtter dekarbonisering. Overordnet set er tendensen mod alternative brændsler i cementindustrien drevet af behovet for at reducere omkostninger og emissioner, samtidig med at virksomhederne bevarer deres konkurrenceevne på det globale marked.

I cementindustrien er det velkendt, at en høj andel af alternative brændsler øger risikoen for cyklonblokering, ringdannelse og korrosionsproblemer, hvilket kan medføre tryktab, øget slid på ovnens tætninger, ufuldstændig forbrænding samt øget fordampning af svovl- og klorforbindelser. Desuden kan en reduktion af ovndiameteren medføre utilstrækkelig klinkergranulering og højere gashastigheder. Dette kan øge støvdannelsen og skabe lokale hotspots i den termokemiske proces, hvilket kan beskadige både den ildfaste foring og ovnens ydre skal. De typiske konsekvenser er hyppige ovnstop, reduceret ovntilgængelighed, lavere produktivitet og forringet klinkerkvalitet som følge af nedfaldne belægninger. Dette fænomen kan imidlertid undgås ved at overvåge gassammensætningen i den termokemiske proces og anvende disse oplysninger til processtyring, så stabile og optimerede driftsforhold opretholdes. Fra projektets begyndelse lagde Calcias ledelse stor vægt på at vælge et procesgasanalysesystem, der kunne imødekomme de stigende krav til processtyring i moderniserede og fremtidige anlæg.

Kundebehov

Hovedopgaverne for procesgasanalysatorer ved ovnindløbet i cementanlæg omfatter:

  • Måling af sammensætningen af procesgassen i den roterende del af ovnen

  • Kontrol af overskudsluftforholdet (O2) ved ovnindløbet

  • Kontrol af kuliltekoncentrationen (CO) og forbrændingskvaliteten

  • Overvågning af koncentrationerne af NO og NO2 i forbindelse med emissions- og temperaturkontrol

  • Overvågning af flygtige svovlforbindelser (SO2)

  • Overførsel af information om koncentrationerne af de ovennævnte gasser til styring af brænderen, justering af brændsels- og råmaterialeblandingen samt regulering af procesgasserne.

Ud over disse funktioner har andre kunder haft gavn af analysesystemets evne til at give indsigt i den interne klorcyklus ved at måle koncentrationen af hydrogenklorid (HCl) i ovnen. Dette hjælper driftsoperatører med at reducere problemer med belægninger og tilstopninger, som skyldes klors høje flygtighed. Desuden er denne information nyttig til at begrænse volumenstrømmen af klor-bypassgas og dermed holde HCl-emissionerne på et lavt niveau.

Det er en udfordring at foretage målinger i barske procesmiljøer med støvkoncentrationer på op til 2.000 gram pr. kubikmeter (g/m³) og temperaturer tæt på 1.400 °C. SCP3000 højtemperatur-prøvetagningsproben til gasanalyse er imidlertid en pålidelig løsning til gasprøvetagning ved ovnindløbet takket være dens vandkølede probe og meget effektive selvrensende funktion. Takket være det særlige design og et højtryksreturskyllesystem forhindres tilstopning af proben, selv ved anvendelse i ovngasser med højt støvindhold og store mængder klor- og svovlforbindelser. Det optimerede og forstærkede gasindtag på proben er monteret i en vinkel modsat gasstrømmen, hvilket minimerer den direkte indtrængning af støv og partikler i prøvetagningssystemet. Dette beskytter det meget korrosionsbestandige proberør, som fås i længder fra 2,5 til 4 meter, mod slid og tilstopning.

SCPS gasprøvetagningsprobe til ovnindløb, installeret hos Calcia Couvrot ©Endress+Hauser

Proben køles ved hjælp af en ekstern vand til vand- eller luft til vand-varmeveksler. Fraværet af bevægelige mekaniske dele i gaskanalen gør det muligt at udtage store mængder gas, samtidig med at påvirkninger fra termisk belastning og tilstopninger elimineres takket være den begrænsede kontaktflade inde i proben. Den udtagne gas renses for støv ved passage gennem et opvarmet metalnetstøvfilter, der er monteret i den ende af proben, hvor filterenheden er placeret. For at reducere vedligeholdelsestiden renses filteret, filterkammeret og proberøret med trykluft via den integrerede returskylleenhed. Renseprocessen kan startes automatisk eller manuelt. Den periodiske rotation af proben med +/-45° samt muligheden for at bevæge proben 10 cm frem og tilbage under drift uden at afbryde målingen forhindrer, at aflejringer sætter sig fast og brænder fast på probens yderside. Det betyder, at proben kan trækkes ud når som helst. Til dette formål er systemet udstyret med en ekstra pneumatisk backupmotor ud over den elektriske udtrækningsanordning. Dermed kan proben trækkes ud af ovnen via et støvresistent spindeldrev, selv i tilfælde af strømsvigt. Den mekanisk eller pneumatisk styrede tætningsflange forhindrer varmt materiale i at strømme ud af ovnen og beskytter både personer og udstyr uden for ovnen, samtidig med at den sikrer, at der ikke trænger omgivelsesluft ind i ovnens indre. Systemets opvarmede komponenter reducerer risikoen for kuldebroer og de deraf følgende problemer med kondensation af korrosive gasser. Det sikrer en høj systemtilgængelighed på over 95 %. Styreenheden og det lokale betjeningspanel muliggør både automatisk og manuel betjening af enheden via den integrerede touchskærm.

Manuel inspektion og rengøring af SCP3000 støvfiltret ©Endress+Hauser

Manuel inspektion og rengøring af SCP3000 støvfiltret lettes af adgang til probens bagside

Komplette analysatorsystemløsninger

Endress+Hauser er én af de få leverandører, der tilbyder komplette løsninger bestående af både gasprøvetagningsprober og analysatorer. Derudover har virksomheden den længste erfaring med gasanalysatorer til måling ved indløbet til cementovne baseret på hot-wet-måleteknologi. Med MCS300P HW multikomponent-gasanalysatoren og dens ikke-dispersive infrarøde (IR) fotometer kan cementproducenter måle op til seks aktive gaskomponenter i IR-området samt oxygen. Til anvendelser ved ovnindløbet konfigureres analysesystemet normalt til at måle alle forbrændingsrelaterede gaskomponenter såsom O₂, CO, CH₄ (hvis naturgas anvendes), NO, CO₂, og procesparametre såsom SO₂, HCI, and NH₃. Takket være hot-wet-måleteknologien er hele gasstrømmen opvarmet fra prøveproben til gasanalysatoren. Det betyder, at de udtagne gasser altid holdes over dugpunktet, hvilket reducerer de risici, der er forbundet med kondensat, såsom syrekorrosion eller tilstopning af rørledninger. Da gasprøven ikke afkøles, kan selv vandopløselige komponenter som NH3, HCl, and SO2 måles i én enkelt målecelle uden behov for gasbehandling eller efterfølgende beregninger. Derudover kræver SICKs hot-wet-teknologi ikke ekstra gaskølere, særlige syrefiltre, vandudskillere eller doseringssystemer til hydrogenperoxid for at fjerne korrosiv SO2 fra procesgassen. Dette reducerer vedligeholdelsesindsatsen og forbruget af forbrugsmaterialer.

Kombinationen af SCP3000 højtemperatur-gasprøvetagningsprobe og MCS300P multikomponent-gasanalysator baseret på hot-wet-teknologi gør det muligt at håndtere udfordringerne ved gasmåling ved ovnindløbet i cementfabrikker – uanset høje gastemperaturer, høje støvbelastninger eller korrosive gasser – uden behov for komplekse og vedligeholdelseskrævende prøvekonditioneringssystemer. Analysesystemets automatiske selvrensende og selvjusterende funktioner sikrer høj tilgængelighed og resulterer i væsentligt lavere driftsomkostninger end konventionelle systemer baseret på cold-dry-måleteknologi, hvor prøveforberedelsen af gasprøven typisk er meget kompleks og vanskelig at vedligeholde. Det betyder, at driftsomkostningerne for hot-wet-måleteknologi kan være op til 40 % lavere end for systemer baseret på cold-dry-måleteknologi. Systemet er optimeret til anvendelse med vanskelige brændsler med højt svovlindhold (f.eks. petroleumskoks) samt alternative brændsler (dæk, RDF, olier, træflis, hospitalsaffald m.m.), hvilket gør det driftssikkert selv i stærkt aggressive målemiljøer.

MCS300P HW multikomponent-gasanalysatoren og dens ikke-dispersive infrarøde (IR) fotometer ©Endress+Hauser

MCS300P HW multikomponent-gasanalysatoren og dens ikke-dispersive infrarøde (IR) fotometer

Digitale løsninger: Forudse i dag, hvad der vil ske i morgen

Fremadrettet planlægger Calcia at implementere Endress+Hausers tilstandsovervågningsløsning, en ny digital service, som forøger tilgængeligheden af procesgasanalysesystemet ved ovnindløbet. Monitoring Box er en digital løsning til kontinuerlig overvågning af enhedernes status på kraftværker samt selve applikationen. Vitale data fra tilsluttede enheder indsamles af gatewayen, krypteres og sendes via mobile netværk, LAN eller Wi-Fi til en sikker cloud-host med henblik på yderligere behandling.

Tilstandsbaseret vedligeholdelse omfatter overvågning af alle kritiske parametre, der afspejler systemets sundhedstilstand, herunder gasanalysatoren, prøvetagningssystemet og tilhørende hjælpeudstyr såsom kølesystemet til den vandkølede gasprøvetagningsprobe og PLC-styringen.

Forebyggelse af uforudsete nedbrud og driftsafbrydelser

De indsamlede data kan vises og evalueres i webapplikationen til tilstandsovervågning, Condition Monitoring. Væsentlige ændringer i udstyrets tilstand overvåges løbende, hvilket gør det muligt for vedligeholdelsespersonalet at gribe ind i tide og sikre systemets tilgængelighed. På denne måde forbedrer tilstandsovervågningstjenesten Condition Monitoring udstyrets tilgængelighed og pålidelighed og hjælper med at forebygge uforudsete nedbrud og driftsafbrydelser. Eventuelt kan tilsluttede enheder også overvåges af Endress+Hauser som del af en servicekontrakt.

Denne information gør det muligt at identificere problemer, før de opstår. For operatører betyder dette en længere systemlevetid og en hurtigere tilbagebetaling af investeringen. Endvidere gør denne løsning det muligt for Endress+Hauser at optimere vedligeholdelse og sikre øjeblikkelig fejlfinding, hvilket reducerer rejseudgifter og arbejdstimer for vedligeholdelsesteknikere.

Disse besparelser kommer direkte cementproducenten til gode. Grundige fjernkontroller forbedrer også datakvaliteten fra analysesystemerne. Disse forbedringer øger den samlede vedligeholdelseseffektivitet og kan forlænge maskinernes levetid.

En skalerbar løsning

Takket være det gode forhold mellem SICK og Calcia samt mange andre medlemmer af Heidelberg Materials Group på verdensplan er Couvrot-anlægget udstyret med SCPS3300-procesgasanalysesystemet ved ovnindløbet, der består af en SCP3000-gasprøvetagningsprobe og en MCS300P ekstraktiv multikomponent-gasanalysator baseret på hot-wet-teknologi, som er den mest egnede løsning til denne vigtige og krævende måleanvendelse. Anlæggene i Beaucaire og Airvault har også installeret denne løsning.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?