Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Effektiv fremstilling af lægemidler og overholdelse af GMP-regler

Opfyld målsætninger for kvalitet, compliance og produktivitet med banebrydende sensorteknologi

GMP ved fremstilling af lægemidler, gmp-retningslinjer, produktion af lægemidler, fda

Det kan være vanskeligt at skalere GMP-produktion af lægemidler fra små processtørrelser. Høje niveauer af automation og styring kombineret med nye instrumenter og teknologier gør ikke opgaven mindre kompleks. Det er samtidig vigtigt at sikre overholdelse af GMP-regler, branchestandarder og retningslinjer for at leve op til kvalitetsspecifikationer. Vores løsninger til lægemiddelindustrien gør det muligt at overvåge og styre kvalitets- og procesparametre i realtid uden at gå på kompromis med produktivitetsmålsætninger.

Vigtige fakta

100 %

matchning af instrumenter

til brugernes behov – perfekt fremstillet og rigtigt i første forsøg

Kontrolleret fermentering ©Endress+Hauser
Indsigt

Kontrolleret fermentering

Fermentering involverer levende celler og er en både meget kompleks, følsom og omkostningskrævende bioproces. Der skal være aseptiske forhold under hele processen med fremstilling af lægemidler. Konsekvent måling er afgørende for at opfylde disse krav.

Vores ekspertise i felten

Vores udvalg af instrumenter er designet til at give langsigtet stabilitet og nøjagtighed og muliggør komplet styring af alle forhold i en bioreaktor:

Effektiv kromatografi ©Endress+Hauser
Indsigt

Effektiv kromatografi

Nøjagtig måling af konduktivitet og pH-parametre er afgørende for kromatografi. Det kan samtidig være vanskeligt at registrere de målproteiner, der skal adskilles fra fermenteringsmassens komplekse blanding.

Vores ekspertise i felten

Vores overvågningsløsninger er med til at sikre kromatografibetingelserne under adskillelsesprocessen. Vi tilbyder også UV-fotometersensorer til registrering af målproteiner i processen:

Stabil pH-måling ©Endress+Hauser
Indsigt

Stabil pH-måling

pH er en kritisk kontrolparameter for en bioreaktor. Hver cellelinje har sit eget optimale pH-område, som giver effektiv cellevækst og proteinudtryk. Der er behov for ensartede og pålidelige data lige fra laboratoriet til fremstilling i stor skala.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers løsninger sikrer stabil indlejret pH-måling under fermentering med maksimal pålidelighed for alle skalaer og giver laboratoriet fordel af en innovativ kalibreringsfilosofi:

  • Få banebrydende Memosens-sensorteknologi
  • Anvend de samme digitale teknologier i sensorer og instrumenter både på laboratoriet og i hele produktionen

Fordele

Strømlin jeres biofarmaceutiske processer i samarbejde med vores medarbejdere som f.eks. Klaus Köhler. De kan bidrage med både et komplet udvalg af instrumenter og omfattende industriekspertise, så I kan finde den bedste løsning til jeres behov.

Vigtige fakta

80 %

reduktion i antallet af instrumenttyper

Vigtige fakta

2 måneder

hurtigere time-to-market

Vigtige fakta

0

ændringer af instrumenter, fordi det er rigtigt i første forsøg

"Jeg er virkelig glad for mit arbejde hos Endress+Hauser, hvor jeg arbejder med life science industrien og tilfører ægte værdi til jeres projekter."

Klaus Köhler, Global Industry Manager, Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG
I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder en komplet serie af skalerbare, effektivitetsfremmende løsninger til lægemiddelindustrien. Vores instrumenter og sensorer muliggør nøjagtig overvågning af kritiske processer, overholdelse af lovkrav og garanteret batchfrigivelse.

  • Måling og styring af bioreaktor og skumniveau
  • Proteinseparation på kromatografiplatforme
  • Analysemåling til både laboratorier og fremstilling
  • Feltinstrumenter til nem kalibrering
  • Alle instrumenter designet iht. ASME BPE-standarden

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler