Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Projektstyring i lægemiddelindustrien med ekspertsupport

En tilknyttet tekniker integrerer standardisering, så der opnås optimal projektlevering og driftsomkostninger

Projektstyring i lægemiddelindustrien, effektiv projektstyring, lægemidler

Projektstyring i lægemiddelindustrien giver mange udfordringer, hvoraf det mest komplekse består i at opskalere kliniske innovationer og sætte dem i produktion. Flere industrielle måleinstrumenter installeres og kvalificeres under anlægsopførelsen. Når instrumenterne er oppe at køre, skal de regelmæssigt vedligeholdes, verificeres og kalibreres. Vores erfaring og ekspertise med projektplanlægning og teknik giver nemmere anlægsopsætning med tidlig standardisering, så produkterne hurtigere kommer på markedet, og de løbende omkostningerne optimeres.

Vigtige fakta

3 uger

hurtigere på markedet

takket være perfekt udformede instrumentpakker

Samarbejde med eksperter © Rido - fotolia.de
Indsigt

Samarbejde med eksperter

Inden for alle lægemiddelprojekter øges kritikaliteten og kompleksiteten i takt med omfanget og graden af procesintegrering. Det kan være udfordrende at vælge og kalibrere det rette instrument til de enkelte anvendelsesformål, men det er afgørende for at sikre, at måleopgaver udføres optimalt.

Vores ekspertise i felten

Ved at involvere vores højtuddannede og erfarne teknikere tidligt i projektet kan kompleksiteten og kritikaliteten under opførelsen reduceres, og samtidig kan anlæggets ydelse forbedres.

  • Vælg det rette instrument til alle anvendelser
  • Reducer kalibreringsnedetiden, og opnå permanent overensstemmelse med kalibreringsteknikken
  • Øg den overordnede ydeevne med fieldbus-teknik
Optimeret planlægning ©Endress+Hauser
Indsigt

Optimeret planlægning

Standardisering af instrumenter er afgørende for at gøre lægemiddelprojekter i stor skala mindre komplekse.

Vores ekspertise i felten

En tilknyttet Endress+Hauser-projektleder kan hjælpe med at opnå en harmonisk installeret base, så det sikres, at alle leverandører følger et standard-instrumentkatalog, uanset hvor de er placeret.

  • Tæt samarbejde lige fra projektets start for at integrere standardiseringen i hele processen
  • Find standardinstrumenter af Endress+Hausers globale kvalitet i hele verden
Sømløs implementering ©Endress+Hauser
Indsigt

Problemfri implementering

Når planlægningsfasen er færdig, skal planer valideres og implementeres, så de kan realiseres rettidigt og omkostningseffektivt.

Vores ekspertise i felten

Vores projektledere kan sætte skub i opstartsprocessen og hjælpe med at sikre, at den igangværende drift er effektiv.

  • Understøt afleveringsprøvning på fabrikken (FAT), slutvalidering og ibrugtagning
  • Anvend tydeligt definerede og dokumenterede kalibrerings-, vedligeholdelses- og overensstemmelseskoncepter

Fordele

Planlæg, administrer og optimer jeres processer sammen med vores eksperter. De kan ikke alene tilbyde hele sortimentet af instrumenter, men har også et omfattende branchekendskab, der kan hjælpe jer med at opnå mindre kompleksitet i jeres lægemiddelprojekter. Vores tekniker forsøger altid at finde det bedste match til jeres forretningsbehov.

Vigtige fakta

80 %

færre temperaturmålingstyper via standardisering

Vigtige fakta

3 %

af den indledende investering sparet på de årlige driftsomkostninger via standardisering

Vigtige fakta

100 %

instrumenter, der matcher brugernes behov – perfekt fremstillet og rigtigt i første forsøg

"Kundetilfredshed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Det motiverer mig at finde løsninger på udfordringer og opnå vellykkede resultater."

Philipp Zumoberhaus, Chef for Global Program Mgmt Execution, Endress+Hauser Group Services AG
I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser samarbejder med kunderne lige fra teknik til ibrugtagning og driftsoptimering, så det ikke alene er muligt at foretage anlægsplanlægning og udviklingsprojekter, så tids- og budgetmålene nås, men også minimere de løbende driftsomkostninger og anlæggets nedetid.

  • Tilknyttede teknikere fra Endress+Hauser til standardisering af de bedst egnede instrumenter
  • Integreret fieldbus- og kalibreringsteknik til maksimeret tilgængelighed for anlægget
  • Optimeret styring af forsyningskæden samt harmoniserede certificerings- og dokumentationsprocesser, som minimerer driftsomkostningerne

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler