Sikring af roterende ovns stabilitet i klinkerproduktion med store krav
Pyroforarbejdning udgør kernen i klinkerproduktionen. En roterovn er en stor, let skråtstillet, langsomt roterende cylindrisk ovn, der anvendes til at opvarme og forarbejde råmaterialer ved høje temperaturer i en kontinuerlig proces.
Ovnen tegner sig typisk for 60-70 % af anlæggets samlede forbrug af termisk energi og er det mest produktionskritiske anlæg i produktionslinjen. Gastemperaturerne i flammezonen kan nå op på 1.900 °C, mens klinkeren forlader forbrændingszonen ved omkring 1.450 °C. Instrumenterne i dette område udsættes for støvbelastninger på flere hundrede gram pr. kubikmeter samt kemisk aggressive gasser, der indeholder SO₂, HCl og baser. Under disse forhold er målefunktionens tilgængelighed, robusthed og vedligeholdelsesvenlighed centrale krav.
En stabil drift er afgørende for energieffektivitet, ensartet klinkerkvalitet og forudsigelig vedligeholdelsesplanlægning. Små afvigelser i forbrændingen, trækket eller råblandingen kan påvirke processen og øge den termiske og mekaniske belastning på ovnen.
Denne side beskriver de faktorer, der påvirker ovnens adfærd, de belastninger, der indvirker på måleudstyret, samt de måleforhold, der skal tages i betragtning for at sikre pålidelig drift i krævende ovnmiljøer.
Vigtige fakta
60-70 %
af anlæggets samlede termiske energi forbruges af en roterovn
Roterovnsprocessen i klinkerproduktion
Roterovnen forbinder forvarmeren og køleren i en kontinuerlig termisk proces. Det rå mel ledes ind i ovnindløbet, opvarmes og sintres i forbrændingszonen og kommer ud som klinker, mens de varme gasser strømmer i modstrøm mod forvarmeren.
En effektiv udnyttelse af termisk energi og forebyggelse af forstyrrelser i hele systemet kræver en målrettet optimering af forvarmeren og cyklonen, hvilket mindsker tilstopninger og minimerer varmetab. Forbrænding, træk og materialestrøm er tæt forbundet, så forstyrrelser i en del af systemet hurtigt breder sig til hele proceslinjen.
Faktorer, der forårsager ustabilitet i roterovne ved cementproduktion
På de fleste cementfabrikker udgør roterovnen den primære flaskehals og den største energiforbruger i produktionsprocessen.
Selv på velfungerende anlæg er der ofte større variation i ovnenes drift end forventet. Små afvigelser hober sig op og udmønter sig i mærkbare tab. Instrumentering har til formål at give et tidligt indblik i disse ændringer, men barske forhold og ustabile signaler kan begrænse dens effektivitet. Resultatet er en afvigelse mellem styringsstrategien og den faktiske ydeevne.
Operatører og ingeniører bemærker typisk først:
- Hyppigere svingninger i O₂/CO-forholdet
- NO-, SO₂- og HCl-toppe under volatile cyklusser
- Ustabil temperatur i forbrændingszonen
- Uregelmæssig sekundær luftstrøm eller ændringer i hættetrykket
- Stigende antal falske alarmer fra temperatur-, tryk- og gasanalysatorer
- Stigende støvbelastning i prøveudtagningssystemer og optiske enheder
Identificering af de grundlæggende årsager til manglende stabilitet i ovnen
Flere underliggende og mekaniske faktorer bidrager til ovenstående symptomer, og de forekommer sjældent isoleret:
- Variationer i råblandingen og ændringer i brændbarheden: Ændringer i kalkmætningsfaktoren (LSF), siliciumdioxidforholdet (SR), aluminiumoxidforholdet (AR) eller formalingsegenskaberne ændrer varmebehovet, kræver andre flammeegenskaber og destabiliserer forbrændingszonen
- Variationer i alternative brændstoffer: Forskelle i brændværdi, vandindhold og askesammensætning påvirker flammens stabilitet, cyklussen for flygtige stoffer og emissionsmønstret, hvilket øger belastningen på forbrændingsstyringen
- Mekaniske påvirkninger inden i ovnen: Variationer i ovnens hastighed, fyldningsgrad, opholdstid og belægningens tilstand ændrer den termiske balance og den måde, varmen overføres gennem lagret på
- Volatil recirkulation (S, Cl, baser): Disse cyklusser påvirker belægningen, aflejringer i cyklonen og kemien i gasfasen, hvilket forstærker temperatursvingninger og udsving i gassammensætningen
- Begrænsninger ved instrumentering og styring: Når målingerne afviger, kan man ikke længere se, når reguleringskredsene når grænsen for deres kapacitet. Ud over dette punkt kan ingen form for finjustering kompensere for den grundlæggende procesvariabilitet
Måleudfordringer i barske ovnmiljøer
Uden pålidelige procesmålinger mister avancerede reguleringsstrategier deres evne til at forudse og kompensere for procesforstyrrelser, hvilket tvinger anlægget til i højere grad at stole på reaktive reguleringstiltag og konservative driftsgrænser. Det kan være svært at opretholde nøjagtige målinger under ekstreme forhold især ved længerevarende drift.
Instrumenterne skal kunne modstå tilsmudsning, slid, temperaturspidser og kemisk påvirkning og samtidig levere stabile signaler til styring af forbrændingen og ovnens stabilitet.
Når målekvaliteten forringes, falder signaltilgængeligheden, vedligeholdelsesomkostningerne stiger, og levetiden forkortes. Dette tab af pålidelighed svækker de reguleringskredse, der er afhængige af disse målinger.
Typiske stressfaktorer omfatter:
- Høj støvbelastning: Gasstrømmene omkring ovnen og forvarmeren indeholder høje koncentrationer af partikler, som hurtigt får optiske komponenter til at svigte, tilstopper prøveudtagningsledninger og fremskynder afdrift ved udsatte sensorer. Med tiden forringer dette signalkvaliteten og øger den indsats, der kræves for at sikre pålidelige målinger
- Partikelhastighed og slitage: Støv og klinkerstøv, der bevæger sig med høj hastighed, virker som en kontinuerlig sandblæsning på sonder, optik og hus. Mekanisk erosion forringer sensorernes funktionsdygtighed, svækker beskyttelsesbelægningerne og øger fejlfrekvensen i områder som f.eks. ovnhætten, stigrøret og forvarmerens udløb
- Udsættelse for ekstreme temperaturer: Gastemperaturerne tæt på flammen kan nå op på 1 900 °C, og klinkeren forlader forbrændingszonen ved omkring 1 450 °C. Selv instrumenter, der er monteret på afstand, udsættes for strålevarme og termiske cyklusser, som kan forårsage afvigelser, for tidlig ældning eller fuldstændig udbrænding af følerelementer og elektronik
- Volatile cyklusser (S, Cl, baser): Svovl, klor og baser cirkulerer mellem ovnen, stigrøret og forvarmeren. Disse forbindelser kondenserer og fordamper gentagne gange, hvorved der dannes klæbrige aflejringer, som belægger sensoroverfladerne og forstyrrer signaloverførslen. De bidrager desuden til korrosion, sensorforurening og ustabilitet i målingerne, herunder især i gasanalysesystemer
Kritiske målepunkter for ovneffektivitet
En stabil ovndrift afhænger af nogle få centrale parametre, som fortsat kan måles på trods af varme, støv og mekanisk belastning. Nedenstående punkter beskriver de vigtigste målinger, der giver et tidligt indblik i forbrændingsydelsen, den termiske balance og materialestrømmen omkring ovnen:
- Temperatur: Temperaturer i forbrændingszonen, i hætteområdet og i den sekundære luft (angiver flammens stabilitet, varmebelastning og klinkersintringsadfærden)
- Tryk: Hættetrykket og trykforskellen mellem hætte og indsugningsventilator (primære indikatorer for forbrændingsforhold, luftlækage og stabilitet i gasstrømmen)
- Gennemstrømning: Gennemstrømningen af sekundær/tertiær luft og brændstof (styrer blandingen, udbrændingseffektiviteten og den termiske balance)
- Niveaumåling/opbygning: Berøringsfri niveaumåling eller blokeringsdetektering ved ovnindløbet eller tilførselssteder (radiometrisk eller mikrobølgebaseret til krævende miljøer; forhindrer afbrydelser i tilførslen og blokeringer ved indløbet)
- Gasanalyse: Forbrændingsparametre såsom O₂/CO/NO/SO₂ (målt ved ovnindløbet eller nedstrøms for at vurdere forbrændingskvaliteten og virkningerne af flygtige stoffer)
Styrkelse af roterovnens rentabilitet gennem pålidelig processtabilitet
Når tryk-, temperatur-, flow-, niveau- og gasmålere måler pålideligt, bliver det langt nemmere at stabilisere processen. Dette muliggør følgende forbedringer:
- Forbrændings- og processtyring i realtid sikrer en ensartet klinkerkvalitet og højere produktion
- Lavere brændstofforbrug takket være stabilt O₂/CO-forhold, forbedret luftstrømsregulering og mindre behov for overfyring
- Færre falske alarmer og uplanlagte produktionsstop takket være præcise målesignaler
- Længere vedligeholdelsesintervaller med mindre mekanisk belastning, færre termiske stød og mindre slitage på ventilatorer, brændere og ildfast materiale
- Højere målenøjagtighed selv under støvede, varme og abrasive forhold
- Overholdelse af lovgivningen vedrørende emissonsovervågning (O₂, CO, NO, SO₂), hvor prøveudtagning nedstrøms er mulig
Ofte stillede spørgsmål om processtabilitet ved roterovne
De følgende spørgsmål hjælper dig med at forstå, hvordan procesafvigelser, reguleringsstrategier og målepålidelighed påvirker stabiliteten i en roterovn og ydeevnen i klinkerproduktionen. De fremhæver de centrale faktorer, som har indflydelse på forbrændingsforløbet, energieffektiviteten og den overordnede processtyring på cementfabrikker.