billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning
Optimer din LNG-kondensering med denne Endress+Hauser-løsning.
Hvis du vil forbedre lagersikkerheden kan du kombinere denne applikation med vores specifikke Løsning til LNG-tankmåling.
Oversigt over løsninger:
Tilgængelig for:
Olie & gas
Hardware og software:
Raman Rxn4-analysator - Raman RunTime med indlejret kontrol - Modbus TCP/IP eller RS485
Raman Rxn-41 på stedet-probe - fiberkabel op til 500 m (300 m med en fiber)
Skabe og afskærmninger
Surrogatvalideringssæt
Strøm og kommunikationsdistribution
Sikker fjernadgang
Services:
Rådgivning og inspektion om anvendelse på stedet
Projektstyring og teknisk udvikling
FAT & SAT
Idriftsættelse af projekt
Kundeuddannelse
Måling af LNG-sammensætning uden forsinkelse
uden forbrugsstoffer eller behandling af prøver
Endress+Hauser Raman-analysatorløsninger tilbyder måling af LNG-sammensætning i realtid for bedre feedback-kontrol af kondensationsprocessen. Præcis og pålidelig analyse gør det muligt at udføre procesoptimering og justering af sammensætning for at sikre, at den LNG, der sendes til lagertankene, opfylder specifikationerne. Ved at forhindre rollover øger vores Raman-teknologi også lagersikkerheden. Derudover kræver vores analysatorer ikke transport af prøver eller kondensering for at udføre måling, hvilket øger hastigheden af resultaterne og sænker OPEX.
Endress+Hausers erfaring i procesautomation sætter os i stand til at hjælpe vores kunder med nøglefærdige installationer og hele løsninger. Vores afprøvede Raman-teknologi leverer pålidelig måling af LNG-sammensætning, så procesoptimeringskontroller, kvalitetsspecifikationer og overvejelser om sikkerhed kan imødekommes.
Øjeblikkelig måling
Ramans in-line straksmåling af LNG i den kryogene flydende fase
Flere beregninger
Densitet, temperatur og beregning af N2 i afløbsrørene
Pålidelig måling
Præcis, pålidelig måling til feedback på kondenseringsprocessen
Immunitet over for variationer i LNG-flowet
Der kræves ingen fordamper
Ingen bevægelige dele, ingen isolerede overførselsledninger, der skal vedligeholdes, og ingen forbrugsvarer
såsom kalibrerings- og bæregasser
Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål
Find ud af, hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer hjælper med at forstærke sikkerheden af dit netværk af naturgasrørledninger ved at forhindre tæring og ved minimering af eksplosionsrisikoen.
Påfyldnings- og tømningssystemer til olietankskibe
Lær, hvordan Endress+Hausers løsninger giver havneanlægget en højere effektivitet og hurtigere tømning af væske fra skibe
Måleplatform til påfyldning og tømning
Udforsk Endress+Hausers løsninger til nøjagtig og sikker custody transfer af råolieprodukter fra lastvogne og tog i industrien.
Fugtanalysator til dehydrering af glykol i naturgas
Se, hvordan de hurtige, pålidelige målinger fra vores TDLAS H2O-analysator forbedrer dehydreringsprocesser, opretholder overholdelse iht. kvalitetsspecifikationerne med øget gennemstrømning, sikkerhed og effektivitet.
Registrering af H2O i molekylærsigtetørrere
Lær, hvordan du øger effektiviteten og reducerer udgifterne i dit LNG- og NGL-anlæg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning til registrering af H2O i molekylærsigtetørrere.
H2S-analysator til naturgasrensning
Find ud af, hvordan Endress+Hausers H2S- og CO2-analysatorløsninger bringer effektivitet, lavere udgifter og større langtidsholdbar driftstabilitet til gasrensningsprocesser i olie- og gasindustrien.
Måling af LNG-sammensætning ved nedlukning af tank
Find ud af, hvordan Måling af LNG-sammensætning med Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer kan optimere kondenseringsprocessen og forbedre lagersikkerheden.
Bunkringssystemer med masseflowmåler til søtransport af brændstof
Der pumpes dagligt enorme mængder bunkerbrændstof i brændstoftankene på skibsfartøjer. Selv den mindste unøjagtighed i målingen forårsager "huller i kassen". Vores løsning sikrer transparens.
Tankmålingssystem
Få effektiv custody transfer og opbevaring af bulkvæsker med tankmålingsløsninger fra Endress+Hauser.
Måling af LNG-sammensætning ved påfyldning på tankbil
Find ud af, hvordan Raman-måling håndterer udfordringer med levering af konstante, hurtige og præcise aflæsninger ved påfyldning på LNG-tankbil.
LNG-tankmåler i verdensklasse til flydende gas
Tankmåling og driftsikkerhed til LNG-lagerstyring
Måling af LNG-sammensætning til custody transfer af grundlast
Lær, hvordan du præcist kan måle LNG-sammensætningen under kritisk grundlastning ved custody transfers med reduceret OPEX.
Registrering af H2O i rørledninger med naturgas
Find ud af, hvordan Endress+Hausers TDLAS-løsninger til måling af fugt hjælper med optimering af gennemstrømningen i naturgasrørledningen, mens sikkerhed og oppetid maksimeres.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .