Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

System til håndtering af regnvand: Forebygger oversvømmelser og overløb i netværket

Sådan hjælper løbende overvågning med at overvinde udfordringer

Cheonggyecheon-vandløbet i Seoul, Sydkorea, fungerer som afløbskanal ved kraftige regnskyl.

Kontinuerlig overvågning giver en sikker og effektiv netværksdrift med overholdelse af reglerne

Kloaksystemer eller kanalisationsnet transporterer regnvand samt husholdnings- og industriaffaldsvand sikkert til rensningsanlægget. Ved kraftig regn opsamler regnvandsbassinerne midlertidigt ubehandlet spildevand, når anlæggets maksimale indløbskapacitet er nået, hvilket er med til at forhindre overløb fra kloaksystemet og oversvømmelser. For at sikre overholdelse af lovkravene og en effektiv drift af netværket anvender mange anlæg måle- og overvågningsteknologier til løbende at overvåge fyldningen af bassinerne, vandstandene, udledningen og overløbsmængderne.

Vigtige fakta

25 mm regn

kan generere mere end 250 m³ regnvand på blot én hektar jord, hvilket gør pålidelig overvågning afgørende for at forhindre oversvømmelser og overløb fra kloaksystemet.

Hugh-rør til direkte måling af indstrømningen med elektromagnetiske flowmålere ©Endress+Hauser
Hugh-rør til direkte måling af indstrømningen med elektromagnetiske flowmålere

Direkte måling af indløbsstrømmen med elektromagnetiske flowmålere Promag W 400

Indblik

Pålidelig overvågning i kloaknet

Kloaknetværk er afhængige af flow- og niveaumålinger for at kunne måle spildevandsmængderne og sikre, at rensningsanlæggene fungerer inden for deres beregnede hydrauliske kapacitet. Overvågning i realtid giver tidlig advarsel om øgede vandmængder under kraftig regn, hvilket bidrager til at forhindre overløb og afbrydelser i rensningsprocessen. I kombination med pumpestyring på tværs af forskellige kloaksegmenter bidrager flow- og niveaumåling til en effektiv styring af kloaknettet og en pålidelig spildevandsrensning.

Til direkte flowmåling leverer elektromagnetiske flåwmålere som Promag W 400 og Promag W 10 pålidelige resultater i spildevand

Overvågning af åbne kanaler med berøringsfri måleudstyr ©Endress+Hauser

Overvågning af en åben kanal med FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B

Indblik

Kontinuerlig niveauovervågning af kloaksystemer

Niveaumåling spiller en central rolle, idet den leverer de data, der er nødvendige for at sammenholde vandstande med flowhastigheder i kanaler og kloaksystemer. Kontinuerlig overvågning gør det muligt at opdage tilstoppede rør, stigende vandstande og potentielle overløb til offentlige vandløb på et tidligt tidspunkt. Dette hjælper operatørerne med at iværksætte korrigerende foranstaltninger, inden der opstår miljømæssige eller driftsmæssige problemer. Pålidelige niveaudata bidrager også til en mere effektiv styring og planlægning af netværket.

  • I krævende kloakmiljøer med fugt eller gaslag sikrer radarinstrumenter som Micropilot FMR20B i kombination med styreenheden FlexView FMA90 pålidelig ydeevne
  • Brug den batteridrevne Micropilot FWR30 til fjernovervågning
  • Netilion eller SupplyCare muliggør centraliseret visualisering og analyse af måledata på tværs af systemet
Brancheekspert kontrollerer værdierne på styreenheden ©Endress+Hauser

Kontinuerlig overvågning af bassinet ved hjælp af radarsensoren FMR20B kombineret med styreenheden FlexView FMA90

Indblik

Overvågning af regnvandsbassiner for at forhindre overløb

En effektiv overvågning af regnvandsbassiner kombinerer data om nedbør, vandstand og flow for at beskytte spildevandsinfrastrukturen og vandløbene under kraftige regnskyl. Niveaumåling viser den disponible lagerkapacitet og angiver, hvornår ubehandlet spildevand kan udledes. Flowmåling kvantificerer overløbsmængderne, mens en registrator dokumenterer hændelsesfrekvensen og de udledte mængder med henblik på overholdelse af lovkrav og rapportering. Fjernadgang muliggør centraliseret overvågning, hurtigere reaktionstid og bedre langsigtet netværksplanlægning.

  • Kontinuerlig overvågning af vandstanden i bassinet med radarsensor Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B, så stigende vandstande kan opdages i god tid. Procesindikatoren RIA15 giver øjeblikkelig indsigt i beholderens status, så overløb kan forhindres.
  • Kombiner radarsensorer Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B med styreenheden FlexView FMA90 for at overvåge ind- og udløb, kontrollere opbevaringskapaciteten og få et bedre indblik i bassinet under kraftige regnskyl.
  • Datahåndteringsenheden Memograph RSG45 registrerer niveau, gennemstrømning, alarmer og nedbørsrelaterede procesdata. Historiske hændelsesregistreringer bidrager til analysen af stormhændelser og oversvømmelser med henblik på at overholde lovgivningen.
Hydrostatisk måling i en pumpestation ©Endress+Hauser

Hydrostatisk niveaumåling med Waterpilot FMX21 i en pumpestation

Indblik

Overvågning af kloakpumpestation

Niveaumåling i pumpestationer er af afgørende betydning for styringen af pumpedriften, da den bidrager til at forhindre ukontrolleret tilbageløb af ubehandlet spildevand ud i miljøet, på gaderne og ind i husholdningerne. Kontinuerlig overvågning af niveau, tryk og flow giver værdifuld indsigt i pumpestationens ydeevne, så fejl kan opdages tidligt, og kostbare driftsstop minimeres. I spildevandsanvendelser kan ætsende H₂S-gasser, skum, fedt og snavs skabe udfordrende måleforhold, hvilket gør det afgørende at anvende robuste måleinstrumenter. Afhængigt af anvendelsen kan der anvendes hydrostatisk teknologi, radarteknologi eller ultralydsteknologier til at sikre en pålidelig niveaumåling.

  • Hydrostatisk måling med Waterpilot FMX21 byder på et holdbart, planmonteret design, der modstår tilsmudsning og slid
  • Berøringsfri radarinstrumenter som Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B eller Micropilot FMR30B påvirkes ikke af skum eller kondens
  • I kombination med styreenheder og skærme som f.eks. FlexView FMA90 sikrer disse systemer en effektiv pumpestyring og en afbalanceret udnyttelse af pumperne
Vigtige produktegenskaber

Måleløsninger til pålidelig håndtering af regnvand

En pålidelig håndtering af regnvand afhænger af løbende overblik over flow, vandstand, nedbør og oversvømmelseshændelser. Udforsk måleteknologier til kloaknet, opsamlingsbassiner og pumpestationer, der hjælper operatører med at registrere stigende hydraulisk belastning, styre pumper, kontrollere den tilgængelige lagerkapacitet og dokumentere udledninger med henblik på rapportering til myndighederne.

/
Hændelsesdokumentation

Dokumentation af overløbshændelser med henblik på overholdelse af regler og analyse efter hændelsen

Under regnvejr har operatørerne ofte brug for dokumentation for bassinets ydeevne, overløbsvarigheden og den udledte mængde. Kontinuerlig registrering af niveau-, flow- og alarmdata muliggør en nøjagtig rekonstruktion af hændelser og sikrer den sporbarhed, der kræves i forbindelse med myndighedsrapportering og revisioner. Historiske data understøtter også undersøgelsen af oversvømmelseshændelser og hjælper anlæggene med at identificere tilbagevendende problemer, vurdere netværkets ydeevne og iværksætte foranstaltninger med henblik på at mindske miljøpåvirkningen under fremtidige uvejrshændelser.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om regnvandshåndtering og kloaknet

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Dette kunne også interessere dig