Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Oplev fremtiden.
Her og nu!

Verdens mest nøjagtige radar med 80 GHz til niveaumåling i væsker

Endress+Hauser lancerer verdens mest nøjagtige radar med et frekvensområde på 80 GHz til niveaumåling i væsker. Den nye radar, Micropilot NMR81, til afregningsapplikationer er certificeret af uafhængige test myndigheder med en nøjagtighed på op til ± 0,5 mm. 80 GHz-teknologien har en række fordele:

Fastholdelse af fokus

Micropilot NMR81 bruger en sendefrekvens på 80 GHz, som giver en skarpt fokuseret strålevinkel på 3° eller 4°, afhængigt af antennevalget. Til sammenligning har et 10 GHz-radarinstrument med en antenne i samme størrelse en strålevinkel på 21°. Måling selv i høje, smalle tanke eller tæt på tankvæggen er yderst pålideligt, da radarstrålen undgår genstande som rør eller ledeplader på tankvægge.

Længere måleområder

Takket være fokusering er det nemmere at måle ned til tankens bund vha. 80 GHz-teknologien, da strålen ikke rammer de konvergerende indvendige vægge. Generelt er længere måleområder mulige end med andre teknologier – og nøjagtigheden forbliver den samme. Vores tankmålingsekspert, Micropilot NMR81, opnår en maksimal nøjagtighed på ± 0,5 mm (1/32 tomme) i måleområder på op til 30 m (98 fod).

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk