Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Øjeblikkelig forbindelse

Nogle gange er digitalisering faktisk helt ligetil. For eksempel er det nu lige så nemt at eftermontere eksisterende vandrensningsanlæg, så måle- og sensordata kan overføres til skyen, som det er at isætte et ekstra udvidelseskort.

03.03.2026 Tekst: Robert Habi Grafik: 3st kommunikation
Dataoverførsel via Liquiline Edge-modulet opfylder strenge krav til cybersikkerhed.

Vandrensning er underlagt strenge regler. Og det er jo en god ting, for rent drikkevand er noget, vi alle er afhængige af. Men for operatører af rensningsanlæg indebærer dette en arbejdskrævende kvalitetssikring. For at undgå fejl skal målepunkterne til væskeanalyse vedligeholdes regelmæssigt. Det kræver personale med specialviden – for ikke at tale om udholdenhed og fysisk smidighed, hvis målepunkterne befinder sig på svært tilgængelige steder. Det er her, at cloud-forbindelsen virkelig kan gøre tingene nemmere, idet operatørerne får nem adgang til målinger og statusdata hvor som helst og når som helst.

Dataoverførslen via Liquiline Edge-modulet opfylder strenge krav til cybersikkerhed. ©Endress+Hauser

Liquiline Edge-modul CYY7

Indtil nu har det været vanskeligt at digitalisere de eksisterende systemer. "For at få infrastruktur i eksisterende anlæg op at køre var operatørerne nødt til enten at udvide de eksisterende feltbussystemer med Edge-infrastruktur eller at modernisere alle systemerne", siger Daniela Haider, produktchef hos Endress+Hauser Liquid Analysis. Et team her har udviklet en forbindelsesløsning, der gør tingene på en ny måde. I stedet for omfattende opgraderinger eller ny infrastruktur kræver det nu blot et enkelt modul – omtrent på størrelse med et ekstra udvidelseskort til en stationær pc – som sættes i den eksisterende sender på målepunktet. Denne løsning, Liquiline Edge-modulet CYY7, giver anlægsoperatører mulighed for hurtigt og nemt at opgradere eksisterende anlæg til væskeanalyse og forbinde dem til det industrielle internet (IIoT).

Cybersikkerhed

Dataoverførslen via Liquiline Edge-modulet opfylder strenge krav til cybersikkerhed. Sikkerhedsforanstaltningerne overholder den internationale standardiseringsserie IEC 62443 og implementeres ved hjælp af Secure Boot og en https-forbindelse via mTLS-sikkerhedsprotokollen. En manuelt betjent "kill switch" på Edge-modulet afbryder kommunikationen mellem modulet og feltinstrumentet.

Flere data, større fordele for kunden

Når modulet er tilsluttet, tager det kun få minutter at forbinde målepunktet med Endress+Hauser Netilion Cloud. Kommunikationen foregår via en sikker kanal uafhængigt af feltbussen. Haider forklarer: "Edge-modulet henter dataene fra senderen og sender dem til skyen, enten uafhængigt via mobilnetværket eller via den eksisterende kabelforbundne Ethernet-infrastruktur". Ingen af de to varianter har nogen indflydelse på systemets funktion eller processer". Det er ikke kun måleværdier, der sendes til skyen – der overføres også andre sensordata. "Takket være den cloudbaserede platform kan operatørerne bruge sensordataene til at optimere vedligeholdelsesintervallerne eller endda planlægge reparationer", siger Haider. Med det digitale system kan operatørerne opfylde lovkravene mere effektivt – og samtidig afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft.

Denne brugervenlige plug-in-løsning til digitalisering er resultatet af flere års arbejde hos Endress+Hauser. "Et fremragende samarbejde på tværs af de tre produktcentre var en vigtig del af indsatsen", siger Haider. "Det avancerede sikkerhedssystem udgjorde en særlig udfordring for holdene, ligesom den energibesparende dataoverførselsteknologi. Over 100 personer både internt og eksternt var involveret i udviklingen".

Dataoverførsel via Liquiline Edge-modulet

Dataoverførsel via Liquiline Edge-modulet opfylder strenge krav til cybersikkerhed.

Internetforbindelse

Målepunkterne ved vandrensningsbassinerne opretter forbindelse til internettet via Liquiline Edge-modulet – der kræves ingen ekstra routere eller kabelføring.

Dataoverførsel via Liquiline Edge-modulet opfylder strenge krav til cybersikkerhed.

Cloud-forbindelse

Modulet sender måledata, diagnostiske oplysninger og hændelseslogfiler til skyen via mobilnetværket eller kablet Ethernet afhængigt af den anvendte version.

Dataoverførsel via Liquiline Edge-modulet opfylder strenge krav til cybersikkerhed.

Smartphone-forbindelse

Systemoperatører får adgang til deres data via Endress+Hauser Netilion Cloud – for eksempel ved hjælp af Netilion Liquiline Assist-appen på deres smartphone.

Læs mere om lignende emner

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Virksomhedsmagasinet "changes" 2/2025 PDF, 7.3 MB
Digitaliseringen vinder hastigt frem
download icon Download