Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Bufferopløsninger fra Verdens førende producent af pH elektroder

Endress+Hauser’s pH bufferopløsninger dækker hele pH-måleområdet og er produceret og aftappet under hygiejniske forhold

Da alle pH elektroder har en tendens til at afvige med tiden, har brugerne behov for bufferopløsninger for at kalibrere dem med regelmæssige mellemrum.
Specielt i den farmaceutiske industri er der regler for at bufferopløsningen kun må benyttes én gang og dermed skal hele opløsningen bortskaffes derefter. Dette understøtter Endress+Hauser’s bufferopløsninger også, hvorved der kan købe præcis i den ønskede mængde til én kalibrering.
Bufferopløsningen kan leveres i små plast ampuller hvori en elektrode kan indsættes og dermed undgås spild

Fordele

  • Bufferopløsninger fra Verdens førende producent af pH elektroder

  • Bufferopløsningen kan leveres i små plast ampuller hvori en elektrode kan indsættes

  • Der er fuld sporbarhed i henhold til nationale standarder, såsom PTB og NIST

  • Dækker hele pH-måleområdet og er produceret og aftappet under særdeles hygiejniske forhold

Fuld sporbarhed

Der er fuld sporbarhed i henhold til nationale standarder, såsom PTB og NIST, som efterspørgers af hoveddelen af brugerne og denne sporbarhed er garanteret via et certifikat.
Dette certifikat indeholder udover beskrivelse af produktet, detaljerede oplysninger om den nøjagtige målte pH-værdi, dato for produktion og holdbarhed, samt lot-numre og nominelle pH-værdier af de anvendte standarder. Derudover er der angivet en detaljeret beskrivelse af sporbarhedsproceduren. Certifikatet dækker alle vores kunders krav – selv de mere strenge, som f.eks. i den farmaceutiske industri.

Dækker hele pH-måleområdet

Endress+Hauser’s pH bufferopløsninger dækker hele pH-måleområdet og er produceret og aftappet under særdeles hygiejniske forhold i et specielt udviklet anlæg. Disse produktionsforhold garanterer lang holdbarhed på 18 måneder. Alle bufferopløsningerne kan fås i tre forskellige flaskestørrelser: 250 ml, 1000 ml og 5000 ml beholder. De oftest anvendte bufferopløsninger pH 4,00 og pH 7,00 fås desuden også som engangs-pakke, herunder 20 flasker af 18 ml.
Det er ikke uden grund at bufferopløsningerne fra Endress+Hauser er populære

Læs mere på den engelske produktside

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede produkter

Produkter

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk