ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Effektiv overvågning, måling og styring af kemiske processer er afgørende for en hurtig procesudvikling, bedre proceseffektivitet, maksimal processikkerhed og optimal produktkvalitet. Vores verdensførende optiske analysesystemer giver kunderne optimale industrielle nøgleprocesser og mere pålidelig overvågning af produktkvaliteten på rekordtid. Vores produktserie omfatter centrale teknologier som Raman-spektroskopi, TDLAS-teknologi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) og QF-teknologi (Quenched Fluorescence).
Fordele
Gennemsigtighed for processer: Vores avancerede analyseteknologier giver jer et klart indblik i jeres processer. Gæt ikke på kemien, men træf bedre datadrevne beslutninger.
Måling i realtid: Vores instrumenter giver jer data i realtid med online- og inline-måling af procesvariabler døgnet rundt, så I kan minimere nedetid, reducere driftsomkostningerne og proaktivt forebygge sikkerhedsrisici.
Kvalitet og pålidelighed: Følg kvalitetsparametre tæt, og få bedredriftseffektivitet med repeterbare og nøjagtige målinger. Vores avancerede IIoT-kompatible analysatorer giver hurtig adgang til data og understøtter PAC/PAT.
Skalerbarhed: Vores Raman-systemer deler teknologi, så det er nemt at overføre protokoller fra R&D-laboratoriet til produktionsmiljøet. Det gør det nemt at skalere i forhold til procesmiljøet.
Høj tilgængelighed for anlægget: Vores installations- og betjeningsvenlige IIoT-kompatible systemer giver jer de nødvendige data til at forbedre automatiseringen, reducere cyklustider og opnå partier/behandling uden afbrydelse.
Få bedre sikkerhed, produktkvalitet og effektivitet på jeres anlæg. Raman-spektroskopi måler sammensætningen og molekylestrukturen for jeres prøver i realtid fra laboratorie til proces.
Optimér anlæggets sikkerhed og tilgængelighed. TDLAS-spektroskopi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) måler hurtigt og pålideligt koncentrationer i procesgasstrømme i realtid.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .