iTHERM ProfileSens TS901-kabelsonde til flere målepunkter
Præcise og pålidelige oplysninger om temperaturprofiler under vanskelige procesforhold
Kabelsonden måler præcise temperaturprofiler under ekstreme forhold, f.eks. i hydrocracking- og hydrobehandlingsreaktorer, og kan modstå høje temperaturer og tryk samt korrosion. Dens mekaniske egenskaber og fuldstændige elektriske uafhængighed gør den til markedets mest robuste multipunktsonde. Flere termoelementsensorer integreret i en udvendig afskærmning fungerer som et mineralisoleret termorør.
iTHERM ProfileSens integreret i iTHERM TMS01 MultiSens-multipunkttermometer
Fleksibel MgO-kabelsonde med flere termoelementer til pålidelig temperaturprofilering under krævende forhold i reaktorer
Robust og pålideligt design med dobbelt afskærmning i metal
iTHERM ProfileSens kan integreres i vores multipunktstemperaturkonstruktioner.
iTHERM ProfileSens integreret i iTHERM TMS01 MultiSens-multipunkttermometer
Fleksibel MgO-kabelsonde med flere termoelementer til pålidelig temperaturprofilering under krævende forhold i reaktorer
Robust og pålideligt design med dobbelt afskærmning i metal
iTHERM ProfileSens kan integreres i vores multipunktstemperaturkonstruktioner.
Fordele
Højere ydelse, lavere omkostninger - Minimalt invasivt design med kompakt katalysatorspænding og mindre kanalspredning - Behov for færre procestilslutninger (dyser) - Flere enkelte eller dobbelte individuelle termoelementsensorer pr. sonde - Hurtigere og nemmere installation
Lang levetid - Individuelle sensorer integreret i et mineralsk isoleret (MgO) termorør - Udvendig afskærmning i to mulige tykkelser: Standard eller forstærket - IP65-beskyttelse - Tilgængelige materialer: Rustfrit stål, nikkelbaserede legeringer
Enheden registrerer nøjagtige temperaturprofiler i reaktorer og beholdere i temperaturområdet -40 til 920 °C (-40 til 1 688 °F). Designet uden hulrum sikrer pålidelige aflæsninger under høje tryk op til 400 bar (5800 psi). Enheden er designet til at være minimalt invasiv med færre procesafbrydelser og blinde områder og til at sikre optimal katalysatorydeevne.
Kabelsonden fås med type K-, J- og N-termoelementer som en del af en iTHERM MultiSens Flex-konstruktion til måling af flere temperaturpunkter.
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC/Class A IEC/Class AA
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 720 °C (max. 1.328 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .