Trykmåling
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
F
L
E
X
Enkle produkter
Nemme at vælge, installere og betjene
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Standardprodukter
Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Avancerede produkter
Funktionelle og praktiske
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Specialiserede produkter
Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
FLEX valg
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
New
Sammenlign
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F) -20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Material process membrane
316L
Measuring cell
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…125°C (-40°F…257°C) Diaphragm seal: -70°C...250°C (-94°F...482°F)
Pressure measuring range
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Material process membrane
316L AlloyC
Measuring cell
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar (1.5 psi...10,500 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Measuring cell
400 mbar...700 bar (6 psi...10,500 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.075 %
Process temperature
-70°C...+250°C (-94°F...+482°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
316L
Material process membrane
316L
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
Accuracy
0.3 %
Process temperature
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Har du brug for hjælp til at vælge og dimensionere din næste enhed?
Vælg, dimensioner og konfigurer nemt de bedst egnede produkter til dine måleopgaver og applikationer.
Uanset om det drejer sig om tryk, niveau eller flow, bruges trykmålingsteknologi i dag ofte til at måle væske, pastaer og gas. Med det store udvalg af sensorteknologi tilbyder Endress+Hauser instrumenter, der passer perfekt til ethvert anvendelsesformål.
Særligt kompakt, usædvanligt kraftfuld: Compact Line
Compact Line kendetegnes af høj ydeevne i et kompakt design. Produktsortimentet omfatter Micropilot FMR43 , en kompakt radarenhed til berøringsfrie niveaumålinger med 80 GHz eller 180 GHz, samt den gennemprøvede punktniveausensor Liquiphant FTL43 og den pålidelige Cerabar PMP43 til måling af tryk og hydrostatiske niveauer. Da vores løsninger er designet specifikt til at imødekomme kravene i hygiejniske applikationer, forøger de produktiviteten, sikkerheden og enkelheden i processer.
De nye tryktransmittere Cerabar og Deltabar bygger bro til IIoT. Sikkerhed og produktivitet behøver ikke længere være uforeneligt.
En differenstrykmåler har to procestilslutninger på den samme måling. Differenstrykmålere kan for eksempel bruges til at måle trykket på hver side af et filter og derved få et udtryk for, hvad forskellen er på de to målinger.
Uanset om det drejer sig om tryk, niveau eller flow, bruges trykmålingsteknologi i dag i vid udstrækning til at måle væske, pastaer og gas.
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Oversigtsbrochure for trykmåling
Oversigt over produkter og tjenester til vores trykmålingsteknologier
Download
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .
Tilpas
Accepter kun essentielle
Accepter alle