Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Laboratorieinstrumenter og håndholdte pH-målere

Forbind laboratoriemålinger og processer med den håndholdte Liquiline CML18 med flere parametre og Memosens Lab-sensorer

Håndholdte pH-måler med elektroder på et laboratorium
16 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Produkter til laboratoriet

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Om håndholdte pH-målere

Pålidelige måleinstrumenter er uundværlige til sporing og analyse af pH- og ORP-værdier og værdier for opløst oxygen og konduktivitet på laboratoriet. Endress+Hauser overfører viden og teknologier fra procesautomatisering til laboratoriet. Prøv vores serie af Memosens Lab-produkter med avanceret Memosens 2.0-teknologi, som er nemme at betjene og sikrer nøjagtige og pålidelige målinger.

Memosens Lab-produktserien har alle de nødvendige komponenter til sporbare og pålidelige målinger på laboratoriet og prøveudtagning i felten. Den har en håndholdt Liquiline Mobile CML18 og MemobasePro-software, som sikrer optimal sporbarhed og præcise laboratoriesensorer til måling af pH, ORP, opløst oxygen og konduktivitet. Alle instrumenter er forbundet og garanterer 100 % ensartede målinger.

Gør det nemt

Du skal blot forbinde sensoren til måleopgaven med det håndholdte CML18-multimåler, og du er klar til at registrere værdier. Skift mellem de forskellige parametre for pH, ORP, opløst oxygen og konduktivitet blot ved at udskifte sensoren direkte på stedet, og gå i gang med at udføre målinger uden behov for yderligere kalibrering. Alle trin i målingen dokumenteres og kan spores direkte i Memobase Pro-software i overensstemmelse med gældende GLP-krav (Good Laboratory Practice).

Pålidelige værdier er afgørende

Sensorerne har en imponerende stor nøjagtighed og hurtig svartid, hvilket er afgørende ikke mindst i forbindelse med oxygenmålinger. Memosens-sensorteknologi sikrer samtidig problemfri målinger og et stabilt digitalt signal uden risiko for afbrydelser. Teknologien er enestående til laboratoriemålinger og forenkler de daglige opgaver på alle niveauer. Brug den samme teknologi til alle målinger på laboratoriet, og få garanterede ensartede og pålidelige målte værdier til enhver tid i hele processen.

Kontrollér onlinemålesløjfer i processen

Brug Liquiline Mobile CML18 som bærbar måler til måling af pH, opløst oxygen og konduktivitet ved jeres målepunkter. Spor målte værdier for pH, ORP, konduktivitet eller oxygen kombineret med onlinemålinger.

Målinger direkte i felten

Overvåg kritiske parametre direkte på stedet. Operatører har eksempelvis brug for at kontrollere koncentrationen af opløst oxygen i luftningstanke på rensningsanlæg. Liquiline CML18 og COL37E er nemme at betjene og sikrer jer nøjagtige målinger.

Kontrollér grab-prøver direkte på laboratoriet

Analysér prøver fra processen på laboratoriet. Memobase-software muliggør sporbar dokumentation af alle målte værdier i henhold til GLP.

Fordele

  • Pålidelige målte værdier: Vi styrker jeres laboratoriemålinger med vores store procesviden. Dokumenteret Memosens-teknologi med plug & play til effektiv kontrol af målepunkter med udtagning af alle typer stikprøver.
  • Nem betjening med plug & play: Udskift sensoren direkte ved målepunktet for at overvåge andre parametre. Der er ikke behov for yderligere kalibrering.
  • Opfyld gældende GLP-krav til sporbarhed for sensorer og målinger: Memobase Pro Mobile gør det nemt at udføre sensorjusteringer og sikre sporbarhed helt ned på flaskeniveau ved at scanne QR-koden direkte på flaskerne med bufferopløsning fra Endress+Hauser.
  • Bærbar LiquilineCML18-måler til mobile målinger: Den bærbare transmitter har Bluetooth-teknologi og kan udstyres med forskelligt praktisk tilbehør, herunder en beskyttende stødfanger eller et bælte til håndfri betjening.
  • Tilpas din bærbare pH-måler: Vælg mellem fire forskellige elektroder – Memosens CPL51E og Memosens CPL53E til standardanvendelser, Memosens CPL57E til rent vand og Memosens CPL59E til krævende medier – og kombiner dem med den håndholdte Liquiline CML18.

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon Download