Det er nødvendigt at anvende højt specialiserede instrumenter til visse procesanalyser og kontrolopgaver. Der kan f.eks. være tale om yderst krævende driftsmiljøer eller procesbetingelser, opfyldelse af høje produktivitetsmål eller overholdelse af omfattende lovkrav. I virkeligheden er listen over applikationsscenarier, hvor vores Xpert produkter er perfekt egnede, for lang til at anføre her.
Fordele
Specialiserede produkter
Konstrueret til udfordrende opgaver
Takket være vores dybtgående viden om industrier og industrielle applikationer kender vi de retningslinjer og lovgivninger, som skal overholdes. Ved kontinuerligt at udvide vores applikations know-how kan vi også udvikle specialiserede produkter, som maksimerer både ydelse og produktivitet. Vores ekspertise sætter os også i stand til at rådgive og yde support i forbindelse med valg af instrumenter, idriftsættelse, vedligeholdelse og andre serviceydelser, såsom verificering og kalibrering, og på den måde sikre langvarig driftssikkerhed og overholdelse af krav.
Et væld af teknologier for ideelle resultater
Hos Endress+Hauser går vi ikke ind for "one size fits all". Vi forstår, at applikationen skal bestemme målingsmetoden, ikke omvendt. Derfor tilbyder vi mange forskellige teknologier til løsning af de samme måleopgaver. Du er altid velkommen til at spørge vores industri og applikationseksperter til råds om, hvilke produktoptioner der passer til dine behov, især hvis du arbejder med meget krævende applikationer.
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.
Compact transmitter for point level detection, continuous level, interface and density measurement
/
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .