Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Netilion Water

Få et klart overblik over hele din vand- og spildevandsdrift. Netilion Water samler måledata, muliggør tidlig registrering af afvigelser og reducerer den manuelle rapporteringsindsats for at sikre en stabil drift i overensstemmelse med reglerne.

Procesdata vist på en Field Xpert SMT50B-tablet på en industrifabrik
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Field Xpert SMT50B-tablet, der viser Netilion Water-applikationen i et vandbehandlingsmiljø ©Endress+Hauser
Field Xpert SMT50B-tablet, der viser Netilion Water-applikationen i et vandbehandlingsmiljø

Hvorfor Netilion Water?

Smartere og mere sikker vandforvaltning

Driften af vand- og spildevandsanlæg er afhængig af pålidelig adgang til vigtige procesdata på tværs af spredte anlæg og lokationer. Netilion Water tilbyder et struktureret digitalt miljø, der forbinder feltudstyr, indsamler måledata og omdanner dem til brugbar viden.

Ved at gøre relevante oplysninger tilgængelige og sætte dem ind i en sammenhæng understøtter det et proaktivt operationelt tilsyn og konsekvent overholdelse af reglerne.

Strømmende vand med synlig hvirvelstrøm © Pexels
Strømmende vand med synlig hvirvelstrøm

Anvendelser i hele vandets livscyklus

Netilion Water samler og konsoliderer relevante måledata på tværs af centrale processer inden for vand- og spildevandsområdet og understøtter dermed datadrevne driftsbeslutninger.

Vandboring

Overvåg boremængder, flowhastigheder og relevante kvalitetsparametre på tværs af de forskellige indløbspunkter. Løbende overvågning af grænseværdier og centraliseret visualisering understøtter overholdelse af reglerne og hurtigere registrering af uregelmæssige mønstre.

Vanddistribution

Saml data om flow, tryk og lagringsniveauer på tværs af reservoirer og netværkssektioner. Strukturerede dashboards og tendensoversigter bidrager til systemets stabilitet og muliggør en hurtigere analyse af årsagen i tilfælde af afvigelser.

Udledning af spildevand

Overblik over samlede udledningsmængder og analytiske parametre såsom pH, ledningsevne eller turbiditet samlet ét sted. Konfigurerbar grænseovervågning understøtter overholdelse af regler og forenkler rapporteringen.

De vigtigste fordele for vand- og spildevandsdrift

Operationel transparens

Gennemsigtig drift

Saml relevante måledata i ét struktureret digitalt miljø, og få overblik over aktiver og processer.

Tidlig afvigelse

Tidlig registrering af afvigelser

Identificer afvigelser på baggrund af løbende overvågede parametre og konfigurerbare grænseværdier.

Mindre manuelt arbejde

Mindre manuelt arbejde

Gør dokumentation og rapportering nemmere med strukturerede, opdaterede data, som sikrer, at virksomheden er klar til revision og overholder lovgivningen.

Sikkerhed ©Endress+Hauser

Bygget på et sikkert digitalt miljø

Sikkerhed ved design

Netilion Water er udviklet og drives inden for rammerne af Endress+Hausers sikkerhedsramme for digitale løsninger og overholder anerkendte branchestandarder, herunder:

• ISO/IEC 27001 – Håndtering af informationssikkerhed
• ISO/IEC 27017 – Sikkerhedskontrol i skyen
• IEC 62443-4-1 – Sikker produktudvikling til industriel automatisering
• ISO 9001 – Kvalitetsledelse

Denne ramme understøtter sikker cloud-infrastruktur, kontrolleret brugeradgangsstyring samt struktureret og sporbar datahåndtering.

Relaterede produkter

/

Slutnoter

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Er du klar til at forbedre din vandforsyning?