Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Selvkalibrerende iTHERM TrustSens RTD-sensor i sanitær udførelse

Prisvindende RTD-sensorteknologi reducerer risici og forbedrer processikkerheden i kritiske hygiejniske applikationer

Endress+Hauser har udviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi specielt til hygiejniske applikationer, som stiller strenge krav til overholdelse af FDA-bestemmelser og GMP-regler. Sensorenheden kombinerer en Pt100 RTD-standardsensor med et yderst nøjagtigt referenceelement med fix-punkt, som benytter Curie-temperatureffekten til at generere et pålideligt kalibreringssignal. Det prisvindende teknologi minimerer risici og måleusikkerheder i kritiske processer.

Fordele

  • Pålidelig, præcis og nøjagtig: Gentagelighed og sporbarhed Integreret fysisk reference kombineret med en Pt100 RTD-sensor Match af sensor-transmitter, så der opnås største mulig målenøjagtighed
  • Enkel systemintegration: 4 til 20 mA udgang og HART®-protokol, Bluetooth® og WirelessHART® som tilvalg (kræver FieldPort SWA50) Kalibreringsovervågning med Memograph M RSG45 Data Manager
    som en del af Siemens SIMATIC ET 200SP-systemintegration
  • Certificeret af uafhængige institutioner: TÜV, Technische Universität Ilmenau
  • Fabrikskalibreringscertifikat Curie-punktcertifikat for den integrerede reference med fix-punkt
  • Lav invasivitet: Selvkalibrerende sensorelement i miniatureformat (3 mm indsats, 6 mm termorør) i et kompakt instrumenthus

Kombineret med indbygget HART®-transmitter- og Heartbeat Technology-funktioner, iTHERM TM371 og TM372 er verdens første RTD-sensorenhed, som kan foretage fuldautomatisk selvkalibrering på stedet. Den patenterede innovation har gennemgået omfattende tests og er blevet kontrolleret på laboratorier og i feltforsøg. Det er konkluderet, at resultaterne overgår forventningerne, hvad angår målenøjagtighed og -stabilitet, da kunder i hele verden skifter til den nye teknologi.

2 Produkter
Sortér efter:
Filtrer