Takket være en enkelt multisensor, som kan måle densitet, koncentrationer (op til 3 komponenter), temperatur og lydhastigheden i forskellige væsker samtidigt, har du altid dine processer under kontrol.
Fordele
- Utrolig nøjagtig måling af koncentrationer i væsker
- Ingen berøring med mediet
- Teqwave fås i tre variationer: inline-, indsætnings- og mobil-version
Nyt måleprincip baner vej for mirakler i din proces
Teqwave multisensoren er en ny type "akustisk bølgeleder", som kan bruges til at måle væske-koncentrationer med utrolig høj præcision og hastighed ved at kigge på overfladen i de akustiske overfladebølger (SAW teknologi). Ved brug af transittiderne, kan man fastslå lydhastigheden og temperaturen for væsken. Målingen af amplitudekurven anvendes samtidigt til at bestemme den akustiske impedans og dermed også densiteten af væsken. Kombinationen af alle disse karakteristiske værdier, gør det muligt at bestemme sammensætningen og materialekoncentrationer i en blanding af stoffer meget præcist.
Teqwave - Sensoren der tænker sammen med dig
Teqwave tilbyder brugeren en omfattende væskeanalyse, som skaber maksimal proces pålidelighed. Du kan bruge Teqwave til pålidelig væskeanalyse uanset hvilken industri du arbejder i og med en enkel multisensor, kan du måle både densitet, koncentrationer (op til 3 komponenter), temperatur og lydhastigheden i forskellige væsker. Uanset om du er i kemikalie- eller rengøringsindustrien, arbejder indenfor maling eller farvestofindustrien, bilindustrien eller med procesteknologi, så tilbyder Teqwave en pålidelig in-line måling af koncentrationer.
Vi har gjort det hårde arbejde for dig – med en koncentrations app
Hver enkel væske har sit særlige akustiske fingeraftryk, som man ret præcis kan bestemme ved hjælp af Teqwave. Vi har allerede rigtig mange forskellige væsketyper defineret i vores database og for enhver væske, der endnu ikke er blevet tilføjet til vores database, kan vi oprette et brugerdefineret fingeraftryk til dig i vores kalibrering lab. Derudover kan Teqwave fortsætte med at "lære". Hvis du vil måle på yderligere væsker, så kan disse blot tilføjes senere i ”koncentrations appen” i softwaren, der følger med Teqwave og dermed udvide dit spektrum af applikationer.
Få mere at vide om Teqwave
Vi mener at dette nye instrument er ret genialt at anvende i stedet for manuelle procedurer såsom titrering eller et refraktometer, som ofte skal udføres manuelt i laboratoriet og derfor er tidskrævende og dyrt. Du kan læse mere om fordelen på Teqwave via de forskellige links nedenfor:
Læs mere om Teqwave inline på vores engelske produktside
Læs mere om Teqwave som indsætningsversion på vores engelske produktside