Måleprincipper i direkte konkurrence: kamp mellem teknologier til iltmåling
Når det gælder styring af inerte systemer, er udvalget af måleteknikker bredt. Det er nu tydeligt, at TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) er ved at blive den foretrukne teknologi til iltmåling.
ArticleFlere industrier25.09.2025
I korte træk
TRANSIC100LP er optimeret til iltdetektering
Beviste fordel i forhold til paramagnetisk måling – TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) som den nye førende teknologi
Lavere startinvestering til målestationer
Betydelig reduktion i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
TDLAS-teknologi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) er allerede en velkendt teknik til meget selektive målinger og har indtil videre fundet anvendelse ved krævende kemiske opgaver og HPI-opgaver samt i applikationer til overvågning af forbrændingsprocesser. Fordelene ligger i den høje robusthed, modstandsdygtigheden over for forstyrrelser og de minimale vedligeholdelseskrav. Takket være den nye generation af TDLAS-procestransmittere fra Endress+Hauser er denne teknologi nu tilgængelig til en pris, der gør den til et meget attraktivt valg til standardmålinger. TRANSIC100LP, der allerede har vist sig som en succes på mere end 500 målestationer, er udviklet som en egensikker version (i overensstemmelse med ATEX/IECEx) til installationer i zone 1 og målinger i zone 0 og kan anvendes både på stedet og med ekstraktion.
På vej mod sejren
Efter et års test tog det ikke lang tid for det amerikanske kemikaliefirma, der stod bag sammenligningen, at træffe en beslutning. Virksomheden havde været på udkig efter en alternativ måleteknologi, efter at den gentagne gange havde oplevet problemer med sine paramagnetiske iltanalysatorer. Det var også afgørende, at enheden skulle være let tilgængelig, når den var monteret på tanken; ideelt set skulle der ikke nødvendigvis være behov for en gasbehandler, og det skulle være muligt at kalibrere udstyret på stedet. I sidste ende var det lasersenderen TRANSIC121LP, der er FM-godkendt til brug i eksplosionssikrede arbejdsmiljøer, der løb med sejren over konkurrenterne. Takket være PTFE-filteret, der var udviklet til at beskytte senderen, var det muligt helt at undvære gasbehandleren. Derudover gjorde et enkelt system til prøveudtagning af ekstraktionsgas det muligt at installere transmitteren på en måde, der sikrede nem adgang. Endelig har udstyret gjort kalibreringsarbejdet med nitrogen og omgivende luft meget nemmere for vedligeholdelsespersonalet.
Ned med omkostningerne!
Virksomheden gennemgik og vurderede de to måleprincipper under fuldstændig neutrale forhold og tog blandt andet højde for omkostningerne. På netop dette område viste TDLAS-teknologien og transmitterkonceptet sig at være en klar vinder: Faktisk faldt omkostningerne til gasbehandling til stort set nul. Tilsvarende faldt installationsomkostningerne med tre fjerdedele, og de økonomiske udgifter forbundet med TDLAS-måling var 64 % lavere end ved det paramagnetiske måleprincip. Selv når det gjaldt vedligeholdelse, talte tallene fra TRANSIC deres tydelige sprog: Denne teknologi sparede nemt 75 % af udgifterne. Mens der i forbindelse med TDLAS-målingerne blev registreret en times vedligeholdelsesarbejde på gasbehandleren om måneden, krævede de paramagnetiske målinger fire timer om måneden. Desuden viste resultaterne, at TDLAS-målestationen i løbet af året kun krævede en fjerdedel af de dele og forbrugsmaterialer, som den paramagnetiske målemetode krævede.
Tag med os på en rejse gennem vores fabrikker i Tyskland, Frankrig og Schweiz, hvor du vil få omfattende information om applikationer, måleprincipper, de seneste teknologier og trends.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du gerne deltage i et af vores arrangementer? Vælg kategori eller branche.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .