billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning
Liquiline Control er en PLC-baseret løsning, der sikrer pålidelig fjernelse af fosfor i spildevand, stabile processer selv under spidsbelastning, og udgiftsbesparelser ved meget optimeret anvendelse af fældningsmidler. Den er designet som et modulopbygget, udvideligt system, og den er tilgængelig som et selvstændigt eller decentraliseret system med en række kabinetkonfigurationer. Med denne fleksibilitet er det muligt at udføre en let og hurtig integration i eksisterende proceskontrolsystemer samt integration af eksisterende instrumentering.
Løsningsoversigt:
Tilgængelig for:
Vand, spildevand og affald
Hardware og software:
Baseret på en Programmable Logic Controller (PLC)
Tilgængelig for installation i eksisterende kabinetter eller som et nøglefærdigt kabinet
Let integration i eksisterende proceskontrolsystemer (PCS) via digital fieldbus-kommunikation, eller brug den som en selvstændig kontrolenhed vha. analoge signaler
Den er også tilgængelig som en komplet løsning med kontrolsoftware, nødvendig instrumentering (f.eks. fosfatanalysator) og en lang række services
Forudsigelig kontrolstrategi til svækkelse af fosfor-belastning
Sikker og bekvem fjernadgang via webserver
Drift via medfølgende berøringsdisplay, via smartphone/tablet eller fra kontrolrum
Det er muligt til hver en tid at tilføje yderligere softwaremoduler
Services:
Rådgivning
Projektstyring
Afleveringsgodkendelse på fabrikken (FAT)
Afleveringsgodkendelse på stedet (SAT)
Certificering (CE)
Idriftsættelse med hjælp fra erfarne Endress+Hauser-serviceteknikere
Uddannelse på stedet
Fjernvedligeholdelse
Optimering under drift
Global installation, vedligeholdelse og service fra én enkelt kilde
Spar op til 30 % af fosfatfældningsmidlet
Optimer doseringen af fosfatfældningsmidler, og frigør et betydeligt potentiale for besparelser! Doseringen er på et optimalt niveau, hvis anlæggets pålideligt overholder grænseværdien, men ikke anvender mere fældningsmiddel end nødvendigt. Hvordan kan du optimere fosfatfælding? Ved at bruge Liquiline Control-systemet. Det doserer automatisk fældningsmidlet i overensstemmelse med den aktuelle belastning, og din individuelle grænseværdi for fosfor. Resultatet er pålideligt og ressourcebesparende fjernelse af fosfor fra spildevandet.
Liquiline Control er en automatisk løsning, der anvender konstant flowhastighed og fosfatmåling for at styre mængden af fældningmiddel i doseringspumperne. Den kan hurtigt justere dosering af fældningsmiddel i tilfælde af skiftende fosformængder eller flowhastigheder. Derved sikres effektiv fjernelse af fosfor fra spildevandet, hvilket betyder, at du bruger mindre fosfatfældning og derved nedbringer udgifterne. Derudover forhindrer optimeret fældningsdosering biosaltindholdet og store mængder af slam.
Fuld overholdelse
ift. til dine foreskrevne udledningsværdier for fosfor – selv ved dynamiske indstrømninger og spidsbelastninger
Optimeret forbrug af fosfatfældningsmiddel
baseret på den faktiske belastning
Fuld samtidig kontrol
Kontrol over tre doseringspumper på samme tid
Komplet udvalg af fældningsmidler
Du kan bruge jernbaseret, aluminiumbaset såvel som blandede fosfatfældingsmidler til din kemiske fjernelse af fosfor
Rensningsanlægget i Stadtlohn (Tyskland) regulerer fjernelsen af fosfat ved hjælp af Liquiline Control-styresystemet. Resultatet: stabile udledningsværdier med optimeret forbrug af fældningsmidler.
Autom. fjernelse af fosfat i Stadtlohns rensningsanlæg
Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål
Vi sikrer optimal tilgængelighed for jeres spildevandsanlæg
Se Endress+Hausers instrumenter, som er særligt udviklet til spildevand. Memosens og Liquiline samt overvågningsløsninger, som forenkler jeres processer for spildevandsbehandling.
With this smart monitoring solution, you gain full transparency of all activities in your drinking water or wastewater network. Learn how you can save time while reducing operating and energy costs.
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Water quality monitoring systems for drinking water
Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.
Overvågningssystemer til kommunale rensningsanlæg
Oplev Endress+Hausers intelligente overvågningsløsning til rensningsanlæg. Overhold lovbestemte grænseværdier med større nøjagtighed med vores brugervenlige, omkostningseffektive nøglefærdige overvågningssystemer.
Wastewater effluent monitoring systems for all industries
Learn more about our robust, turnkey wastewater monitoring systems with smart maintenance that help you comply with your legal and contractual limits.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .