Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Onsite kalibrering

Få maksimal oppetid for dine processer med færre risici og overhold gældende regler og standarder

Vores erfarne teknikere leverer 100 % sporbare og effektive onsite-kalibreringsservices til hele din installerede base. Vi hjælper dig med at opnå en ensartet produktkvalitet, som opfylder alle krav til sikkerhed og overholder regler og standarder, uanset industri og lokatiion.

onsite kalibrering

Fordele

  • Få maksimal oppetid og imødegå risici i forhold til overholdelse af regler og standarder

  • Få garanti for overholdelse af regler og standarder for sikkerhed, kvalitet og miljø

  • Få en effektiv drift med Endress+Hauser som din globale kalibreringspartner

  • Reducer gennemløbstiden i forhold til laboratoriekalibrering

Vi tilbyder

Vi hjælper dig med effektiv onsite kalibrering uden at gå på kompromis med sikkerheden eller overholdelse af gældende regler og standarder. Vores eksperter har indgående viden om applikationer, metrologi og måleprincipper, drift og sporbar dokumentation.

  • Fleksible onsite interventioner på tværs af teknologier og brands

  • Skræddersyet effektiv kalibrering, som minimerer procesafbrydelser og nedetid

  • Garanteret sporbarhed og dokumenteret knowhow med flere globale ISO 17025-certificeringer

  • Sikker effektivitet og kvalitet med standardiserede globale serviceprocedurer og et årligt færdighedstjek

  • Mobile flowrig, som er udviklet på baggrund af 60 års ekspertise og erfaring med flowmålinger

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Andre services