Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Få mere effektive og pålidelige transaktioner med målesystemer til custody transfer.

Losning af væsker fra skibe i olie- og gasindustrien

Hurtig, præcis og transparent på- og aflæsningsproces med Endress+Hauser doseringsskids

Olietankskibe bruges ofte til lastning og losning i olie- og gasindustrien. Fra petroleum til brændstof og råolie giver søtransport af så store mængder mange udfordringer for operatørerne. Afhængigt af pumpe- og slangekapacitet kan det tage op til 24 timer at tømme en skibstank. Sikkerhed i driften er afgørende, og det samme er nøjagtig måling for at undgå tvister, især når terminaler deler fortøjninger. Endress+Hausers løsninger hjælper med disse udfordringer og øger effektiviteten.

  • Reducer forhandlingstiden med op til 100 %

    Skræddersyede måleplatforme med avancerede Coriolis-flowmålere fra Endress+Hauser sikrer høje flowhastigheder, er certificerede i henhold til OIML R 117 med hensyn til nøjagtig custody transfer og har indbygget Heartbeat Technology, som overholder IEC 61511-1 for verificering og Namur NE 107 for diagnosticering. Spar tid på tømningsopgaver i forbindelse med skibstransport med bedre sikkerhed og effektivitet. Undgå uoverensstemmelser med sporbare, sikre og transparente overførsler. Overhold gældende internationale og lokale standarder.

Eksempel på måleplatform til tømning af skibe ©Endress+Hauser
Tegning af en typisk platform til påfyldning og tømning af skibe ©Endress+Hauser
Tømningssystem til olietankskib ©Endress+Hauser
procesoversigt for måleplatform til skibstømning ©Endress+Hauser

Sådan kan vi hjælpe

Vores globale netværk af eksperter har i mere end 50 år samarbejdet med operatører af olie- og gasterminaler og raffinaderier om at optimere custody transfer i forbindelse med skibstransport fra teknisk front-end-design til drift og vedligeholdelse.

  • Få bedre driftseffektivitet med Zero Loss-teknikker. Undgå tidskrævende manuel lodning og forhandlinger om mængder med Endress+Hausers certificerede, forseglede og sikre målesystem.

  • Reducer risikoen for jeres anlægsprojekter med ekspertrådgivningsservices fra Endress+Hauser, herunder projektledelse, detaljeret teknisk design, fremstilling, test, dokumentation og certificering.

  • Spar tid og penge i driften med vores services til uddannelse, validering, rekalibrering og vedligeholdelse.

  • Administrer aktiver i hele deres livscyklus med Endress+Hausers særlige Netilion-økosystem.

  • Hvad vi tilbyder

    Endress+Hauser tilbyder komplette masse- eller volumenbaserede måleplatforme til tømning i olie- og gasindustrien. Opdater jeres skibstransport af væsker med de allernyeste teknologier, som samtidig sikrer overholdelse af gældende lokale og...

  • Hardware og software

    • Avanceret Coriolis-flowmåler fra Endress+Hauser  

    • Transmittere og målere til temperatur og tryk

    • Komplet certificeret og testet platform

    • Flowberegner

    • Lufteliminator

    • Digitale styringsventiler og isoleringsventiler

    • Nødstopventiler

    • Tilvalgsmuligheder som f.eks....

  • Services

    • Applikationssikring og Zero Loss-vurdering

    • Lokal gennemgang på stedet og definition af leverancer, detaljeret design og udvikling

    • Indkøb og fremstilling

    • Certificering og test

    • Inspektion og FAT, forsendelse og logistik

    • Installation, ibrugtagning og SAT

    • ...
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
Kontakt vores løsningskonsulenter

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du udfylde formularen, og så vil en af vores løsningskonsulenter kontakte dig. Hvis du ønsker det, kan du angive mere detaljerede oplysninger i meddelelsesfeltet.

Inkluder venligst så mange oplysninger som muligt om din henvendelse, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Se andre anvendelsesformål for denne branche