Liquiphant FTL51 – i en ny banebrydende udgave

Liquiphant, som var den første vibroniske niveauswitch, er nu Industry 4.0-parat

Liquiphant indgår i mere end seks millioner installationer verden over. Switchen, der oprindeligt blev udviklet sidst i 1980'erne som et nyt måleprincip til håndtering af kundeudfordringer, anses i dag for at være en af de mest pålidelige niveauswitche til industrianlæg. Den nyeste generation er nu Industry 4.0-parat.

Fordele

  • Enkel ibrugtagning uden tilpasning til forskellige medier

  • Universelt måleprincip til brug i alle slags væsker

  • Maksimal sikkerhed med Heartbeat Technology og registrering af korrosion i realtid

  • Heartbeat Technology, som muliggør verificering uden procesafbrydelse

  • Prøvning med blot et tryk på en knap i kontrolrummet eller direkte på enheden

  • Safety-by-design: udviklet til at overholde IEC 61508 for direkte brug i SIL2- og SIL3-applikationer med homogen redundans

  • Bluetooth Technology®-adgang via en mobil enhed til at identificere, kontrollere status og tilgå dokumentation

  • Minimal vedligeholdelse: Proof testing iht. SIL og WHG kan udføres med blot et tryk på en knap uden forstyrrelse. En enkelt og intuitiv guide i SmartBlue-appen gør det nemt at udføre prøvningen.

  • Link til produktsiden

Digital forandring

Liquiphant anvendes i dag til mange forskellige opgaver indenfor automationsprocesser fra overløbsbeskyttelse til tørløbsbeskyttelse. Men selv de enkleste måleprincipper er nødt til at følge den digitale udvikling. Det var tid til at forberede sensoren til fremtidens opgaver. Moderne virksomheder, som forbereder sig til den digitale tidsalder, optimerer både deres feltniveau og deres informationsteknologi. Det kræver sensorer, som kan levere relevante data, der understøtter procesoptimering.

Processensorer 4.0

NAMUR's teknologikøreplan for "Processensorer 4.0" kræver mobile kommunikationsmuligheder, og at sensoren skal levere data til forebyggende vedligeholdelse og procesoptimering. Der skal også til enhver tid være adgang til relevante produktoplysninger, herunder manualer og certifikater, direkte på stedet. Operatører kan nu kommunikere med Liquiphant og SmartBlue-appen fra Endress+Hauser. Appen giver adgang til alle produkt- og fejlfindingsdata.

Den nye generation

Det gør det betydeligt hurtigere at inspicere systemer, særligt på vanskeligt tilgængelige steder, hvor det er nødvendigt at anvende stilladser til vedligeholdelsesopgaver. Den nye Liquiphant viser niveauafbryderens status ved hjælp af LED-indikatorer eller via diagnosticeringsfunktionen for Heartbeat Technology i SmartBlue-appen. Verificering via Heartbeat Technology understøtter komplet dokumentation. Den nye SIL Wizard guider brugeren gennem den tilbagevendende test hurtigt og enkelt.

Enkelhed og sikkerhed

Alle de digitale nyskabelser i den nye generation af instrumenter har udelukkende til formål at forenkle de daglige opgaver. Liquiphant bruges til niveaumåling af væsker i opbevaringstanke og rørledninger. Det alsidige instrument er også velegnet til opgaver, hvor andre måleprincipper ikke kan anvendes pga. konduktivitet, flow eller luftbobler. Liquiphant er udviklet til at overholde IEC 61508 og princippet om forebyggelse med safety-by-design og er derfor velegnet til SIL2- og SIL3-applikationer.

Den nye Liquiphant FTL51 har et stort udvalg af funktioner ©Endress+Hauser
Registrering af begyndende korrosion med den nye Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Den nye Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Den nye Liquiphant FTL51 og FTL41 ©Endress+Hauser