Proline Promass A til de mindste flowmængder
Coriolis-flowmåler med et enkelt rør med den største nøjagtighed
I mange applikationer i proces-, fødevare- og life science-industrien skal selv den mindste mængde af et stof måles og tilsættes med stor nøjagtighed – uanset om det sker i rør eller i kemiske reaktorer. Smagsstoffer til fødevarer, aktive ingredienser til lægemidler eller korrosionshæmmende stoffer i olieproduktionen er bare nogle få eksempler. Den nyudviklede Promass A måler sådanne stoffer dråbe for dråbe med en præcision, hvis lige ikke findes på verdensplan.
Fordele
Højeste målenøjagtighed for de laveste flowmængder: ±0,1 % (ved min. 8 g/min), ±1% (ved min. 0,8 g/min)
Fremragende måleydelse og robusthed, selv ved processer med store udsving og skiftende omgivende forhold
Højeste produktkvalitet inden for hygiejniske og sterile applikationer takket være selvdrænende system med enkelt rør
Pladsbesparende installation: kompakte, lette sensorer; der kræves ingen ind- og udløb
Optimal procespålidelighed: høj korrosionsbestandighed, udviklet iht. IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology til permanent selvdiagnostik samt til instrumentverificering under drift
Fuld adgang til alle proces- og diagnostikdata via I/O'er, fieldbus'er eller WLAN, der frit kan kombineres
Promass A garanterer maksimal robusthed og præcist målte værdier med uovertruffen pålidelighed. Alt dette takket være det innovative sensorkoncept, der sætter nye standarder inden for Coriolis-måleteknologi. Promass A er let og kompakt – uden tab af ydeevne eller robusthed. Måleinstrumentet er derfor velegnet til pladsbesparende installation, for eksempel i modulopbyggede procesanlæg og skinner.
_300%20(8A3C)_500%208A5C)_family_picture_noCrop__pp02.jpg)
Maksimal præcision takket være det innovative sensorkoncept
Promass A-sensorsystemet er monteret på en bundplade, der fungerer som "støddæmper", så Coriolis-målesystemet effektivt beskyttes mod vibrationer i eksterne rør og rørkræfter. Andre bidragende faktorer er målerørets meget højere oscillationsfrekvens og den helt afbalancerede oscillation. Ved en maksimalt målt fejl på ±0,1 % er målinger ned til 8 g/min. mulige, eller – hvis fejlen må være maks. ±1% – selv en mængde på mindre end 1 g/min.
Instrumentdesignet – robust og optimeret til industrien
Takket være den høje korrosionsbestandighed (rustfrit stål, legering C22; NACE MR0175/MR0103) er Promass A velegnet til procesapplikationer og især til offshore- og onshore-områder med aggressiv, saltholdig luft. Andre foretrukne applikationer findes i fødevare- og life science-industrien med hygiejniske eller sterile miljøer. Dette sikres via diverse certifikater og godkendelser (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP klasse VI, TSE/BSE) samt rustfrit stål i lægemiddelkvalitet.

Transmittere til problemfri systemintegration
Der findes forskellige transmittere til Promass A: Proline 200 (instrument med to ledninger), Proline 300 (instrument med fire ledninger) eller Proline 500 (fjernversion). De muliggør samtidig måling af masseflow, volumenflow, densitet, koncentration og temperatur. Adgang til måle- og diagnostikdata er muligt når som helst takket være utallige fieldbus'er (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) samt I/O'er og WLAN (webserver), der frit kan kombineres.
Heartbeat Technology – til maksimal driftssikkerhed
Heartbeat Technology er en testfunktion, der er integreret i alle Proline-måleinstrumenter og muliggør permanent selvdiagnostik samt TÜV-attesteret, metrologisk sporbar instrumentverificering uden procesafbrydelse. Alt dette giver mindre kompleksitet og færre farer på et anlæg samt giver øget pålidelighed og tilgængelighed. Fordi Promass A-målesystemet er udviklet i henhold til IEC 61508 (SIL), er det også det foretrukne system til sikkerhedsrelaterede applikationer.