Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Ny kapacitiv niveau switch for faststoffer i fødevareindustrien

Nivector FTI26 tilbyder alle branchens relevante certifikater og overbeviser med den bedste “build-up” kompensering i klassen og høj følsomhed.

Fordele

  • Øget processikkerhed - EEx godkendelser til brug i farlige områder

  • Suveræn procesydelse - Høj følsomhed og bedste ”build-up” kompensering

  • Høj oppetid for processen - Høj mekanisk robusthed, kapslingsklasse IP69

  • Enkel og hurtig konfiguration, tilbud og levering

  • Løsning til alle niveau indikeringer (væsker og faste stoffer) fra en leverandør

  • Fleksibilitet og industri 4.0 klar på grund af IO-Link-kommunikation

  • Erstatter Nivector FTC968 / FTC968Z

FTI26 er en omkostningseffektiv niveau switch til alle typer pulverbaserede og finkornede faste stoffer i fødevareindustrien og pulver applikationer i alle brancher.

Den kapacitive sensor opfylder alle hygiejniske krav, som 3A, EHEDG og FDA. Den tåler kraftig rengøring, da den er beskyttet i henhold til kapslingsklasse IP69. Der kræves ingen yderligere konfiguration eller individuel tilpasning til mediet. Funktionen kan let kontrolleres via en LED-signalering. Derudover er FTI26 “Industry 4.0” klar på grund af IO-Link-kommunikation. IO-Link reducerer omkostninger og kompleksitet på grund af nem integrering af enhederne via standard værktøjer.

Øget processikkerhed og ydeevne

Den nye Nivector FTI26 er til fødevareindustrien og pulverapplikationer i alle brancher, hvor der ønskes en omkostningseffektiv niveau detektering i pulvere og faste stoffer.
Vi tilbyder en kapacitiv niveau switch med industri og applikationsrelevant certificering og er differentieret ved at tilbyde høj følsomhed, den bedste ”build-up” kompensering og højeste fleksibilitet mod faste switche og nærhedsafbrydere, der anvendes til konkurrerende niveau detektering.

Til tjeneste – i hele verden

Endress+Hauser tilbyder komplette servicepakker, der er skræddersyet til kundernes behov. Det omfattende tilbud, som leveres af engagerede og erfarne serviceteams, omfatter rådgivning, projektstyring, eftersyn af stedet, specialtest (lækage, høj temperatur, hydraulik), overvågning, installation og ibrugtagning, vedligeholdelse, kalibrering, erstatning for greenfield- og brownfield-projekter m.m. Uovertruffent servicetilbud og applikationsekspertise, både på stedet og fra eksternt hold. Endress+Hauser er jeres foretrukne partner i hele levetiden.

Læs mere om Nivector FTI26 ved at klikke her.

  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser

Succeshistorier

Kontakt

Billede af: Anders Hjulmann
Anders Hjulmann
Produktchef - Niveau, tryk & temperatur
Tlf.: +45 21 17 83 09
Send e-mail

Relaterede nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk