Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Første selvkalibrerende temperaturføler - iTHERM TrustSens

100% overensstemmelse – 0% arbejde
Enestående sensorteknologi med selvkalibrerende funktion

Maksimeret produktsikkerhed og proceseffektivitet gennem automatiseret inline-selvkalibrering.
iTHERM TrustSens hygiejnisk temperaturføler er til brugere i life sciences- og fødevareindustrien, som ønsker en perfekt overensstemmelse med FDA-regler og/eller GMP-regler. iTHERM TrustSens eliminerer risikoen for, at manglende overensstemmelse ikke registreres.

Fordele

  • Risiko- og omkostningsreduktion takket være selvkalibrering og "Heartbeat Technology"

  • Ingen produktionsnedetid takket være automatiseret og fuldt sporbar inline-selvkalibrering

  • Automatiseret dokumentation, hukommelse til 350 kalibreringspunkter

  • Kalibreringscertifikat til udskrivning - auditdokumentation

  • Højeste præcision for målepunkter via matchning af sensor og transmitter

  • Internationale certificeringer og godkendelser:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose

  • Måleområde: -40 til +160 °C (-40 til +320 °F)

  • Mere end 50 sterile og hygiejniske procesforbindelser til rådighed, f.eks. gevind, klemme, APV-inline, Varivent, DIN11851

Applikationsområde

  • Life Sciences

  • Fødevareindustrien

  • Drikkevareindustrien

iTHERM TrustSens adskiller sig fra andre temperaturfølere takket være fuldautomatiseret inline-selvkalibrering. Dette medfører en høj produktsikkerhed og en øget anlægstilgængelighed. Kontinuerlig inline-procesverifikation anbefales allerede i "Regler for god produktionspraksis" (GMP - bilag 15).

  • Verdens første selvkalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens TM371 - 100% overensstemmelse – 0% arbejde

  • Verdens første selvkalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - temperaturføleren til alle hygiejniske og aseptiske applikationer

  • Verdens første selvkalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - temperaturføleren til life sciences-industrien

  • Verdens første selvkalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - temperaturføleren til applikationer i lægemiddelindustrien

  • Verdens første selvkalibrerende temperaturføler: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

    iTHERM TrustSens - temperaturføleren til fødevareindustrien

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk