Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Det første 2-tråds koncept for flow og niveau

Det første 2-tråds koncept for flow og niveau giver bedre sikkerhed, pålidelighed og reducerer omkostningerne

I procesindustrien er kravene til automatisering konstant voksende. Kompleksiteten for brugeren er derfor propotionalt stigende på grund af den brede vifte af måleopgaver samt instrumenter fra forskellige leverandører. Samtidig stilles der yderligere krav hvad angår driftssikkerhed, pålidelighed og tilgængelighed af anlægget. Med ensartethed og konsistens indenfor instrumentering kan man derfor gøre livet nemmere for brugeren. Dette er grundtanken bag det nye 2-tråds koncept.

Spar mange penge på reservedele og komponenter

Med det standardicerede koncept kan du dele reservedele og komponenter på tværs af dine niveau og flow produkter. Dette gælder for huskomponenter, I/O moduler og displays. Dermed reduceres kompleksiteten og man kan opnå store besparelser på reservedele og komponenter.

Det nye koncept tilbyder yderligere:

  • Separat display med 50 m kabel

  • Et hus der kan drejes 350 °

  • Fås med brandsikker kabinet eller i kabinet i plastik, aluminium eller rustfri stål

Nem Systemintegration

Med introduktionen af kommunikationsteknologier såsom HART, PROFIBUS® og FOUNDATION ™ fieldbus, er grænserne mellem anlæg og systemniveau begyndt at forsvinde. Intelligente måleinstrumenter, der giver yderligere information omkring instrument- eller proces-status, øger tilgængeligheden af anlægget og er nu solidt forankret i automatiseringsarkitekturen.

Præcis instrument og proces diagnostik ifølge NE 107

Udviklingen indenfor drift og vedligehold af procesanlæg bevæger sig mod mere forebyggende vedligeholdelse. Det nye to-tråds koncept for flow og niveau har konsekvent implementeret NE 107, Namur. Dette betyder at den nøjagtige instrument- og proces-diagnostik samt kategorisering sker ifølge NE 107 (kombineret med fuld tekst hjælp i tilfælde af en fejl) som muliggør hurtig og målrettet reparation eller anden vedligehold.

Simpelthen uforglemmelig - HistoROM ™

Nem udskiftning af komponenter uden tab af data. Dette er nu muligt med den interne hukommelse HistoROM ™ og det nye 2-tråds koncept. Hermed gemmes hele instrumentets konfiguration ved opstart. Det kan ikke blive nemmere!

HistoROM™ tilbyder

  • Automatiks lagring af data (tidsbesparelse ved udskiftning

  • Tab af data forhindres via en automatisk sikkerhedskopi

  • Nem gengivelse af konfiguration til andre instrumnter

Læs mere om 2-tråds konceptet i vores brochure Download 2-tråds brochuren som PDF

  • Ensartede instrument koncepter på tværs af måleprincipper giver brugeren store fordele © Endress+Hauser

    Ensartede instrument koncepter på tværs af måleprincipper giver brugeren store fordele

  • Displays, huskomponenter og I/O elektronik kan anvendes af både dine flow og niveau instrumenter. ©Endress+Hauser

    Displays, huskomponenter og I/O elektronik kan anvendes af både dine flow og niveau instrumenter. Dermed kan man opnå store besparelser på reservedele.

Succeshistorier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Nyheder

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk