Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Måling af LNG-sammensætning til custody transfer af grundlast

Høj præcision med lavere vedligeholdelse til pålidelige custody-transaktioner af grundlast

Raman Rxn-41 probe installeret

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer leverer en hurtig, præcis og meget nøjagtig måling af sammensætning, der skal bruges til LNG-grundlast med høj værdi til custody-transaktioner. Vores årtier med erfaring inden for procesautomation sætter os i stand til at tilbyde kunder nøglefærdige installationer og omfattende løsninger til forbedring af deres processer.

Oversigt over løsninger:

Til:
Olie & Gas / marine

Hardware og software:

  • Raman Rxn4-analysator – med Raman RunTime med indlejret kontrol – Modbus TCP/IP eller RS485 – der er kompatibel med 19" rackmonteret hardware
  • Raman Rxn-41-probe
  • Op til 500 m fiberoptisk kabel
  • Sæt til surrogatvalidering

Tjenester:

  • Rådgivning og inspektion om anvendelse på stedet
  • Projektstyring og teknisk udvikling
  • FAT og SAT
  • Igangsætning af projekt
  • Verifikationsservice af systemydelse
  • Kundeuddannelse

Stort set vedligeholdelsesfri

med tilsvarende præcision som topydende GC'er/fordampere

Vores Raman-analysatorsystemer leverer præcis sammensætningsmåling af LNG i væskefasen uden vedligeholdelsesbyrden som i traditionelle GC'er/fordampersystemer. Nyd et kompakt analysatoraftryk med let installation og uden nogen analysatorforbrugsstoffer og håndtering af prøver. Raman kan levere tilsvarende nøjagtige resultater, men reducerer samtidig den samlede OPEX, da der ikke er behov for at vedligeholde en fordamper med vakuumisoleret rørføring.

Præcis måling af din LNG-sammensætning og energiindholdet ved målepunkter for custody transfer af nøglegrundlast uden omkostningstung installation og vedligeholdelse af fordamper.

Sikker og velgennemprøvet

Brug en sikker, afprøvet LNG-måleteknik – verificeret af GERG

Reducer CO2-aftrykket

Eliminer emissionerne fra udtagning af prøver eller afbrænding ved fordampning

Mål hele overførslen

Mål hele overførslen af LNG – immun over for variationer af LNG-flow, tryk eller temperatur

Reducér OPEX

Forenkl vedligeholdelse med let, årlig verifikation – automatiseret, intern kalibrering; ingen bevægelige dele eller isolerede overførselslinjer, der skal vedligeholdes

Eliminer forbrugsstoffer

såsom kalibrerings- og bæregasser

Er du interesseret i vores løsninger? Vores konsulenter kan besvare alle dine spørgsmål

Højdepunkter i vores sortiment

/

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Download
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Download
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Download

Er du interesseret i vores løsninger? Vores konsulenter kan besvare alle dine spørgsmål

Slutnoter

Se andre løsninger