Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Overvågning af skyllevand fra skibenes udstødningsgasskrubbere

Robust overvågningssystem til skyllevand sikrer pålidelig overvågning med minimale krav til vedligeholdelse

Overvågningsløsning til marineudstødningsgasskrubber

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Med vores overvågningssystem til skrubbervand til din marineudstødningsskrubber kan du stole på en afprøvet, avanceret løsning fra én enkelt kilde: Avanceret måleteknologi, der er skræddersyset til dine helt eksakte krav, gør dit arbejde lettere med et minimum af vedligeholdelse. Kontakt vores erfarne teknikere, og du får en nøglefærdig løsning, som du blot skal tilslutte, og du er i gang. Vores servicenetværk sikrer, at du får al den support, du har brug for.

Løsningsoversigt:

Tilgængelig for:
Olie & Gas / marine

Hardware og software:

  • Marinegodkendelser: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) og Bureau Veritas (BV)
  • Alle sensorer er optimeret til marineanvendelse: Sensorkabinetter i plast eller titanium sikrer en lang levetid
  • Endress+Hauser-instrumentering: Præ-kalibrerede sensorer med indbygget Heartbeat Technology og funktioner til sensordiagnostisk let verifikation ombord
  • Helt samlet kabinet til overvågning af skyllevand med robust PVC-U-rørføring og valser og IP66-afskærmning
  • Integreret flow, tryk- og lækagesensorer sikrer pålidelig drift
  • Maksimalt prøveindgangstryk på 3 bar (44 psi) og 50 °C (122 °F)
  • Problemfri integration i eksisterende kommunikationsnetværk analog og digital kommunikation
    (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, webserver)
  • Ekstra pumpeenhed til stabilisering af flow og fjernelse af bobler
  • Ekstra trykluftssensor til rensning sikrer præcise målinger med minimal vedligeholdelse

Services:

  • Rådgivning
  • Projektstyring
  • Afleveringsgodkendelse på fabrikken (FAT)
  • Afleveringsgodkendelse hos kunden (SAT)
  • Certificering (CE)    
  • Idriftsættelse med hjælp fra erfarne Endress+Hauser-serviceteknikere
  • Global installation, vedligeholdelse og service fra én enkelt kilde

Marinegodkendt, robust løsning fra din globale marinepartner

Endress+Hausers overvågningssystemer af skyllevand til skrubbere, der er godkendt af de store marineorganisationer, er specielt designet til de krævende betingelser og er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser inden for marineindustrien, f.eks. MEPC.259(68) og MEPC.340(77). Det forenkler markant din egen godkendelsesproces. Vores servicenetværk hjælper dig med den bedste instrumentering på markedet og nøglefærdige løsninger med verifikation ombord i overensstemmelse med bestemmelserne.

Med vandovervågningsløsning for rengøringssystemer til udstødningsgas (EGCS) tilbyder Endress+Hauser dig et nøglefærdigt analysesystem. Den overvåger og dokumenterer pålideligt kvaliteten af skyllevandet på din afsvovlingsskrubber ved ind- og udgang, uanset om det er på åbne, lukkede eller på hybridskrubbere. Mange års erfaring inden for marinesektoren og vores supportnetværk sikrer, at du altid har en kvalificeret partner ved din side gennem hele levetiden af denne løsning.

Enkel godkendelsesprocedure og maksimal sikkerhed

Takket være marinegodkendelse iht. MEPC.259(68) af de største skibsklassifikationsselskaber samt et design af analysesystemet med skibsgodkendte og pålidelige komponenter.

Overvågningssystemet er i overensstemmelse med gældende regler, og unødvendige forsinkelser undgås

Dette sikres af vores marinenetværk med omfattende projekterfaring og ressourcer til procedurer til marinegodkendelse.

Et enkelt kontaktpunkt til det komplette overvågningssystem for vaskevand, herunder alle sensorer

De er optimeret af os til brug på havet. Den unikke alt-i-et-løsning forenkler din arbejdsbyrde væsentligt.

Brugervenlig og kompatibel verifikation ombord

De unikke værktøjer til sensorverifikation ombord til turbiditet, og PAH-sensoren sikrer brugervenlig og kompliant verifikation ombord. Derudover er sensorerne meget lette at vedligeholde.

Plug-and-play-løsningen sikrer hurtig, problemfri installation og idriftsættelse

Du skal ganske enkelt montere den, tilslutte den til strøm, vand og dit kommunikationssystem, og du er klar. Det lille aftryk betyder også, at der kun er brug for meget lidt plads.

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

/

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Safety for seawater
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
download icon Download
document icon
Din automatiseringspartner inden for det marine område
Uanset om det drejer sig om skibsbyggeri eller offshore, opgraderinger eller nye projekter, har vi den fornødne ekspertise inden for instrumentapplikationer, der kan hjælpe dig med at få succes.
download icon Download

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Kontakt vores løsningskonsulenter

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du udfylde formularen, og så vil en af vores løsningskonsulenter kontakte dig. Hvis du ønsker det, kan du angive mere detaljerede oplysninger i meddelelsesfeltet.

Inkluder venligst så mange oplysninger som muligt om din henvendelse, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Udforsk andre løsninger