Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.
Til fuldautomatisk udtag af spildevandsprøver. Fungere efter vakuumprincippet. - Bærbart kunststofkabinet med en vægt på ca. 10 kg - Tæthedsgrad IP-65 - Dimensioner BxHxD:ca.360x277x180mm - Sugehøjde: 6 Meter - Slange/suge-længde: Max. 30 Meter - Prøvemængde: 20 til 350 ml - Indstillig "Count-down" til opstart på forudbestemt tidspunkt. - Omgivelsestemparatur: +3 til +40 Grad C - Prøveudtag: tidsproportional, mængde- proportional eller ekstern start/stop. - Potentialfrie indgangsimpulser
Transportabel spildevandprøveudtager for
automatisk prøveudtagning af spildevand
v.h.a. vacuumprincippet.
- ABS-plasthus
- Max. sugehøjde 6 meter
- Max. 30 m slange.
- Prøvevolumen 20...200 ml
Conductivity level sensor set 350ml (only with dosing chamber 500ml)
Dosing unit
Tegningsnummer
Ordrekode
K
RPS20X-DE
Conductrivity level sensor set 500ml (only with dosing chamber 500ml)
Dosing unit
Tegningsnummer
Ordrekode
K
RPS20X-DF
Elbow hose connector WES4/R1/8 PA6
Pump
Tegningsnummer
Ordrekode
PB
50054339
Relay 660 Ohm, ASP standard
Electronic
Tegningsnummer
Ordrekode
D
50039390
Suction hose,13mm, length 3m ASP
Hose/hose accessories
Tegningsnummer
Ordrekode
E
51001074
Suction hose, 13mm, length 5m ASP
Hose/hose accessories
Tegningsnummer
Ordrekode
E
51001075
Suction hose 13mm, length 10m ASP
Hose/hose accessories
Tegningsnummer
Ordrekode
E
51001076
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .