Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Kompakte termofølere

Kompakte termometre med integreret transmitter: universelle og formålstjenlige instrumenter til industri- og hygiejneapplikationer

Kompakte termometre til forskellige applikationer
7 Produkter
Sortér efter:
Filtrer

Kompakte termofølere

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

About Kompakte termofølere

Kompakte termometre kombinerer alle komponenter i en enkelt konstruktion, som ikke kan afmonteres. Med deres kompakte og lette design, omkostningseffektivitet, optimal rumudnyttelse, pålidelig drift, nem installation og idrifttagning opfylder de kravene til moderne procesinstrumenter perfekt. Vores strømlinede sortiment kendetegnes af maksimal alsidighed til industrielle eller hygiejniske formål - fra forskellige kommunikationssignaler til en bred vifte af procestilslutninger.

iTHERM CompactLine

iTHERM CompactLine-familien er blevet designet med omtanke for at undgå unødig kompleksitet og for at tilbyde en pris med et godt forholde mellem pris og ydelse. Disse instrumenter er klar til brug og alsidige og er designet til en bred vifte af applikationer i life sciences-industrien, fødevareindustrien og generelle procesindustrier. Den integrerede førsteklasses måleteknologi som eksempelvis ultraresponsive sensorer og matchende sensorer og transmittere giver de højeste responstider og den højeste præcision.

Beskrivelse af sortimentet

Vores strømlinede sortiment af små temperaturfølere kendetegnes af:

  • Forskellige procestilslutninger – med gevind eller hygiejniske
  • Forskellige RTD-sensordesigns – basis eller højtydende
  • Termometre med termofølere – enkel og sikker udskiftning/rekalibrering
  • Termometre uden termofølere – direkte mediekontakt: ultrahurtige responstider og højeste præcision
  • Termoføleremed eller uden transmitter
  • Termoføleremed med eller uden display
  • Kommunikationssignaler – 4 til 20 mA, IO-Link
  • Hygiejniske termorør – inklusive T- og vinkelformede termorør

iTHERM TrustSens-teknologi

Endress+Hauser har udviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi specielt til hygiejniske applikationer, som stiller strenge krav til overholdelse af FDA-bestemmelser og GMP-regler. Sensorenheden kombinerer en Pt100 RTD-standardsensor med et yderst nøjagtigt referenceelement med fix-punkt, som benytter Curie-temperatureffekten til at generere et pålideligt kalibreringssignal. Det prisvindende teknologi minimerer risici og måleusikkerheder i kritiske processer.

T- og vinkelformet termorør

Vores Endress+Hauser hygiejniske termorør er designet uden svejsninger eller døde ender, hvilket gør dem nemme at rengøre og ideelle til hygiejniske og aseptiske anvendelser. De bliver svejset fast i procesrørsystemet, kan ikke afmonteres og er fræset ud af ét enkelt stykke rustfrit stål. Selv med meget korte nedsænkningslængder er disse termorør ideelle ved anvendelse i hygiejniske eller aseptiske rør, beholdere eller tanke.

Fordele

  • Lille, kompakt design helt i rustfrit stål
  • Omkostningseffektivt
  • Ekstremt korte svartider
  • Yderst nøjagtig selv ved korte indføringslængder
  • Enkel og hurtig ibrugtagning
  • Strømlinet sortiment: reduktion af dele på lager
  • Bedste hygiejniske design i klassen
  • Egnet til alle applikationer