Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Det vibroniske måleprincip

Til pålidelig registrering af punktniveau i væsker og bulktørstoffer – uafhængigt af mediets egenskaber som massefylde, ledeevne eller temperatur

Video Flere industrier 19.01.2026

Præcis registrering af punktniveau er afgørende for at garantere sikre og effektive industrielle processer i alle brancher. Det vibroniske måleprincip er en robust løsning til pålidelig registrering af, om væsker eller bulktørstoffer forefindes i et defineret niveau, eksempelvis for at forhindre overfyldning.

Denne teknologi fungerer ved hjælp af en piezoelektriske aktiveret stemmegaffel, der vibrerer med sin naturlige resonansfrekvens i luft. Når den kommer i kontakt med en væske, dæmpes oscillationen, og i kontakt med bulktørstoffer skifter resonansfrekvensen. Disse ændringer registreres præcist og omdannes til at skiftesignal i processtyringen.

Det vibroniske måleprincip fungerer uafhængigt af mediets egenskaber, såsom ledeevne, massefylde, tryk eller temperatur. Det påvirkes heller ikke af skum, turbulens eller bobler, hvilket sikrer pålidelig drift selv under krævende forhold.

Se videoen for at lære, hvordan det vibroniske måleprincip fungerer.

Fordelene ved Liquiphant og Soliphant i overblik

  • Universelt måleprincip for væsker og bulktørstoffer.
  • Præcis registrering uanset mediets egenskaber.
  • Upåvirket af skum, turbulens eller bobler.
  • Enkel installation og drift.
  • Robust design med minimale vedligeholdelseskrav.

Hver eneste dag fyldes der mange forskellige slags medier op i og ud fra lagertanke. Eksempelvis drikkevand, frugtjuice, olie og brændstof, syre, brine eller sågar tørstoffer som korn, plastpellets eller pulver. Da disse medier kan have meget forskellige egenskaber, anvendes der forskellige måleprincipper til deres registrering. Eksempelvis måling af punktniveau i væsker eller bulktørstoffer efter det vibroniske princip, også kaldet stemmegaffelprincippet.

Stemmegaflen, som John Shore designede for over 300 år siden, har været anvendt som grundlag for det vibroniske princip, der blev opfundet af Endress+Hauser i 1967. Princippet udnytter den direkte korrelation mellem oscillation og dæmpning i medier. Lad os se nærmere på, hvordan denne målemetode fungerer.

Vibroniske instrumenter overvåger punktniveauer i tanke, beholdere og rør. En sensor i form af en stemmegaffel sættes i svingninger med dens resonansfrekvens. Det vibroniske måleprincip i væske er baseret på resonansforskydningen i et piezoelektrisk magnetiseret oscillationssystem. Der er to forskellige piezoelektriske drev, Bimorph-drevet i standardinstrumenter og Stack-drevet i instrumenter med belægning.

Bimorph-drevet består af to skiver: en piezo- og en keramikskive, der er forbundet. Ved samme spænding komprimeres piezoskiverne, og den keramiske skive bøjes. Ved andre spændinger udvider piezoskiverne sig igen. Det sætter stemmegaflen i svingninger. Men Stack-drevet stabler og fastgør flere piezoskiver med skiftende polarisering oven på hinanden.

Anvendelse af en tilsvarende vekselspænding sætter også piezoskiverne i svingninger. Når piezoskiverne udvider sig, bøjes membranen udad. Stemmegaflens tænder, der er fastgjort til membranen, skubbes fra hinanden. Når piezoskiven trækker sig sammen igen, bøjes membranen indad. Stemmegaflens tænder, der er fastgjort til membranen, trækkes ind mod hinanden. Efterhånden som gaflens tænder dækkes i en tank, når væsken stiger, ændrer stemmegaflens resonansfrekvens.

Nedsækning i væske reducerer frekvensen. Denne frekvensændring analyseres og omdannes til et skiftesignal. I måling af tørstoffer anvendes der altid et piezoelektrisk stack-drev. Når bulktørstofferne dækker stemmegaflen, dæmpes svingningerne. Denne ændring er lig med svingningernes amplitude. Ændringen analyseres og omdannes til et skiftesignal.

Endress+Hausers vibroniske måleprincip gør det muligt at opnå en punktniveauregistrering, der ikke påvirkes af mediets fysiske egenskaber, som f.eks. ledeevne, dielektrisk konstant, ændringer i massefylde, tryk eller temperatur. Turbulenser, skumdannelse eller boblende væske påvirker heller ikke punktniveauregistreringen.

Vi har en passende løsning til enhver applikation. Endress+Hauser.

Vores vibroniske punktniveau-switche

Arrangementer & Uddannelse