Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Automatisk inline selvkalibrering hos Lonza AG

Løbende overvågning af den igangværende bioproces

For Lonza er processikkerhed, pålidelighed og produktkvalitet afgørende. Med den fuldautomatiske og sporbare inline kalibrering kan Lonza reducere risikoen for uopdagede målefejl til et absolut minimum.

iTHERM TrustSens med placering på en fermenter.

Fordele

  • Tidlig registrering af temperaturdrift

  • Korte kalibreringsintervaller reducerer risikoen for fejlagtige temperaturmålinger

  • Højeste proces pålidelighed og proces tilgængelighed

  • Nøjagtigheden på 0,03 °C er 10 gange bedre end for en standard Pt100 klasse AA sensor

  • Opbevaring af de sidste 350 kalibreringer, fuldt automatiseret og sporbar

Christian Ebener

"Vores bioanlæg kræver absolut pålidelighed af temperatursensorerne. Takket være den automatiske inline selvkalibreringsfunktion ved 118 °C, er vi på den sikre side med iTHERM TrustSens."

Christian Ebener, Automatiseringschef for bioproduktionen
Lonza AG

Lonzas udfordring

Lonza ønskede at reducere processens nedetid og kalibreringstiden til et absolut minimum. For at minimere risiciene i bioprocessen var det nødvendigt med kortere kalibreringsintervaller. Samtidig skulle installation, vedligeholdelse og kontrol også være tidsbesparende og sikker. Alle specifikationer bør være til stede for at sikre en høj produktkvalitet.

Endress+Hausers løsning

Løsningen på udfordringerne blev den selvkalibrerende temperatursensor iTHERM TrustSens. iTHERM TrustSens blev installeret til testformål i 4 måneder i en buffertank og i en fermenter i bioprocessen. Fordelen ved denne sensor er, at den udfører en automatisk inline selvkalibrering ved 118 °C, såsom under hver SIP-proces (Sterilisation in place) og rapporterer eventuelle afvigelser til styresystemet via HART-protokollen. Endvidere er den gennemsnitlige afvigelse på 0,03 °C ca. 10 gange bedre end den maksimalt tilladelige fejl i en standard Pt100 klasse AA sensor.

Kontakt