Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Instrumentering og måling ved gasdehydrering: Kontrol af ydeevnen fra indgang til udgang

Overvåg tryk, temperatur, flow og fugt med sikkerhed og høj nøjagtighed i alle faser af dehydreringsprocessen

Udsigt over et gasraffinaderi, der er oplyst ved solnedgang
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Introduktion

En effektiv dehydrering af glykolgas kræver præcise måleinstrumenter til at styre fjernelsen af fugt, forhindre overførsel af glykol og opfylde specifikationerne for gaskvalitet. Ved at opdage afvigelser i processen på et tidligt tidspunkt kan operatørerne træffe korrigerende foranstaltninger, inden der opstår skader. Selvom en for stor temperaturstigning i genopvarmningsbeholderen kan føre til hurtigere nedbrydning af glykolen og højere driftsomkostninger, udgør forurening af efterfølgende udstyr som følge af medført glykol uden tvivl en trussel mod driftseffektivitet og infrastruktur. Fra at sikre effektiv kontakt mellem våd gas og fortyndet glykol til sikker fjernelse af absorberet H2O under regenerering kræver hvert trin i processen nøjagtig overvågning og pålidelige data.

Vores produktsortiment omfatter gasanalysatorer til fugtdetektering samt løsninger til måling af flow, tryk og temperatur, der sikrer pålidelig dehydrering, optimeret kapacitet og gasbehandling i overensstemmelse med gældende krav.

J22 TDLAS gas analyzer: Proven technology for accurate and reliable measurement of H2O ©Endress+Hauser
Indsigt

Fugtmåling ved gasdehydrering: Påvisning af gaskvalitet og ydeevne

Du kan styre temperatur, tryk og flow, men kun fugtmåling bekræfter resultatet. Præcis overvågning i realtid gør dehydrering fra en formodet proces til en verificeret og optimeret proces, hvilket sikrer både overholdelse af lovgivningen og beskytter aktiverne i de efterfølgende processer.

Absorptionsspektroskopi med tunbar diodelaser (TDLAS) anvendes til realtidsmåling af fugtindholdet i naturgas. Ved direkte at overvåge vandindholdet i gassen får operatører og ingeniører et klart overblik i realtid over, om systemet opfylder specifikationerne og fungerer effektivt. Optisk måling uden fysisk kontakt forhindrer forurening og sensorafvigelser forårsaget af urenheder i dampen. TDLAS-baserede gasanalysatorer såsom J22 sikrer den højeste nøjagtighed og pålidelighed under barske miljøforhold. Disse analysatorer reagerer hurtigt på ændringer i koncentrationen, men er ufølsomme over for ændringer i strømningens sammensætning.

Proline Prosonic Flow G 300 robust indbygget enhed til krævende gasmåling ©Endress+Hauser
Indsigt

Flow under kontrol: Fra indgang til våd gas til udgang til tør gas

Nøjagtig ultralydsflowmåling er afgørende for styring og kontrol af ydeevnen i gasdehydreringsenheder. Ved indløbet bidrager det til at sikre, at gashastigheden holdes inden for glykolkontaktorens konstruktionsmæssige grænser, hvilket dermed sikrer en stabil kontakt mellem gas og glykol og mindsker risikoen for skumdannelse, oversvømmelse eller overførsel. Ved udløbet sikrer nøjagtige flowdata en stabil drift og hjælper med at opdage unormale trykfald eller begrænsninger forårsaget af tilstopning eller medførte partikler. Ultralydsgasflowmålere som vores Prosonic Flow G 300 har en række væsentlige fordele i forhold til mekaniske målere: De er ikke-invasive, særdeles robuste og egnet til våd gas og svingende sammensætning af rågassen. Ultralydsflowmålere sikrer desuden høj præcision samt integrerede avancerede gasanalysefunktioner.

Teknisk konfiguration med iTHERM ModuLine TM131-data med FieldXpert-tablet-pc ©Endress+Hauser
Indsigt

Pålidelig tryk- og temperaturmåling: Sikring af en stabil dehydreringsproces

Tryk- og temperaturtransmittere giver afgørende indsigt i absorberens ydeevne, regenerering af glykol, gasflowforhold og dermed den samlede processtabilitet. I kontaktoren har tryk og temperatur direkte indflydelse på vandabsorberingseffektiviteten og gaskvaliteten. Overvågning af disse parametre sammen med differenstrykket hjælper med at opdage skumdannelse, oversvømmelse, tilsmudsning og turbulens samt dårlig kontakt mellem gas og væske på et tidligt stadium. iTHERM ModuLine TM131 sikrer hurtige responstider og registrerer dynamiske procesændringer pålideligt takket være iThERM QuickSens-teknologien. Det store måleområde gør den velegnet til brug i absorbere, udligningsbeholdere og regeneratorer. Deltabar PMD78B sikrer præcis trykmåling og tilstandsovervågning med Heartbeat-teknologi samt langvarig målestabilitet og robusthed.

Proline Promass Q 300 leverer den højeste nøjagtighed under krævende procesforhold ©Endress+Hauser
Indsigt

Forbedring af styringen af glykolcirkulationen med Coriolis-teknologi

Coriolis-flowmålere giver direkte måling af masseflowet uafhængigt af ændringer i temperatur, tryk eller massefylde. Dette er især værdifuldt i dehydreringsprocesser, hvor glykolens egenskaber kan variere under regenerering eller på grund af kontaminering.

Den høje nøjagtighed ved både lave og varierende flowhastigheder gør disse enheder særdeles velegnede til overvågning af cirkulationen af både mager og fed glykol. En stabil flowmåling hjælper operatørerne med at opretholde det korrekte forhold mellem glykol og gas, forbedre absorberens effektivitet og mindske risikoen for overførsel af glykol eller gas, der ikke overholder specifikationerne. En anden væsentlig fordel er muligheden for at måle flere procesparametre samtidigt: Densitetsmåling er særligt værdifuld, da den giver operatørerne mulighed for at overvåge glykolkoncentrationen og regenereringsydelsen i realtid. Ændringer i glykolens densitet kan være tegn på vandforurening, dårlig regenereringseffektivitet eller ustabilitet i processen. Derudover tilbyder Coriolis-flowmålere som Proline Promass Q 300fremragende langtidsstabilitet og pladsbesparende installation.

Produktoversigt

Se vores produkter til gasdehydrering

/
Ofte stillede spørgsmål

Alt, hvad du behøver at vide om din dehydreringsproces

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Det her kunne også interessere dig