Meget lidt damp kan bære store mængder energi, og meget lidt vand kan beskadige turbinen
De største fordele ved at bruge damp som varmeoverførselsmedie er, at det er ugiftigt, ikke-brændbart, udstyret er ikke dyrt, og det kræver meget lidt vedligeholdelse. Ikke desto mindre kan der forekomme trykstød på forvarmere, vibration, korrosion og erosion, reduceret kapacitet for dampvarmerne og overbelastede vandudladere. Det betyder, at der kan opstå problemer med systemsikkerheden, tidlige udstyrsdefekter, ringe dampsystemeffektivitet, hyppige nedlukninger af kedlen samt beskadigede damprør og ventiler.
60 mio. dollars
Kan en 500 MW-dampturbine koste. Hvis det er nødvendigt at renovere turbinen, bliver de påløbne omkostninger lige så dyre som startomkostningerne.
Sådan kan vi hjælpe jer
Vi garanterer en sikker og effektiv drift af vanddampscyklussen og håndterer vakuum- og densitetsproblemer, som kan påvirke niveaumålingen. Vi tilbyder et komplet udvalg af teknologier, løsninger og services, som opfylder kravene i forhold til jeres forskellige procesparametre. Vores måleinstrumenter fremstilles i henhold til de højeste kvalitetsstandarder for at garantere en konsekvent ydeevne og kompatibilitet.
Større effektivitet og tilgængelighed for anlægget med bedre niveaukontroller
Mindre vedligeholdelse og lavere levetidsomkostninger
Mere effektiv planlægning og indkøb
Færre omkostninger til påfyldning og montering (omløbskammerløsninger med guidet radar)
Overholdelse af alle anlæggets sikkerhedsstandarder (f.eks. SIL, PED, ASME)
Anvendelser
Kondensattank til kondensator
Dampkondensatorens primære formål er at kondensere den udstødte damp fra lavtryksturbinen og omdanne den til vand, så den kan genbruges i kedlen som fødevand. Vakuum- og temperaturforskellen mellem kondensattankens kølevand og damp er afgørende for at generere mere kraft, men kræver samtidig brugervenlig overvågning og service samt konstant pålidelig niveaumåling.
Vores ekspertise
Undgå problemer med vakuum og vedligeholdelse af niveaumålere med vores Levelflex-sensorer med guidet radar som et alternativ til traditionelle dp-niveautransmittere og flyderløsninger.
Spar tid og penge med enkel opstart og problemfri drift
Brug vores Levelflex FMP51 til nøjagtig niveaumåling også ved vakuum
Hvis vandniveauet er for lavt, kan overophedning af vægrørene medføre risiko for ulykker, dyre reparationer, nedetid og personskade. Hvis niveauet er for højt, kan vand fra kedlen, der videreføres til overhederen eller turbinen, medføre omfattende vedligeholdelsesudgifter, turbine- eller kedelsvigt eller reduceret effektivitet.
Vores ekspertise
Kontrol af niveauet kræver avancerede teknikker som f.eks. guidet radar (GWR), fordi niveaumålingen skal være præcis og sendes til kontrolsystemet. Brug vores Levelflex FMP54 til nøjagtig måling af niveauet under ekstreme procesforhold som høj temperatur og højt tryk.
Bedre sikkerhed ved at reducere risikoen for nedlukning af kedlen
Større tilgængelighed med bedre niveaustyring
Brug selvverificeringsfunktionen i Heartbeat til at sikre, at enheden er i optimal stand
Opvarmning og køling af kedler, tanke og rørsystemer forekommer overalt i både fjernvarmenetværk, industrielle forsyningsværker og store bygningskomplekser. De køle- og varmesystemer, der bruges, kører ofte døgnet rundt og forbruger enorme mængder energi.
Vores ekspertise
Vi tilbyder en energipakke, som giver fuldt indblik i, hvor meget energi der forbruges i et system og hvor.
Få mere præcis og pålidelig temperaturmåling med vores modulære sensorer
Vi har mere end 60 års knowhow inden for vand/damp-kredsløb og kan hjælpe kunderne med at optimere livscyklusomkostningerne og reducere den tid, der bruges på planlægning og indkøb. Det er vores mål at levere tekniske løsninger, der er mere enkle, sikre og nøjagtige, og som gør anlægsprocessen mere effektiv.
25 %
lavere omkostninger med effektiv niveaumåling med guidet radar (GWR) i beholdernes omløbskamre
Samlet
leverandør med et komplet sortiment
100.000
installerede Levelflex-omløbsløsninger på verdensplan
Se vores sortiment!
Analyse
Analyse
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Overvågning af vandkvaliteten med SWAS, effektivt og pålideligt
Korrosion og dannelse af kedelsten er fjenderne i jeres vand/damp-kredsløb. Derfor må I finde pålidelige løsninger, der kan holde vandkemien i balance.
Få ekstra projektfærdigheder og knowhow til at øge anlæggets sikkerhed og præstation
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .