Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Lagerovervågning i mine-, mineral- og metalindustrien

Lagerstyring til mine-, mineral- og metalindustrien

Få optimal lagerstyring og mere effektiv logistik uden driftsafbrydelser

Mine-, mineral- og metalindustrien er præget af hård konkurrence og svingende råvarepriser. Konkurrencedygtighed forudsætter, at virksomhederne hele tiden er i stand til at optimere omkostningerne og sikre en pålidelig drift med et konstant flow af produktionsmaterialer som f.eks. brændstof, smøremidler og kemikalier. Det er også vigtigt, at produktionsmaterialerne, som typisk opbevares i forskellige typer tanke, behandles sikkert. Løsninger fra Endress+Hauser sikrer jer lagerdata og visualisering døgnet rundt til alle jeres anlæg og opbevaringsbehov.

  • Optimal overvågning af styring af råvaretanke i det samme system

    Vores markedsførende nøglefærdige overvågningsløsninger sikrer nødvendige opdaterede, præcise og pålidelige lagerdata, så I kan forbedre produktiviteten og reducere både driftsomkostninger og miljømæssige risici. Vores målesensorer og gateways kombineret med ERP-integration og visualiseringssoftware muliggør mobil eller stationær overvågning af individuelle tanke og bulkcontainere både lokalt og globalt. Få maksimal lagerudnyttelse og rettidig tilgængelighed af ressourcer med Endress+Hauser.

Overvågning af lagerbeholdningen på en byggeplads ©Endress+Hauser
Overvågning af lagerbeholdninger i mine-, mineral- og metalindustrien ©Endress+Hauser
Overvågning af lagerbeholdningen på en byggeplads ©Endress+Hauser
Overvågning af lagerbeholdninger i mine-, mineral- og metalindustrien ©Endress+Hauser
Overvågning af lagerbeholdninger i mine-, mineral- og metalindustrien ©Endress+Hauser

Sådan kan vi hjælpe

Endress+Hausers globale eksperter i mine-, mineral- og metalindustrien samarbejder med jer om at implementere intelligente systemer til lagerovervågning, konsolidering, planlægning og optimering i hele virksomheden. Vi muliggør sikker udveksling af nøjagtige og opdaterede oplysninger mellem alle interessenter med lageroversigter, dashboards og integration til jeres værtssystemer, så I kan reducere anlægs- og driftsomkostningerne betydeligt.

  • Vores eksperter rådgiver jer om den optimale løsning til jeres tekniske og kommercielle behov, uanset om der er tale om et opdateringsprojekt eller en helt ny installation.

  • Endress+Hauser tilbyder optimale leverancer og risikostyring med services, som omfatter projektledelse, detaljeret design, fremstilling, test, dokumentation, certificering, ibrugtagning og opstart.

  • Få en hurtig projektgennemførelse med nøglefærdige lagerstyringsløsninger og et udvalg af integrerede analoge og digitale tilslutningsinterfaces og IIoT.

  • Øg produktiviteten med fuldt overblik over lageret døgnet rundt. Vores integrationsydelser og lagerstyringsløsninger muliggør effektivt samarbejde med alle interessenter.

  • Få større produktivitet og effektivitet i driften med vores uddannelses- og vedligeholdelsesservices.
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
  • Hvad vi tilbyder

    Endress+Hauser tilbyder alle de nødvendige løsninger til avanceret lagerovervågning på et samlet sted og er den perfekte samarbejdspartner til at skabe driftsforbedringer i mine-, mineral- og metalindustrien. Vi reducerer jeres omkostninger og forbedrer...

  • Hardware og software

    • Feltinstrumenter til måling af niveau (herunder IIoT-sensorer som f.eks. Micropilot FWR30) og andre parametre

    • Feltgateways (Fieldgate FXA42) og tilslutningskabinetter

    • Cloud-hosting og dataintegration via API, OPC eller elektronisk rapportering

    • SupplyCare-...

  • Services

    • Applikationsrådgivning og definition af leverancer

    • Detaljeret design

    • Design af instrumenter og software

    • Indkøb, certificering og test

    • Inspektion og afleveringsprøvning på fabrikken (FAT)

    • Installation, ibrugtagning og afleveringsprøvning hos kunden (SAT)

    • ...

Kontakt vores løsningskonsulenter

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du udfylde formularen, og så vil en af vores løsningskonsulenter kontakte dig. Hvis du ønsker det, kan du angive mere detaljerede oplysninger i meddelelsesfeltet.

Inkluder venligst så mange oplysninger som muligt om din henvendelse, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Se andre anvendelsesformål for denne branche