Hvad er kalibrering, og hvordan kan IIoT hjælpe med at håndtere rapporter?
Kalibrering er afgørende i industriel automatisering og sikrer, at måleinstrumenter giver nøjagtige aflæsninger. IIoT-platforme forenkler dokumentationen, giver central adgang til kalibreringsdata og muliggør effektiv kalibreringsplanlægning.
Article05.01.2026
I korte træk
I denne artikel forklares de grundlæggende principper for kalibrering, kalibreringens betydning og forskellen mellem kalibrering og justering.
Det fremhæves også, hvordan IIoT-løsninger forenkler håndteringen af kalibreringsrapporter.
Et IIoT-økosystem kan centralisere adgangen til dokumentation, levere data næsten i realtid og understøtte effektiv kalibreringsplanlægning eller endda compliance-sporing.
IndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse
Hvad er kalibrering?
Kalibrering kan ganske enkelt beskrives som den proces, hvor man sammenligner den målte værdi fra et instrument, der er under kalibrering, med en referencestandard, hvor nøjagtigheden er høj og kendt. Helt grundlæggende afgøres det, om instrumentet leverer målinger inden for acceptable grænser.
Definition af kalibrering
Det Internationale Bureau for Mål og Vægt (BIPM) definerer kalibrering som en "operation, der under nærmere angivne betingelser i et første trin etablerer en relation mellem mængdeværdier med måleusikkerheder fra målestandarder og tilsvarende indikationer med tilhørende måleusikkerheder (for det kalibrerede instrument eller den sekundære standard), og i et andet trin bruger disse oplysninger til at etablere en relation med henblik på at opnå et måleresultat fra en indikation".
Kalibrering kræver specifikke værktøjer og instrumenter, som varierer afhængigt af kalibreringstypen. Almindelige eksempler er kalibratorer med gyldige kalibreringscertifikater, standardenheder og kalibreringsudstyr.
Hvorfor er kalibrering vigtig?
Kalibrering er afgørende for at sikre nøjagtige målinger. Måleinstrumenter i forskellige industrielle miljøer, hvor de udsættes for udfordringer som slid, vibrationer, pludselige temperaturændringer, barske forhold og mekaniske stød. Disse faktorer kan påvirke enhedens ydeevne, hvilket gør kalibrering nødvendig for at kontrollere nøjagtigheden og om nødvendigt justere instrumentet, så det opfylder applikationens specifikationer.
Nøjagtig kalibrering påvirker produktionsprocesserne positivt ved at sikre pålidelige målinger. Det reducerer også variationen inden for de tekniske specifikationer, understøtter forebyggende vedligeholdelse og garanterer målingernes sporbarhed.
Derudover giver moderne intelligente instrumenter som dem, der er udstyret med Heartbeat Technology fra Endress+Hauser, løbende oplysninger om helbredsstatus, hvilket giver et klarere billede af enhedens tilstand og målepålidelighed.
Hvad skal du vide om kalibreringscertifikatet?
Under kalibreringen skal alle målinger registreres enten manuelt eller via et automatiseret system. Når den er færdig, genereres et slutdokument, der kaldes kalibreringscertifikatet, som indeholder alle tekniske detaljer om proceduren.
Certifikatet indeholder typisk sammenligninger mellem den kalibrerede enhed og den sporbare referencestandard. Den skal også indeholde tekniske specifikationer for begge instrumenter, proceduremæssige data, kalibreringsusikkerhed, kalibreringsnummer og underskrifter fra autoriseret personale.
Hvilke instrumenter skal kalibreres?
Alle måleinstrumenter kan kalibreres for at sikre, at de fungerer korrekt og har den nøjagtighed, der kræves til deres anvendelse. Mens konceptet for kalibrering forbliver ensartet, varierer proceduren afhængigt af typen af feltinstrument.
For eksempel kan kalibrering af en tryktransmitter indebære, at man bruger en kalibreret dødvægtstester som reference til at generere tryk. Alternativt kan man bruge en anden trykanordning med større nøjagtighed end det instrument, der kalibreres.
Alle kalibreringsstandarder skal indeholde et gyldigt kalibreringscertifikat, der bekræfter overensstemmelse med gældende standarder i den relevante region.
Kalibrering indebærer, at den testede enhed sammenlignes med en referencestandard typisk på flere punkter i måleområdet almindeligvis 0 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 %. Yderligere testpunkter kan inkluderes, hvis det er nødvendigt, selv om det kan øge omkostningerne.
Den anvendte referencestandard afhænger af typen af enhed:
Flowtransmittere: Kalibrering kan omfatte en masterenhed, sammenligning med en vægt eller kalibrering af en mobil prover-enhed.
Tryktransmittere: Der anvendes typisk en standardenhed med højere nøjagtighed, en digital kalibrator eller en dødvægtstester.
Temperaturtransmittere: Der anvendes en kalibreret reference som f.eks. en elektronisk temperatursensorsimulator.
Kalibreringsprocedurer styres af en standardprocedure (SOP), der beskriver hvert trin. Intervallet mellem kalibreringer er ikke universelt defineret, men kan bestemmes ud fra faktorer som f.eks:
Enhedstype og anvendelse
Producentens anbefalinger
Trendanalyse fra tidligere kalibreringer
Instrumentets historiske data
Sammenligning med lignende enheder i anlægget
Nødvendig målenøjagtighed
Forskel mellem kalibrering og justering
Kalibrering forstås generelt som den proces, hvor man sammenligner en enhed med en referencestandard med højere og kendt nøjagtighed. Efter kalibreringen foretages der om nødvendigt justeringer for at rette op på de afvigelser, der er konstateret under sammenligningen.
Under kalibreringen verificerer man måleområdet i forhold til referencestandarden. Hvis der opdages en fejl, der er større end den acceptable grænse, skal instrumentet justeres.
For eksempel involverer justering af en tryktransmitter typisk trimning af nulpunktet og derefter span-værdien. Disse parametre kan ændres gennem mekaniske eller softwaremæssige indstillinger, afhængigt af enhedens alder og producentens specifikationer. Efter justering skal måleområdet kontrolleres igen i forhold til standarden for at bekræfte, at nøjagtigheden opfylder de nødvendige grænser.
Hvad er fordelen ved on-site-kalibrering?
On-site-kalibrering er en almindelig praksis i industrielle miljøer, især under planlagte produktionsstop, når flere instrumenter skal kalibreres. I sådanne tilfælde bliver eksterne serviceudbydere ofte hyret til at kalibrere tryk-, temperatur- og flowinstrumenter.
Feltkalibrering, herunder flowkalibrering, bliver mere og mere udbredt. Mange virksomheder anvender nu mobile kalibreringsanlæg til at udføre disse tjenester direkte på stedet. For eksempel tilbyder Endress+Hauser on-site-kalibrering ved hjælp af avancerede mobile rigge og certificerede fagfolk.
Fordelene ved on-site-kalibrering er bl.a., at man slipper for at transportere instrumenterne, at man kan foretage justeringer og reparationer med det samme, og at man hurtigt kan udskifte instrumenterne – alt sammen udført af kvalificerede eksperter. Denne tilgang reducerer nedetid og sikrer overholdelse af kalibreringsstandarder.
Hyppigheden af kalibrering afhænger af flere faktorer, da der ikke findes nogen universel standard. Ifølge best practices bør man overveje følgende punkter, når man definerer kalibreringsintervaller:
Målingens kritikalitet i forhold til processen
Krav til kvalitetssystem på fabrikken
Overholdelse af gældende lovgivning
Producentens anbefalinger
Konsekvenser af fejl på grund af manglende nøjagtighed
Andre tekniske krav
Disse faktorer er med til at fastlægge en passende kalibreringsplan, som kan tilpasses efter behov. Moderne IIoT-løsninger forenkler planlægning og udførelse af kalibrering yderligere ved at give nem adgang til enhedsdata og planlægningsværktøjer.
Hvad er kalibreringsusikkerhed?
Kalibreringsusikkerhed refererer til den grad af tvivl, der er forbundet med kalibreringsprocessen, og påvirkes af faktorer som installationsforhold, referencesporbarhed og miljømæssige variabler. Hvis kalibreringsusikkerheden overskrider tolerancen for det instrument, der kalibreres, skal der sættes spørgsmålstegn ved kalibreringens gyldighed.
Hvis man for eksempel bruger en clamp-on-flowmåler til at kalibrere en in-line-enhed, kan det resultere i en kalibreringsusikkerhed, der er højere end den installerede målers tolerance, hvilket gør processen ineffektiv.
Hvad bør du vide om pass and fail-kalibrering?
En enhed under test kan enten bestå eller dumpe kalibreringen baseret på de tolerancegrænser, som producenten har defineret, eller som er angivet i det oprindelige kalibreringscertifikat. Hvis den målte fejl under kalibreringen overskrider tolerancegrænsen, betragtes kalibreringen som mislykket. I sådanne tilfælde skal enheden justeres og kalibreres igen. Hvis forskellen mellem den kalibrerede enhed og referencestandarden falder inden for tolerancegrænsen efter justering, har enheden bestået.
Hvordan håndterer man kalibreringsrapporter med IIoT?
Korrekt opbevaring og tilgængelighed af kalibreringsdokumenter er afgørende. Moderne IIoT-tjenester såsom Netilion Library muliggør centraliseret cloudbaseret styring af kalibreringsrapporter, tekniske data og relateret dokumentation under hvert enhedstag. Denne tilgang sikrer, at alle teammedlemmer kan få adgang til, dele og opdatere oplysninger effektivt, hvilket sparer tid under feltverifikation eller ved hentning af historiske kalibreringsoptegnelser.
Når de integreres med edge-enheder, kan IIoT-platforme automatisk skabe digitale tvillinger af alle instrumenter og gøre filer tilgængelige fra smartphones, tablets og bærbare computere. Det forenkler samarbejdet og sikrer, at teknisk dokumentation og kalibreringsrapporter altid er tilgængelige, hvilket forbedrer effektiviteten og overholdelsen af reglerne.
Netilion er et prisbelønnet IIoT-økosystem, der er designet til industrielle processer. Det forbinder den fysiske og den digitale verden for at sende værdifuld information fra feltet til dig hvor som helst og når som helst.
Få overblik, spar tid og arbejd mere effektivt med Mit Endress+Hauser. Deltag i vores online seminar og oplev, hvordan portalen giver dig nem ordrehåndtering, dokumentation og hurtig adgang til support.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du gerne deltage i et af vores arrangementer? Vælg kategori eller branche.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .