Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Altid klar

Netilion IIoT-økosystemet giver mulighed for fjernadgang i realtid til data fra felten. Og med digitale tjenester kan brugerne straks udnytte denne nye gennemsigtighed til at optimere driften og vedligeholdelsen af anlægget.

03.02.2026 Tekst: Christine Böhringer Fotografi: Endress+Hauser
Netilion IIoT-økosystemet giver mulighed for fjernadgang i realtid til data fra felten.

I århundreder er landbrugsjorden i den schweiziske kanton Valais blevet vandet via åbne kanaler. De kaldes "bisses" og leder vand fra bjergbække ud til græsmarker, gårde og frugtplantager i landsbyerne nedenfor. Bisse d’Ayent strækker sig over 11 kilometer og har en højdeforskel på 500 meter. Indtil for nylig udgjorde dette en vis udfordring i forbindelse med overvågningen. Men kanalens operatører har nu en digital løsning, der sparer dem for de lange ture og ubehagelige overraskelser: en vandstandssensor, der overvåger vandmængderne døgnet rundt. Operatørerne kan få adgang til målingerne direkte fra deres smartphones, så de kan foretage ekstern kontrol.

Hurtig overblik over fordele

Denne smarte løsning er baseret på Endress+Hausers Netilion IIoT-økosystem. "Det giver fjernadgang døgnet rundt til procesdata og vigtige enhedsdata fra feltinstrumenter. Denne gennemsigtighed betyder, at anlægsoperatører hurtigt kan drage fordel af digitaliseringen", siger Bernd Krehoff, Chief Product Owner for software hos Endress+Hauser. Anlæggets sensorer sender måledata og andre oplysninger til Netilion Cloud via en dedikeret, sikker kanal. Her kobles dataene sammen med instrumenternes digitale tvillinger og bruges til at levere digitale tjenester. Operatører kan benytte disse tjenester til at styre instrumenterne i deres anlæg, få adgang til målinger og slå diagnostiske data op for at kontrollere, om deres sensorer fungerer korrekt. Og i tilfælde af fejl har de let adgang til al den nødvendige dokumentation til instrumenterne.

"Især vand- og spildevandssektoren er blandt de førende brugere af Netilion. Fjernovervågning af målepunkter uden for anlægget eller endda hele vandforsyningsnetværk øger effektiviteten og kvaliteten og sænker samtidig omkostningerne", siger Krehoff. Men de traditionelle anlæg inden for procesindustrien, med deres hundredvis eller endda tusindvis af sensorer, er ved at indhente dem. "Her kan Netilion i høj grad forenkle vedligeholdelsen af det eksisterende anlæg og øge anlæggets oppetid".

Intelligente tjenester

Netilion IIoT-økosystemet omfatter syv digitale tjenester. Netilion Value giver anlægsoperatører adgang til måledata og kan sende advarsler, når grænseværdier overskrides. Med Netilion Analytics kan brugerne digitalt kortlægge og administrere alle anlægsaktiver. Netilion Health registrerer ændringer i udstyrets tilstand og fastlægger, hvilke foranstaltninger der er nødvendige. Netilion Library er en filhåndteringstjeneste, der organiserer dokumenter vedrørende anlæggets instrumentering. Netilion Inventory giver brugere mulighed for overalt at overvåge fyldningsniveauer i mobile og decentraliserede beholdere og tanke. Netilion Network Insights er en tjeneste til overvågning og optimering af vandforsyningsnetværk. Og Netilion Liquiline Assist hjælper med drift og vedligeholdelse af målepunkter til væskeanalyse.

Store procesanlæg har hundredvis af måleinstrumenter. ©Endress+Hauser

Store procesanlæg af den type, der er typisk for den kemiske industri, har hundredvis af måleinstrumenter – ofte placeret på svært tilgængelige steder.

Verificering uden procesafbrydelser

Det hollandske firma Nouryon, der er verdensførende inden for specialkemikalier, viser, hvordan det ser ud i praksis. Tidligere var det tekniske vedligeholdelsesteam på virksomhedens anlæg i Herkenbosch nødt til at tage ud i marken for at løse problemerne. Men i et stykke tid har de nu kunnet overvåge tilstanden på alle deres instrumenter i realtid ved hjælp af Netilion Health. De kan også bruge denne tjeneste til at iværksætte verifikationer af instrumenter under drift. Alle kommunikerer via HART-protokollen, så verifikationen kan udføres uden at fjerne instrumenterne fra rørledningen eller standse nogen processer. Som følge heraf har Nouryon været i stand til at optimere sine vedligeholdelsesprocedurer og kalibreringscyklusser og undgå uplanlagte driftsstop.

90 procent af anlægget i Herkenbosch er udstyret med måleteknologi fra Endress+Hauser, hvilket sikrer fuldstændig overblik uden blinde vinkler. "Vi har udviklet Netilion som et leverandørneutralt IIoT-økosystem. Netilion Health kan vise sundhedsstatus for mere end 50 forskellige mærker af udstyr. Det omfatter både pumper og ventiler samt måleudstyr", siger Bernd Krehoff. Desuden kan operatører integrere deres enhedsdata i ethvert andet system via Netilion Connect API og en OPC-server.

Digitale tjenester sikrer, at du hurtigt kan finde de oplysninger, du har brug for. ©Endress+Hauser

Digitale tjenester sikrer, at de rigtige oplysninger altid er lige ved hånden, når der er brug for dem. Dataene kan også integreres i andre platforme.

Automatisk dokumentation

Best Water Technology (BWT) bruger denne teknologi til at strømline dokumentationsprocesserne for sine medarbejdere og kunder. Virksomheden leverer anlæg til life science-sektoren til behandling af ultrarent vand. Hver ramme kan bestå af op til 200 komponenter. Indtil for nylig var BWT-medarbejderne nødt til manuelt at uploade dokumentationen for alle disse instrumenter til virksomhedens portal – en yderst tidskrævende opgave. Men nu scanner teamet blot Data Matrix-koden på hvert instrument. I Netilion Cloud kobles et givet instruments digitale tvilling sammen med den nødvendige dokumentation og overføres til BWT's eget system. Herfra kan kunderne få direkte adgang til filer som f.eks. kalibreringsprotokoller eller betjeningsvejledninger. "Kompatibilitet mellem systemerne er afgørende, så brugerne kan udnytte feltdata i andre dele af virksomheden og optimere deres processer", siger Krehoff.

Læs mere om lignende emner

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Virksomhedsmagasinet "changes" 2/2025 PDF, 7.3 MB
Digitaliseringen vinder hastigt frem
download icon Download