Projektstyring i lægemiddelindustrien med ekspertsupport
En tilknyttet tekniker integrerer standardisering, så der opnås optimal projektlevering og driftsomkostninger
Projektstyring i lægemiddelindustrien giver mange udfordringer, hvoraf det mest komplekse består i at opskalere kliniske innovationer og sætte dem i produktion. Flere industrielle måleinstrumenter installeres og kvalificeres under anlægsopførelsen. Når instrumenterne er oppe at køre, skal de regelmæssigt vedligeholdes, verificeres og kalibreres. Vores erfaring og ekspertise med projektplanlægning og teknik giver nemmere anlægsopsætning med tidlig standardisering, så produkterne hurtigere kommer på markedet, og de løbende omkostningerne optimeres.
3 uger
hurtigere på markedet
takket være perfekt udformede instrumentpakker
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser samarbejder med kunderne lige fra teknik til ibrugtagning og driftsoptimering, så det ikke alene er muligt at foretage anlægsplanlægning og udviklingsprojekter, så tids- og budgetmålene nås, men også minimere de løbende driftsomkostninger og anlæggets nedetid.
Tilknyttede teknikere fra Endress+Hauser til standardisering af de bedst egnede instrumenter
Integreret fieldbus- og kalibreringsteknik til maksimeret tilgængelighed for anlægget
Optimeret styring af forsyningskæden samt harmoniserede certificerings- og dokumentationsprocesser, som minimerer driftsomkostningerne
Anvendelser
Samarbejde med eksperter
Inden for alle lægemiddelprojekter øges kritikaliteten og kompleksiteten i takt med omfanget og graden af procesintegrering. Det kan være udfordrende at vælge og kalibrere det rette instrument til de enkelte anvendelsesformål, men det er afgørende for at sikre, at måleopgaver udføres optimalt.
Vores ekspertise
Ved at involvere vores højtuddannede og erfarne teknikere tidligt i projektet kan kompleksiteten og kritikaliteten under opførelsen reduceres, og samtidig kan anlæggets ydelse forbedres.
Vælg det rette instrument til alle anvendelser
Reducer kalibreringsnedetiden, og opnå permanent overensstemmelse med kalibreringsteknikken
Standardisering af instrumenter er afgørende for at gøre lægemiddelprojekter i stor skala mindre komplekse.
Vores ekspertise
En tilknyttet Endress+Hauser-projektleder kan hjælpe med at opnå en harmonisk installeret base, så det sikres, at alle leverandører følger et standard-instrumentkatalog, uanset hvor de er placeret.
Tæt samarbejde lige fra projektets start for at integrere standardiseringen i hele processen
Find standardinstrumenter af Endress+Hausers globale kvalitet i hele verden
"Kundetilfredshed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Det motiverer mig at finde løsninger på udfordringer og opnå vellykkede resultater."
Fordele
Planlæg, administrer og optimer jeres processer sammen med vores eksperter. De kan ikke alene tilbyde hele sortimentet af instrumenter, men har også et omfattende branchekendskab, der kan hjælpe jer med at opnå mindre kompleksitet i jeres lægemiddelprojekter. Vores tekniker forsøger altid at finde det bedste match til jeres forretningsbehov.
80 %
færre temperaturmålingstyper via standardisering
3 %
af den indledende investering sparet på de årlige driftsomkostninger via standardisering
100 %
instrumenter, der matcher brugernes behov – perfekt fremstillet og rigtigt i første forsøg
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Time-to-market
Effektiv fremstilling af lægemidler og overholdelse af GMP-regler
Opfyld målsætninger for kvalitet, compliance og produktivitet med banebrydende sensorteknologi.
Hurtigere fremstillingsproces for kosmetikprodukter
Gør fremstillingsprocessen for kosmetikprodukter effektiv og stabil med en komplet serviceudbyder, som forbedrer effektiviteten og reducerer time to market.
Få ekstra projektfærdigheder og knowhow til at øge anlæggets sikkerhed og præstation
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Vand & spildevand: Beskyt– Bevar– Optimer
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .